Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-K-FLL-TUCFL-SW - 球形法兰轴承TUCFL,黑色塑料,不锈钢轴承
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
浮动块、法兰盘轴承、盖板轴承
球形法兰盘轴承
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/kugel-flanschlager/k-fll_tucfl_black.prj},{NB=62655125},{ARTNR=62655125},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Gehäuse: Kunststoff Thermoplast PBT, schwarz, Lagereinsatz: Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17, Schmierung: Lebensmittelfett FM 222},{BZ=TUCFL 205},{D=25},{A=131},{B=69.5},{E=99.0},{I=17.0},{G=13.5},{L=29.1},{S=11},{ZUC=36.8},{NUC=14.3},{GTV=11.1},{GTH=11.4},{GEW=0.30},{TN=geh_k-fll_tucfl_bl_205},{TYP=2},{TYP1=2},{TYP2=2},{SNG=6},{GP=1},{LG=5.5},{T=4.2},{SNK=0.75},{BD=12.20},{BB=31},{WN=3.4},{R=1.15},{DFV=60.0},{TDFV=2.50},{DFR1=61.2},{TDFR1=6.5},{DFR2=57.2},{TDFR2=1.0},{LD=52},{LBE=17},{PPATH=k-fll_tucfl_black_sbl.prj},{CTN=84832000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
D
内孔
[mm]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
E
e
[mm]
I
i
[mm]
G
g
[mm]
L
l
[mm]
S
s
[mm]
ZUC
Z uc
[mm]
NUC
n uc
[mm]
GTV
壳体垂直负载能力 * - 不建议用于轴向负载
[kN]
GTH
壳体负载能力水平* - 不建议用于轴向负载
[kN]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62655112
62655112
Kunststoff schwarz
外壳:塑料热塑PBT,黑色,轴承座:不锈钢1.41...
TUCFL 201
12
113
65.0
90.0
15.4
11.4
26.5
11
33.7
12.7
8.5
11.8
0.26
84832000
62655115
62655115
Kunststoff schwarz
外壳:塑料热塑PBT,黑色,轴承座:不锈钢1.41...
TUCFL 202
15
113
65.0
90.0
15.4
11.4
26.5
11
33.7
12.7
8.5
11.8
0.26
84832000
62655117
62655117
Kunststoff schwarz
外壳:塑料热塑PBT,黑色,轴承座:不锈钢1.41...
TUCFL 203
17
113
65.0
90.0
15.4
11.4
26.5
11
33.7
12.7
8.5
11.8
0.26
84832000
62655120
62655120
Kunststoff schwarz
外壳:塑料热塑PBT,黑色,轴承座:不锈钢1.41...
TUCFL 204
20
113
65.0
90.0
15.4
11.4
26.5
11
33.7
12.7
8.5
11.8
0.24
84832000
62655125
62655125
Kunststoff schwarz
外壳:塑料热塑PBT,黑色,轴承座:不锈钢1.41...
TUCFL 205
25
131
69.5
99.0
17.0
13.5
29.1
11
36.8
14.3
11.1
11.4
0.30
84832000
62655130
62655130
Kunststoff schwarz
外壳:塑料热塑PBT,黑色,轴承座:不锈钢1.41...
TUCFL 206
30
148
80.0
117.0
19.0
13.3
30.5
11
41.2
15.9
14.2
16.5
0.45
84832000
62655135
62655135
Kunststoff schwarz
外壳:塑料热塑PBT,黑色,轴承座:不锈钢1.41...
TUCFL 207
35
164
90.0
130.0
18.0
16.1
32.8
13
43.4
17.5
14.9
16.9
0.64
84832000
62655140
62655140
Kunststoff schwarz
外壳:塑料热塑PBT,黑色,轴承座:不锈钢1.41...
TUCFL 208
40
176
100.0
144.0
21.5
20.0
37.5
14
51.7
19.0
15.2
17.4
0.89
84832000
62655145
62655145
Kunststoff schwarz
外壳:塑料热塑PBT,黑色,轴承座:不锈钢1.41...
TUCFL 209
45
188
108.0
148.0
24.0
21.0
41.0
17
54.2
19.0
15.4
17.6
1.02
84832000
62655150
62655150
Kunststoff schwarz
外壳:塑料热塑PBT,黑色,轴承座:不锈钢1.41...
TUCFL 210
50
197
115.0
157.0
25.0
21.0
43.0
17
57.6
19.0
15.7
18.0
1.21
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表