您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 1850-J-SINT-A50 - 类似于DIN 1850的J型衬套,由烧结青铜制成,用于滑动轴承
MÄDLER
驱动元件
滑动轴承衬套
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/buchsen/b_f-j_ae_din1850_sb_f_gl.prj},{NB=62335405},{ARTNR=62335405},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Bronze},{MAT=Sinterbronze ähnlich SINT A50, ölgetränkt, selbstschmierend},{AUSF=Form J},{D1=20},{D2=26},{B1=25},{GEW=36.53},{CTN=84833080},{TEXT=DIN 1850-3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1 - G7
[mm]
D2
d2 - S7
[mm]
B1
b1 - js13
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62330200
62330200
Bronze
类似于SINT A50的烧结青铜,油浸的,自润滑的
DIN 1850-3 - J 3 x 6 x 4
形式J
3
6
4
0.56
84833080
62330300
62330300
Bronze
类似于SINT A50的烧结青铜,油浸的,自润滑的
DIN 1850-3 - J 3 x 6 x 6
形式J
3
6
6
0.86
84833080
62330400
62330400
Bronze
类似于SINT A50的烧结青铜,油浸的,自润滑的
DIN 1850-3 - J 4 x 7 x 4
形式J
4
7
4
0.70
84833080
62330600
62330600
Bronze
类似于SINT A50的烧结青铜,油浸的,自润滑的
DIN 1850-3 - J 4 x 8 x 4
形式J
4
8
4
1.01
84833080
62330605
62330605
Bronze
类似于SINT A50的烧结青铜,油浸的,自润滑的
DIN 1850-3 - J 5 x 8 x 8
形式J
5
8
8
1.64
84833080
62330800
62330800
Bronze
类似于SINT A50的烧结青铜,油浸的,自润滑的
DIN 1850-3 - J 5 x 8 x 10
形式J
5
8
10
2.05
84833080
62330900
62330900
Bronze
类似于SINT A50的烧结青铜,油浸的,自润滑的
DIN 1850-3 - J 5 x 8 x 16
形式J
5
8
16
3.28
84833080
62330905
62330905
Bronze
类似于SINT A50的烧结青铜,油浸的,自润滑的
DIN 1850-3 - J 6 x 9 x 6
形式J
6
9
6
1.42
84833080
62331100
62331100
Bronze
类似于SINT A50的烧结青铜,油浸的,自润滑的
DIN 1850-3 - J 6 x 9 x 10
形式J
6
9
10
2.37
84833080
62331105
62331105
Bronze
类似于SINT A50的烧结青铜,油浸的,自润滑的
DIN 1850-3 - J 6 x 9 x 12
形式J
6
9
12
2.84
84833080
62331110
62331110
Bronze
类似于SINT A50的烧结青铜,油浸的,自润滑的
DIN 1850-3 - J 6 x 9 x 16
形式J
6
9
16
3.79
84833080
62331200
62331200
Bronze
类似于SINT A50的烧结青铜,油浸的,自润滑的
DIN 1850-3 - J 6 x 10 x 6
形式J
6
10
6
1.96
84833080
62331300
62331300
Bronze
类似于SINT A50的烧结青铜,油浸的,自润滑的
DIN 1850-3 - J 6 x 10 x 1...
形式J
6
10
10
3.27
84833080
62331305
62331305
Bronze
类似于SINT A50的烧结青铜,油浸的,自润滑的
DIN 1850-3 - J 6 x 10 x 1...
形式J
6
10
12
3.92
84833080
62331310
62331310
Bronze
类似于SINT A50的烧结青铜,油浸的,自润滑的
DIN 1850-3 - J 6 x 10 x 1...
形式J
6
10
16
5.23
84833080
62331315
62331315
Bronze
类似于SINT A50的烧结青铜,油浸的,自润滑的
DIN 1850-3 - J 6 x 12 x 6
形式J
6
12
6
3.41
84833080
62331600
62331600
Bronze
类似于SINT A50的烧结青铜,油浸的,自润滑的
DIN 1850-3 - J 8 x 11 x 8
形式J
8
11
8
2.40
84833080
62331605
62331605
Bronze
类似于SINT A50的烧结青铜,油浸的,自润滑的
DIN 1850-3 - J 8 x 11 x 1...
形式J
8
11
12
3.60
84833080
62331700
62331700
Bronze
类似于SINT A50的烧结青铜,油浸的,自润滑的
DIN 1850-3 - J 8 x 12 x 8
形式J
8
12
8
3.37
84833080
62331800
62331800
Bronze
类似于SINT A50的烧结青铜,油浸的,自润滑的
DIN 1850-3 - J 8 x 12 x 1...
形式J
8
12
12
5.05
84833080
62331805
62331805
Bronze
类似于SINT A50的烧结青铜,油浸的,自润滑的
DIN 1850-3 - J 8 x 12 x 2...
形式J
8
12
20
8.42
84833080
62332100
62332100
Bronze
类似于SINT A50的烧结青铜,油浸的,自润滑的
DIN 1850-3 - J 10 x 13 x ...
形式J
10
13
10
3.63
84833080
62332200
62332200
Bronze
类似于SINT A50的烧结青铜,油浸的,自润滑的
DIN 1850-3 - J 10 x 14 x ...
形式J
10
14
16
8.08
84833080
62332300
62332300
Bronze
类似于SINT A50的烧结青铜,油浸的,自润滑的
DIN 1850-3 - J 10 x 16 x ...
形式J
10
16
10
8.20
84833080
62332500
62332500
Bronze
类似于SINT A50的烧结青铜,油浸的,自润滑的
DIN 1850-3 - J 12 x 15 x ...
形式J
12
15
12
5.11
84833080
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 1850-V-SINT - 类似于DIN 1850标准的V型法兰衬套,由烧结青铜制成,用于滑动轴承。
MÄDLER
26.04.2024
Turcon® Glyd Ring® - Rod seal, double acting sealing element from Zurcon® a...
Trelleborg
21.07.2023
MAE-DU-PTFE - 开槽圆柱形轴套,自润滑
MÄDLER
26.04.2024
DIN 179-A - 圆柱钻套 DIN 179
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ANLAUFSCHEIBEN-STBR - 推力垫圈,自润滑,带烧结青铜支架的钢板
MÄDLER
10.04.2024
MAE-BP-PA-6.6 - 聚酰胺6.6材质的轴套BP-用于滑动轴承的注塑成型
MÄDLER
26.04.2024
ISO 7379-PASSSCHRAUBE-STBR - 类似于ISO7379标准的垫片螺钉,钢制
MÄDLER
10.04.2024
DIN ISO 14-KN-FL - 带法兰的花键毂 - DIN ISO 14
MÄDLER
26.04.2024
MAE-BBP-PA-6.6 - 由聚酰胺6.6制成的衬套BBP--滑动轴承的注塑品
MÄDLER
26.04.2024
DIN ISO 14-KLR-KN - 花键毂的夹紧环 - DIN ISO 14
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SP-R-ST - 钢制棘轮,无轮毂,未硬化的棘轮
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KGT-ZYLMU-E-R-100CR6 - 滚珠丝 - 滚动轴承钢100Cr6 (1.3505), E型和R型圆柱形螺母
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SP-KL-ST37 - 棘爪由St37钢制成,未硬化,未钻孔
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KGT-FLMU-E-S-100CR6 - 滚珠丝杠-法兰盘螺母,滚动轴承钢100Cr6(1.3505),形式E和S
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表