피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-K-FLL-EFSM - Thermoplastic Flange Bearings igubal® EFSM, with 4 Mounting Holes
MÄDLER
Drive Element
Bearings, Freewheels and Roller Bearings
Pillow Block Bearing, Flange Bearing, Cap Bearing
Ball Flange Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/kugel-flanschlager/kst_fll_igus_efsm.prj},{NB=62155012},{ARTNR=62155012},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Gehäuse: igumid G, schwarz, Innenring: iglidur ® W300, gelblich},{BZ=EFSM 12},{D1=12},{B=13.0},{DB=25.0},{A=40.0},{M=28},{C=7.0},{D6=5.3},{LTZSR=1250},{LTZSA=425},{KW=21},{GEW=11.0},{D7=12},{D8=27},{D9=21},{TER=2.75},{HLV1=1.75},{HLV2=1.60},{KD=18.0},{BB=10.00},{FA=1.50},{UEB=1.00},{D10=18.5},{D11=17.5},{TER2=0.5},{D12=7.50},{CTN=84833038}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
[mm]
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
D1
d1 - E10
[mm]
B
b
[mm]
DB
db
[mm]
A
a
[mm]
M
m ±0.1
[mm]
C
c ±0.1
[mm]
D6
d6
[mm]
LTZSR
Load Rating static radial * - At short term, the radial load may be twice as high
ⁿ/ₐ
LTZSA
Load rating axial static * - At short term, the load may be twice as high
ⁿ/ₐ
KW
α - Tilting angle
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
62155004
62155004
Kunststoff schwarz
Housing: igumid G, black,...
EFSM 4
4
8.5
14.0
25.0
17
4.5
3.2
500
100
28
2.6
84833038
62155005
62155005
Kunststoff schwarz
Housing: igumid G, black,...
EFSM 5
5
8.5
14.0
25.0
17
4.5
3.2
500
150
29
2.7
84833038
62155006
62155006
Kunststoff schwarz
Housing: igumid G, black,...
EFSM 6
6
8.5
14.0
25.0
17
4.5
3.2
500
150
25
2.0
84833038
62155008
62155008
Kunststoff schwarz
Housing: igumid G, black,...
EFSM 8
8
10.5
18.0
33.0
22
5.5
4.3
700
225
25
5.0
84833038
62155010
62155010
Kunststoff schwarz
Housing: igumid G, black,...
EFSM 10
10
12.0
21.9
38.0
26
6.5
5.3
1000
350
25
9.0
84833038
62155012
62155012
Kunststoff schwarz
Housing: igumid G, black,...
EFSM 12
12
13.0
25.0
40.0
28
7.0
5.3
1250
425
21
11.0
84833038
62155015
62155015
Kunststoff schwarz
Housing: igumid G, black,...
EFSM 15
15
15.5
30.0
49.0
34
8.5
6.4
1500
550
20
20.0
84833038
62155016
62155016
Kunststoff schwarz
Housing: igumid G, black,...
EFSM 16
16
16.5
32.0
52.0
36
9.0
6.4
1600
675
27
23.0
84833038
62155017
62155017
Kunststoff schwarz
Housing: igumid G, black,...
EFSM 17
17
18.0
35.0
54.0
38
10.0
6.4
1700
800
21
27.0
84833038
62155020
62155020
Kunststoff schwarz
Housing: igumid G, black,...
EFSM 20
20
20.0
40.0
65.0
45
11.0
8.4
2000
1000
19
45.0
84833038
62155025
62155025
Kunststoff schwarz
Housing: igumid G, black,...
EFSM 25
25
25.0
48.5
74.0
52
14.0
8.4
2800
1200
15
76.0
84833038
62155030
62155030
Kunststoff schwarz
Housing: igumid G, black,...
EFSM 30
30
26.0
54.5
85.0
60
15.0
10.5
3000
1400
14
101.0
84833038
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성