您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ISO 4027-GE-STIFT-IS+SPITZE-A2 - 内六角紧定螺钉ISO 4027(前DIN 914),带尖头,不锈钢
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
螺钉、螺母和销钉
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/schrauben_muttern_stifte/gewindestift_iso4027_rf.prj},{NB=61910610},{ARTNR=61910610},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl A2},{D=M6},{L=10},{G=90},{DT=1.50},{S=3.0},{GEW=1.39},{DD=6},{T=2.0},{CTN=73181535}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L
l
[mm]
G
γ
[Grad]
DT
dt最大。
[mm]
S
s
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61910305
61910305
不锈钢
不锈钢A2
M3
5
90
0.75
1.5
0.17
73181535
61910308
61910308
不锈钢
不锈钢A2
M3
8
90
0.75
1.5
0.29
73181535
61910404
61910404
不锈钢
不锈钢A2
M4
4
120
1.00
2.0
0.18
73181535
61910405
61910405
不锈钢
不锈钢A2
M4
5
120
1.00
2.0
0.26
73181535
61910406
61910406
不锈钢
不锈钢A2
M4
6
90
1.00
2.0
0.34
73181535
61910408
61910408
不锈钢
不锈钢A2
M4
8
90
1.00
2.0
0.50
73181535
61910410
61910410
不锈钢
不锈钢A2
M4
10
90
1.00
2.0
0.66
73181535
61910412
61910412
不锈钢
不锈钢A2
M4
12
90
1.00
2.0
0.82
73181535
61910416
61910416
不锈钢
不锈钢A2
M4
16
90
1.00
2.0
1.14
73181535
61910420
61910420
不锈钢
不锈钢A2
M4
20
90
1.00
2.0
1.46
73181535
61910505
61910505
不锈钢
不锈钢A2
M5
5
120
1.25
2.5
0.37
73181535
61910506
61910506
不锈钢
不锈钢A2
M5
6
120
1.25
2.5
0.49
73181535
61910508
61910508
不锈钢
不锈钢A2
M5
8
90
1.25
2.5
0.73
73181535
61910510
61910510
不锈钢
不锈钢A2
M5
10
90
1.25
2.5
0.97
73181535
61910512
61910512
不锈钢
不锈钢A2
M5
12
90
1.25
2.5
1.21
73181535
61910516
61910516
不锈钢
不锈钢A2
M5
16
90
1.25
2.5
1.69
73181535
61910520
61910520
不锈钢
不锈钢A2
M5
20
90
1.25
2.5
2.17
73181535
61910525
61910525
不锈钢
不锈钢A2
M5
25
90
1.25
2.5
2.77
73181535
61910606
61910606
不锈钢
不锈钢A2
M6
6
120
1.50
3.0
0.69
73181535
61910608
61910608
不锈钢
不锈钢A2
M6
8
90
1.50
3.0
1.04
73181535
61910610
61910610
不锈钢
不锈钢A2
M6
10
90
1.50
3.0
1.39
73181535
61910612
61910612
不锈钢
不锈钢A2
M6
12
90
1.50
3.0
1.74
73181535
61910616
61910616
不锈钢
不锈钢A2
M6
16
90
1.50
3.0
2.44
73181535
61910620
61910620
不锈钢
不锈钢A2
M6
20
90
1.50
3.0
3.14
73181535
61910625
61910625
不锈钢
不锈钢A2
M6
25
90
1.50
3.0
4.02
73181535
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ISO 4027-GE-STIFT-IS+SPITZE-STBR - 钢制内六角紧定螺钉ISO 4027 (ex DIN 914)
MÄDLER
10.04.2024
DIN 914 (ISO 4027) - FN 131 - 45 H, verzinkt blau - Hexagon socket set scre...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
ISO 4027 - Edelstahl A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 705-A-STELLR-RF-SL - DIN 705 A型可调环,不锈钢1.4305(V2A),直径3毫米至70毫米,带槽固定螺钉
MÄDLER
10.04.2024
06443 - 钢制锁紧手柄,带外螺纹
norelem
10.06.2024
DIN 705-A-STELLR-RF-IS - 套圈 DIN 705 A, 不锈钢 1.4305 (V2A), 直径 3mm 至 100mm, 带内...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 6336 - Star knobs, Type D, with threaded through bore, Technopolymer
Ganter
12.04.2024
ISO 4029-GE-STIFT-IS+RG-SCHNEIDE-A2 - 不锈钢内六角凹端螺钉ISO 4029(原DIN 916),带杯口。
MÄDLER
26.04.2024
Conical gears type ''A'' ratio 1:1 module 2 - Conical straight toothed gear...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-KR-1:1-STAHL - 直齿钢锥齿轮,比例为1:1
MÄDLER
26.04.2024
VORLEGESCHEIBE-RF - 沉头垫圈,不锈钢
MÄDLER
10.04.2024
DIN 471-SR-RF - 用于轴的挡圈DIN 471,材料为不锈钢1.4122
MÄDLER
26.04.2024
BN 618 - Hex socket set screws with cone point (ISO 4027; DIN 914), stainle...
Bossard Catalog
05.04.2024
GB817-88 B - 带槽圆螺母
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表