您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 6325-ZYL-STIFT-ST - 平行引脚 DIN 6325
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
螺钉、螺母和销钉
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/schrauben_muttern_stifte/zyl-stift_din_6325.prj},{NB=61840550},{ARTNR=61840550},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl, gehärtet und geschliffen},{D=5.0},{L=50},{GEW=7.710},{L1=1.2},{Z1=0.75},{Z2=0.50},{R=5.0},{CTN=73182900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L
l
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61840104
61840104
钢制
钢,经硬化和研磨
1.0
4
0.025
73182900
61840105
61840105
钢制
钢,经硬化和研磨
1.0
5
0.031
73182900
61840106
61840106
钢制
钢,经硬化和研磨
1.0
6
0.037
73182900
61840108
61840108
钢制
钢,经硬化和研磨
1.0
8
0.049
73182900
61840110
61840110
钢制
钢,经硬化和研磨
1.0
10
0.062
73182900
61841504
61841504
钢制
钢,经硬化和研磨
1.5
4
0.055
73182900
61841505
61841505
钢制
钢,经硬化和研磨
1.5
5
0.069
73182900
61841506
61841506
钢制
钢,经硬化和研磨
1.5
6
0.083
73182900
61841508
61841508
钢制
钢,经硬化和研磨
1.5
8
0.111
73182900
61841510
61841510
钢制
钢,经硬化和研磨
1.5
10
0.139
73182900
61841512
61841512
钢制
钢,经硬化和研磨
1.5
12
0.166
73182900
61841514
61841514
钢制
钢,经硬化和研磨
1.5
14
0.194
73182900
61841516
61841516
钢制
钢,经硬化和研磨
1.5
16
0.222
73182900
61840204
61840204
钢制
钢,经硬化和研磨
2.0
4
0.099
73182900
61840205
61840205
钢制
钢,经硬化和研磨
2.0
5
0.123
73182900
61840206
61840206
钢制
钢,经硬化和研磨
2.0
6
0.148
73182900
61840208
61840208
钢制
钢,经硬化和研磨
2.0
8
0.197
73182900
61840210
61840210
钢制
钢,经硬化和研磨
2.0
10
0.247
73182900
61840212
61840212
钢制
钢,经硬化和研磨
2.0
12
0.296
73182900
61840214
61840214
钢制
钢,经硬化和研磨
2.0
14
0.345
73182900
61840216
61840216
钢制
钢,经硬化和研磨
2.0
16
0.395
73182900
61840218
61840218
钢制
钢,经硬化和研磨
2.0
18
0.444
73182900
61840220
61840220
钢制
钢,经硬化和研磨
2.0
20
0.493
73182900
61842506
61842506
钢制
钢,经硬化和研磨
2.5
6
0.231
73182900
61842508
61842508
钢制
钢,经硬化和研磨
2.5
8
0.308
73182900
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 6325 - Parallel pins, hardened, tolerance zone m6
Fabory
13.02.2023
DIN 7979-ZYL-STIFT-IG - 带内螺纹的平行销 DIN 7979(DIN EN ISO 8735),钢制
MÄDLER
26.04.2024
DIN 6325 - Dowel Pins, Steel
Ganter
12.04.2024
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN ≈6325 - Parallel pins, hardened, tolerance zone m6
Fabory
13.02.2023
ISO 7379-PASSSCHRAUBE-STBR - 类似于ISO7379标准的垫片螺钉,钢制
MÄDLER
10.04.2024
DNCT - 倍力气缸
Festo
23.05.2024
DIN 1850-J-SINT-A50 - 类似于DIN 1850的J型衬套,由烧结青铜制成,用于滑动轴承
MÄDLER
26.04.2024
MAE-RKULG-3-17-CN-C6 - 深沟球轴承MÄDLER®,单列,内径3至17毫米,内部间隙CN和C3
MÄDLER
26.04.2024
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2112 - 10.9, verzinkt blau - Hexagon socket count...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
ISO 4026 - Edelstahl A2
Böllhoff
26.10.2021
ISO 2338 - Stahl
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4027-GE-STIFT-IS+SPITZE-STBR - 钢制内六角紧定螺钉ISO 4027 (ex DIN 914)
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-T5-BR10-AL - T型齿形皮带轮,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度10毫米
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表