피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRFP/NL - Injection polyurethane wheels, 55 Shore A polyamide 6 centre,swivel bolt hole bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
61 - INJECTION 85 SHORE A POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 85 shore A, standard duty brackets (NL)
61NL Ø80-125
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie61/61nl/61nl_80_125/srfp_nl_asmtab.prj},{NB=617801},{BR=1},{WT=CR},{D=80},{F=30},{H=107},{G=73},{C=12},{E=40},{O=120},{LC=120},{DD=12},{L1=55},{COD1=617801},{COD2=616421},{COD3=2},{COD4=12},{L=40},{VER=1},{TG=0},{DFA=8},{INFO=Technical description},{W1=0.570},{W2=0.750},{TGX=0, 'No',1, 'Yes'},{PPATH=srfp_nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
617701
617701
CB
80
30
107
73
12
40
120
0.55
617702
617702
CB
100
30
128
73
12
35
170
0.67
617703
617703
CB
125
35
156
73
12
37
220
0.85
617704
617704
CB
150
35
182
73
12
34
220
1.01
617711
617711
CB
150
45
188
102
20
56
300
1.69
617706
617706
CB
200
50
236
102
20
56
300
2.13
617801
617801
CR
80
30
107
73
12
40
120
0.57
617802
617802
CR
100
30
128
73
12
35
170
0.68
617803
617803
CR
125
35
156
73
12
37
220
0.87
617804
617804
CR
150
35
182
73
12
34
220
1.03
617811
617811
CR
150
45
188
102
20
56
300
1.74
617806
617806
CR
200
50
236
102
20
56
300
2.18
614301
614301
CC
80
30
107
73
12
40
85
0.56
614302
614302
CC
100
30
128
73
12
35
120
0.61
614303
614303
CC
125
35
156
73
12
37
180
0.79
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SRFP/NL FR - Injection polyurethane wheels, 55 Shore A polyamide 6 centre, ...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL - Injection polyurethane wheels, 55 Shore D polyamide 6 centre, swiv...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL - Solid polyamide 6 wheels, swivel top plate bracket type "NL"
Tellurerota
06.05.2024
SRFP - Rubber wheels, polyamide centre with threadguards, swivel bracket wi...
Tellurerota
06.05.2024
SRFP/SL - Thermoplastic rubber wheels, polypropylene centre, swivel bolt ho...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/P - "TR-ROLL" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top plate b...
Tellurerota
06.05.2024
SRFP NL - Ruote in poliuretano iniettato
Tellurerota
06.05.2024
SRFP/NLX - Thermoplastic rubber wheels, swivel bolt hole bracket type "NLX"
Tellurerota
06.05.2024
95010 - Swivel and fixed castors electrically conductive, standard version
norelem
30.05.2024
95010 - Swivel and fixed castors appliance, standard version
norelem
30.05.2024
SRFP/NL - Standard rubber wheels, swivel bolt hole bracket type "NL"
Tellurerota
06.05.2024
TYPE34-S1 - Standard
MAKITECH
10.03.2022
Grey non-marking thermoplastic rubber wheels with polypropylene centre, zin...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL - Standard rubber wheels, swivel top plate bracket type "NL"
Tellurerota
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성