피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys with pilot bore 31-BAT 10 - Metric pulleys ''AT''
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore BAT10
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_bat10/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_bat10_31_asmtab.prj},{NB=61031026},{DESCRIPTION=31 BAT 10 26},{CNSORDERNO=61031026},{TYPE=2F},{MAT=Al},{Z=26},{DE=80.90},{DF=87},{DM=60},{F=21},{L=31},{D=8},{N=220},{KG=0.36},{I=72.0},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_bat10_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
61031015
31 BAT 10 15
61031015
2F
Al
15
45.90
51
32
21
31
8
211
0.12
61031016
31 BAT 10 16
61031016
2F
Al
16
49.10
54
35
21
31
8
212
0.13
61031018
31 BAT 10 18
61031018
2F
Al
18
55.45
60
40
21
31
8
214
0.17
61031019
31 BAT 10 19
61031019
2F
Al
19
58.65
66
44
21
31
8
216
0.18
61031020
31 BAT 10 20
61031020
2F
Al
20
61.80
66
46
21
31
8
216
0.21
61031022
31 BAT 10 22
61031022
2F
Al
22
68.20
75
52
21
31
8
218
0.25
61031024
31 BAT 10 24
61031024
2F
Al
24
74.55
83
58
21
31
8
219
0.29
61031025
31 BAT 10 25
61031025
2F
Al
25
77.75
83
60
21
31
8
219
0.31
61031026
31 BAT 10 26
61031026
2F
Al
26
80.90
87
60
21
31
8
220
0.36
61031027
31 BAT 10 27
61031027
2F
Al
27
84.05
91
60
21
31
8
221
0.37
61031028
31 BAT 10 28
61031028
2F
Al
28
87.25
93
60
21
31
8
222
0.40
61031030
31 BAT 10 30
61031030
2F
Al
30
93.65
97
60
21
31
8
223
0.44
61031032
31 BAT 10 32
61031032
2F
Al
32
100.00
106
65
21
31
10
224
0.49
61031036
31 BAT 10 36
61031036
2F
Al
36
112.75
119
70
21
31
10
225
0.62
61031040
31 BAT 10 40
61031040
2F
Al
40
125.45
131
80
21
31
10
226
0.77
61031044
31 BAT 10 44
61031044
2
Al
44
138.20
0
88
21
31
10
0
1.00
61031048
31 BAT 10 48
61031048
2
Al
48
150.95
0
95
21
31
16
0
1.10
61031060
31 BAT 10 60
61031060
2
Al
60
189.15
0
110
21
31
16
0
1.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성