피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NL FR - Injection polyurethane wheels, 55 Shore D polyamide 6 centre, swivel top plate bracket type "NL" with brake
Tellurerota
Industrial - Medium duty
60 - INJECTION POLYURETHANE WHEELS, 55 SHORE D POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 55 shore D, standard duty (NL) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie60/60nl/srp_nl_fr_asmtab.prj},{NB=606623},{BR=3},{WT=CR},{D=125},{F=35},{H=156},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=37},{O=120},{LC=220},{DD=15},{L1=60},{COD1=604503},{COD2=605903},{COD3=606623},{L=45},{VER=1},{TG=0.000},{TGX=0, 'No',1, 'Yes'},{DFA=8},{INFO=Technical description},{W1=0.920},{W2=0.670},{W3=1.070},{PPATH=srp_sf_nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
606601
606601
CB
80
30
107
100x85
80x60
9
40
120
120
0.81
606602
606602
CB
100
30
128
100x85
80x60
9
35
120
170
0.89
606603
606603
CB
125
35
156
100x85
80x60
9
37
120
220
1.05
606604
606604
CB
150
35
182
100x85
80x60
9
34
120
220
1.21
606611
606611
CB
150
45
194
140x110
105x80
11
56
156
300
2.11
606606
606606
CB
200
50
240
140x110
105x80
11
56
156
300
2.49
606621
606621
CR
80
30
107
100x85
80x60
9
40
120
120
0.84
606622
606622
CR
100
30
128
100x85
80x60
9
35
120
170
0.90
606623
606623
CR
125
35
156
100x85
80x60
9
37
120
220
1.07
606624
606624
CR
150
35
182
100x85
80x60
9
34
120
220
1.23
606631
606631
CR
150
45
194
140x110
105x80
11
56
156
300
2.16
606626
606626
CR
200
50
240
140x110
105x80
11
56
156
300
2.56
604901
604901
CC
80
30
107
100x85
80x60
9
40
120
130
0.77
604902
604902
CC
100
30
128
100x85
80x60
9
35
120
200
0.84
604903
604903
CC
125
35
156
100x85
80x60
9
37
120
220
1.02
604911
604911
CC
150
45
194
140x110
105x80
11
56
156
300
2.29
604910
604910
CC
160
50
199
140x110
105x80
11
56
156
300
2.39
604906
604906
CC
200
50
240
140x110
105x80
11
56
156
300
2.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SF/NL - Injection polyurethane wheels, 55 Shore D polyamide 6 centre, fixed...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL - Injection polyurethane wheels, 55 Shore D polyamide 6 centre, swiv...
Tellurerota
06.05.2024
SRFP/NL FR - Injection polyurethane wheels, 55 Shore A polyamide 6 centre, ...
Tellurerota
06.05.2024
Model 63412 - Welding ISO clamp ferrule - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
20.03.2023
SRP/NL - "TR" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top plate brack...
Tellurerota
06.05.2024
SF/M - Injection polyurethane wheels, 55 shore D polyamide 6 centre, fixed ...
Tellurerota
06.05.2024
SF/NL - "TR" polyurethane wheels, aluminium centre, fixed bracket type "NL"
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL FR - Grey non-marking thermoplastic rubber, polypropylene centre, sw...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL FR - "TR" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top plate br...
Tellurerota
06.05.2024
SRP-SF NLX - RUOTE IN POLIURETANO INIETTATO 55 SHORE D, NUCLEO IN�POLIAMMID...
Tellurerota
09.04.2024
SRC - Rubber wheels, polyamide centre with threadguards, swivel bracket wit...
Tellurerota
06.05.2024
SRP-SF NLX - RUOTE IN POLIURETANO INIETTATO 55 SHORE D, NUCLEO IN�POLIAMMID...
Tellurerota
08.11.2023
VRTP. - ELESA-Spoked handwheels
Elesa
26.09.2023
SRP/NL FR - Standard rubber wheels, swivel top plate bracket type "NL" with...
Tellurerota
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성