피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/NL - Injection polyurethane wheels, 55 Shore D polyamide 6 centre, fixed bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
60 - INJECTION POLYURETHANE WHEELS, 55 SHORE D POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 55 shore D, standard duty (NL) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie60/60nl/sf_nl_asmtab.prj},{NB=605903},{BR=2},{WT=CR},{D=125},{F=35},{H=156},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=37},{O=120},{LC=220},{DD=15},{L1=60},{COD1=604503},{COD2=605903},{COD3=606623},{L=45},{VER=1},{TG=0.000},{TGX=0, 'No',1, 'Yes'},{DFA=8},{INFO=Technical description},{W1=0.920},{W2=0.670},{W3=1.070},{PPATH=srp_sf_nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
605701
605701
CB
80
30
107
100x85
80x60
9
120
0.38
605702
605702
CB
100
30
128
100x85
80x60
9
170
0.43
605703
605703
CB
125
35
156
100x85
80x60
9
220
0.66
605704
605704
CB
150
35
182
100x85
80x60
9
220
0.80
605711
605711
CB
150
45
194
140x110
105x80
11
300
1.46
605706
605706
CB
200
50
240
140x110
105x80
11
300
2.01
605901
605901
CR
80
30
107
100x85
80x60
9
120
0.41
605902
605902
CR
100
30
128
100x85
80x60
9
170
0.43
605903
605903
CR
125
35
156
100x85
80x60
9
220
0.67
605904
605904
CR
150
35
182
100x85
80x60
9
220
0.82
605911
605911
CR
150
45
194
140x110
105x80
11
300
1.51
605906
605906
CR
200
50
240
140x110
105x80
11
300
2.06
604801
604801
CC
80
30
107
100x85
80x60
9
130
0.48
604802
604802
CC
100
30
128
100x85
80x60
9
200
0.53
604803
604803
CC
125
35
156
100x85
80x60
9
220
0.66
604811
604811
CC
150
45
194
140x110
105x80
11
300
1.82
604810
604810
CC
160
50
199
140x110
105x80
11
300
1.93
604806
604806
CC
200
50
240
140x110
105x80
11
300
2.37
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성