Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-EL-KPL-RNG-GG25 - 弹性联轴器RNG,材料为灰铸铁GG25
MÄDLER
驱动元件
离合器
弹性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/el_k_rng.prj},{NB=60530400_42_13_13},{ARTNR=60530400},{DV=13},{D2=42.00},{B=21},{L=50},{E=26},{S=3.0},{BB=20},{LL=126},{M=40},{DH=95},{D=75},{DHK=46},{GEW=3.200},{TYP=2},{ZZ=8},{BKO=26.50},{BKU=7.75},{DH1=55.00},{R1=1.00},{R2=22.50},{R3=1.00},{D3=47},{FA=1.0},{RA=4.0},{ZD1=45.0},{ZD2=76.00},{ZD4=53.0},{ZD5=95},{ZD6=46},{ZL1=20},{ZRA=36},{ZW2=22.5},{CTN=84836080},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250), Zahnkranz: Polyurethan, Shorehärte 92°A (gelb)},{HW=* B ist das Maß, um welches ein Maschinenteil verschoben werden muss, um eines der gekuppelten Aggregate in radialer Richtung ausbauen zu können.},{BG=42},{BX1=13},{BX2=13}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
DMN
公称扭矩
[Nm]
DMM
最大扭矩
[Nm]
DV
d - 预钻的孔
[mm]
D2
d - 最大孔径
[mm]
MDZ
30米/秒时的最大速度
[1/min.]
VW
最大Nm时的扭转角
ⁿ/ₐ
B
B*
[mm]
L
l
[mm]
E
[mm]
S
s
[mm]
BB
b
[mm]
LL
L
[mm]
M
[mm]
DH
[mm]
D
[mm]
DHK
dH
[mm]
GEW
重量1) - 重量指的是不含凹槽的最大成品孔径
[kg]
ARTNR1
产品编号 - 备用滑块 92° Shore A 黄色
ⁿ/ₐ
ARTNR2
产品编号 - 备用滑块98°Shore A红色
ⁿ/ₐ
DMN98
公称扭矩-蛛丝马迹98°海岸红
[Nm]
DMM98
最大扭矩 - 蛛丝马迹 98°海岸红
ⁿ/ₐ
ARTNR3
产品编号 - 备用链轮 64° Shore D 绿色
ⁿ/ₐ
DMN64
公称扭矩-蜘蛛64° Shore D绿色
[Nm]
DMM64
最大扭矩-蜘蛛 64° shore D 绿色
[Nm]
GEW1
重量
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60530000
60530000
灰铸铁
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),弹性元...
*B是机器零件必须位移的尺寸,以便能够在径向上移除...
19
10
20
5
19.00
14000
5°
13
25
16
2.0
12
66
20
40
32
18
0.410
60519219
60509819
17
34
60506419
21
42
7
84836080
60530100
60530100
灰铸铁
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),弹性元...
*B是机器零件必须位移的尺寸,以便能够在径向上移除...
24
35
70
7
24.00
10600
5°
15
30
18
2.0
14
78
24
55
40
27
0.730
60519224
605098124
60
120
60506424
75
150
22
84836080
60530200
60530200
灰铸铁
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),弹性元...
*B是机器零件必须位移的尺寸,以便能够在径向上移除...
28
95
190
9
28.00
8500
5°
16
35
20
2.5
15
90
28
65
48
30
1.240
60519228
60509828
160
320
60506428
200
400
32
84836080
60530300
60530300
灰铸铁
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),弹性元...
*B是机器零件必须位移的尺寸,以便能够在径向上移除...
38
190
380
13
38.00
7100
5°
19
45
24
3.0
18
114
37
80
66
38
2.100
60519238
60509838
325
650
60506438
405
810
58
84836080
60530400
60530400
灰铸铁
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),弹性元...
*B是机器零件必须位移的尺寸,以便能够在径向上移除...
42
265
530
13
42.00
6000
5°
21
50
26
3.0
20
126
40
95
75
46
3.200
60519242
60509842
450
900
60506442
560
1120
70
84836080
60530500
60530500
灰铸铁
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),弹性元...
*B是机器零件必须位移的尺寸,以便能够在径向上移除...
48
310
620
16
48.00
5600
5°
22
56
28
3.5
21
140
45
105
85
51
4.400
60519248
60509848
525
1050
60506448
655
1310
98
84836080
60530700
60530700
灰铸铁
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),弹性元...
*B是机器零件必须位移的尺寸,以便能够在径向上移除...
55
410
820
16
55.00
4750
5°
23
65
30
4.0
22
160
52
120
98
60
6.600
60519255
60509855
685
1370
60506455
825
1650
120
84836080
60530800
60530800
灰铸铁
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),弹性元...
*B是机器零件必须位移的尺寸,以便能够在径向上移除...
65
625
1250
18
70.00
4250
5°
27
75
35
4.5
26
185
61
135
115
68
10.100
60519265
60509865
940
1880
60506465
1175
2350
210
84836080
60530900
60530900
灰铸铁
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),弹性元...
*B是机器零件必须位移的尺寸,以便能够在径向上移除...
75
1280
2560
25
80.00
3550
5°
32
85
40
5.0
30
210
69
160
135
80
16.000
60519275
60509875
1920
3840
60506475
2400
4800
340
84836080
60531000
60531000
灰铸铁
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),弹性元...
*B是机器零件必须位移的尺寸,以便能够在径向上移除...
90
2400
4800
29
97.00
2800
5°
36
100
45
5.5
34
245
81
200
160
100
27.500
60519290
60509890
3600
7200
60506490
4500
9000
700
84836080
60531100
60531100
灰铸铁
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),弹性元...
*B是机器零件必须位移的尺寸,以便能够在径向上移除...
100
3300
6600
29
115.00
2500
5°
40
110
50
6.0
38
270
89
225
180
113
34.500
60519295
60509895
4950
9900
60506495
6185
12370
900
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表