피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
With single shield Z
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Miniature and Extra Small Ball Bearings
Metric system sizes
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/miniature_extra_small_bb/metric_system_sizes/mss_z_asmtab.prj},{NB=W685Z},{IDNR=},{SD=5.0},{D=11},{B=3.0},{B1=5.0},{D1=12.5},{D2=12.5},{C1=0.8},{C2=1.0},{R=0.15},{CR=795},{COR=282},{CU=11.4},{CRF=73},{CORF=29},{LSG=43 000},{LSO=51 000},{MASS=1.10},{ORDER1=685},{WSS=W685Z},{WDS=ZZ},{UTWF=FL685},{FORSS=FLW685Z},{FORDS=ZZ},{DA1=6,2},{DA2=6,8},{DA=9,8},{RAS=0,15},{MASS1=1.30},{VERS=2},{PPATH=mss_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B1
width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic load ratings
[N]
COR
Basic Static Load Ratings
[N]
CU
Fatigue load limit
[kN]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting Speeds (Oil)
[min^-1]
MASS
mass
[g]
W68/1.5SA
1.5
4
2.0
0.15
W68/1.5SA
113
29
0.775
88 000
100 000
0.07
W69/1.5ASA
1.5
5
2.6
0.15
W69/1.5ASA
189
51
1.35
79 000
93 000
0.18
W60/1.5ZA
1.5
6
3.0
0.15
W60/1.5ZA
305
86
2.28
71 000
84 000
0.35
W682SA
2.0
5
2.3
0.08
W682SA
189
51
1.35
74 000
87 000
0.13
WBC2-5SA
2.0
5
2.5
0.10
WBC2-5SA
189
51
1.35
74 000
87 000
0.16
W692SA
2.0
6
3.0
0.15
W692SA
310
89
2.37
67 000
79 000
0.31
W602ZA
2.0
7
3.5
0.15
W602ZA
425
125
3.3
62 000
73 000
0.54
W67/2.5ZA
2.5
5
2.3
0.08
W67/2.5ZA
169
59
1.56
70 000
82 000
0.11
W68/2.5ZA
2.5
6
2.6
0.08
W68/2.5ZA
231
73
1.92
65 000
76 000
0.22
W69/2.5SA
2.5
7
3.5
0.15
W69/2.5SA
315
96
2.53
59 000
70 000
0.43
WBC2.5-8ZA
2.5
8
2.8
0.15
WBC2.5-8ZA
475
152
4.05
56 000
66 000
0.57
W60/2.5ZA
2.5
8
4.0
0.15
W60/2.5ZA
610
174
7.05
56 000
66 000
0.72
WA673SA
3.0
6
2.5
0.08
WA673SA
268
94
2.47
60 000
71 000
0.20
W693Z
3.0
8
4.0
0.15
W693Z
620
180
7.25
54 000
63 000
0.61
WBC3-9ZA
3.0
9
4.0
0.15
WBC3-9ZA
700
219
8.85
50 000
59 000
0.71
W603Z
3.0
9
5.0
0.15
W603Z
700
219
8.85
50 000
59 000
0.92
623Z
3.0
10
4.0
0.15
623Z
710
224
9.05
50 000
58 000
1.60
WA674ASA
4.0
7
2.5
0.08
WA674ASA
246
88
2.31
54 000
63 000
0.28
WBC4-8Z
4.0
8
3.0
0.08
WBC4-8Z
440
140
5.65
52 000
61 000
0.38
W684AX50Z
4.0
9
4.0
0.15
W684AX50Z
710
224
9.05
49 000
57 000
0.67
WBC4-10Z
4.0
10
4.0
0.15
WBC4-10Z
720
235
9.5
46 000
55 000
1.00
694Z
4.0
11
4.0
0.15
694Z
790
276
11.1
45 000
52 000
1.80
604Z
4.0
12
4.0
0.20
604Z
1080
360
14.4
43 000
51 000
2.10
624Z
4.0
13
5.0
0.20
624Z
1450
490
19.8
42 000
49 000
3.20
634Z
4.0
16
5.0
0.30
634Z
1940
680
23.1
37 000
44 000
5.10
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
With double shield ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
Face-to-face arrangement DF
NTN Corporation
17.10.2023
Tandem arrangement DT
NTN Corporation
17.10.2023
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
Single
NTN Corporation
17.10.2023
Open type
NTN Corporation
17.10.2023
Back-to-back arrangement DB
NTN Corporation
17.10.2023
Open type
NTN Corporation
17.10.2023
Shielded Type ZZ-ZZS
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Snap ring, Shielded type
NTN Corporation
17.10.2023
With flanged outer ring and single shield FL...Z
NTN Corporation
17.10.2023
With flanged outer ring FL
NTN Corporation
17.10.2023
With flanged outer ring and double shield FL...ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
Non-contact sealed type LLB,LLF
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성