피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
6014-G - Connectors for metal flexible conduits
DKC
COSMEC
Metal Systems
Flexible conduit systems
Connection fittings
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/metal_systems/flexible_conduit_systems/connectors/6014_xxg.prj},{NB=6014-1038G},{CODE=6014-1038G},{F=GAS 3/8\"},{FX=16.662},{FXP=MIN},{DF=10.0},{D=26.0},{PU=8.0},{CH1=24},{CH1X=24},{CH2=22},{CH2X=22},{CH3=20},{CH3X=20},{L=42.0},{LF=9.0},{A=5.0},{B=3.0},{C=11.0},{E=60},{G=16.0},{H=22x1},{HX=22},{HXP=1.0},{I=20.0},{M=11},{N=26.0},{O=8.0},{P=5.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CODE
Product code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DF
Flexible tube diameter (Ø Df)
[mm]
D
External diameter (Ø D)
[mm]
PU
Useful passage (Ø Pu)
[mm]
CH1
Wrench size
[mm]
CH2
Wrench size
[mm]
CH3
Wrench size
[mm]
L
Total length
[mm]
LF
Thread length
[mm]
6014-1016G
6014-1016G
M16x1.5
10.0
26.0
8.0
129
22
22
42.0
10.0
6014-1216G
6014-1216G
M16x1.5
12.0
28.0
10.0
26
24
22
44.0
10.0
6014-20G
6014-20G
M20x1.5
15.0
33.0
13.0
30
28
26
45.0
10.0
6014-25G
6014-25G
M25x1.5
20.0
40.0
18.0
37
35
32
46.0
10.0
6014-2732G
6014-2732G
M32x1.5
26.0
50.0
24.0
45
42
39
53.0
10.0
6014-4035G
6014-4035G
M40x1.5
35.0
57.0
32.0
52
50
50
59.0
13.0
6014-5040G
6014-5040G
M50x1.5
40.0
64.0
38.0
64
58
55
65.0
18.0
6014-6350G
6014-6350G
M63x1.5
50.0
78.0
48.0
74
70
70
73.0
18.0
6014-10G
6014-10G
GAS 1/4"
10.0
26.0
8.0
24
22
20
42.0
9.0
6014-1038G
6014-1038G
GAS 3/8"
10.0
26.0
8.0
24
22
20
42.0
9.0
6014-12G
6014-12G
GAS 3/8"
12.0
28.0
10.0
26
24
22
44.0
9.0
6014-1212G
6014-1212G
GAS 1/2"
12.0
28.0
10.0
26
24
22
44.0
9.0
6014-16G
6014-16G
GAS 1/2"
15.0
33.0
13.0
30
28
26
45.0
10.0
6014-22G
6014-22G
GAS 3/4"
20.0
40.0
18.0
37
35
32
46.0
12.0
6014-32G
6014-32G
GAS 1"
26.0
50.0
24.0
45
42
39
53.0
12.0
6014-38G
6014-38G
GAS 1"1/4
35.0
57.0
32.0
52
50
50
59.0
14.0
6014-40G
6014-40G
GAS 1"1/2
40.0
64.0
38.0
64
58
55
61.0
18.0
6014-50G
6014-50G
GAS 2"
50.0
78.0
48.0
74
70
70
73.0
18.0
6014-65G
6014-65G
GAS 2"1/2
63.0
100.0
59.0
94 (ottagono)
94 (ottagono)
86 (ottagono)
91.0
26.0
6014-75G
6014-75G
GAS 3"
75.0
110.0
71.0
104 (ottagono)
104 (ottagono)
96 (ottagono)
94.0
25.0
6014-100G
6014-100G
GAS 4"
100.0
134.0
95.0
129 (ottagono)
129 (ottagono)
121 (ottagono)
91.0
30.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
6117PAT - Quick coupling rigid conduit for polyamide conduits protected by ...
DKC
27.11.2019
6117 - Quick coupling fittings made of nickel plated brass (RIGID CONDUIT-F...
DKC
27.11.2019
6015/6115 - Connectors for metal flexible conduits
DKC
27.11.2019
6006 - Nickel plated ring nuts
DKC
27.11.2019
6014 - Connectors for metal flexible conduits
DKC
27.11.2019
6003 - Couplings
DKC
27.11.2019
52 Series Straight - High Temperature Flexible Metal Liquidtight Fittings
ABB Installation Products
09.03.2023
ROHRflex PA6 - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
DKC
10.03.2023
HG-PA - Wire braiding made of polyamide monofiles, round braiding
DKC
10.03.2023
6012PAT / 6010PAT - Fixed male connectors for polyamide conduits protected ...
DKC
27.11.2019
CE - Boxes with Single Door
DKC
29.03.2024
NPT straight fitting,female, IP 40 nickel plated brass - Multiflex UIG/UI f...
Anamet Europe
04.04.2019
6111 - Quick coupling fittings made of nickel plated brass (CONDUIT-BOX)
DKC
27.11.2019
6118 - Mickel plated brass gland adapters IP 68
DKC
27.11.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성