피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys with pilot bore 21-BAT 5 - Metric pulleys ''AT''
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore BAT5
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_bat5/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_bat5_21_asmtab.prj},{NB=60021025},{DESCRIPTION=21 BAT 5 25},{CNSORDERNO=60021025},{TYPE=2F},{MAT=Al},{Z=25},{DE=38.55},{DF=44},{DM=26},{F=15},{L=21},{D=0},{N=209},{KG=0.06},{I=33.0},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_bat5_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
60021012
21 BAT 5 12
60021012
2F
Al
12
17.85
23
10
15
21
0
201
0.01
60021014
21 BAT 5 14
60021014
2F
Al
14
21.05
25
13
15
21
0
203
0.02
60021015
21 BAT 5 15
60021015
2F
Al
15
22.65
28
16
15
21
0
204
0.02
60021016
21 BAT 5 16
60021016
2F
Al
16
24.20
32
18
15
21
0
205
0.03
60021018
21 BAT 5 18
60021018
2F
Al
18
27.40
32
20
15
21
0
205
0.03
60021019
21 BAT 5 19
60021019
2F
Al
19
29.00
36
22
15
21
0
206
0.04
60021020
21 BAT 5 20
60021020
2F
Al
20
30.60
36
23
15
21
0
206
0.04
60021022
21 BAT 5 22
60021022
2F
Al
22
33.85
38
24
15
21
0
207
0.05
60021024
21 BAT 5 24
60021024
2F
Al
24
37.00
42
26
15
21
0
208
0.06
60021025
21 BAT 5 25
60021025
2F
Al
25
38.55
44
26
15
21
0
209
0.06
60021026
21 BAT 5 26
60021026
2F
Al
26
40.20
44
26
15
21
0
209
0.06
60021027
21 BAT 5 27
60021027
2F
Al
27
41.80
48
30
15
21
8
210
0.07
60021028
21 BAT 5 28
60021028
2F
Al
28
43.35
48
32
15
21
8
210
0.07
60021030
21 BAT 5 30
60021030
2F
Al
30
46.55
51
34
15
21
8
211
0.07
60021032
21 BAT 5 32
60021032
2F
Al
32
49.70
54
38
15
21
8
212
0.09
60021036
21 BAT 5 36
60021036
2F
Al
36
56.05
63
38
15
21
8
215
0.11
60021040
21 BAT 5 40
60021040
2F
Al
40
62.45
66
40
15
21
8
216
0.14
60021042
21 BAT 5 42
60021042
2F
Al
42
65.60
71
40
15
21
8
217
0.18
60021044
21 BAT 5 44
60021044
2
Al
44
68.80
0
45
15
21
8
0
0.18
60021048
21 BAT 5 48
60021048
2
Al
48
75.15
0
50
15
21
8
0
0.20
60021060
21 BAT 5 60
60021060
2
Al
60
94.25
0
65
15
21
8
0
0.31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성