피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Optibelt
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Optibelt
Type 5M - HTD-Pulleys for cylindrical bores
Optibelt
Metal Products
Timing Belt Pulleys
ZRS HTD pulleys for cylindrical bores
Powered by
CAD모델 선택
{optibelt/metall/zahnscheiben/zrs_htd_fuer_zyl_bohrung/5m.prj},{NB=12 5M 9},{BEZ=12 5M 9},{ANR=1792041},{GTIN=4014486228861},{ZAE=12},{AUSFNR=6F},{ABSN=2},{TBS=1.0},{PD=19.10},{PDHELP=19.10},{OD=17.96},{ODHELP=17.96},{FD=23},{F=14.5},{K=0},{L=20.0},{M=5.5},{N=12.0},{J=0},{D=0},{DBMAX=7},{AUSF=Vollscheibe},{MATERIAL=Stahl},{MATBS=Stahl},{GEWICHT=0.03},{OF=Brüniert},{WG=Ungewuchtet},{QS=nach ISO 254},{HT=1.90},{ORDER=1},{HTD=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEZ
Designation Sales
ⁿ/ₐ
ANR
Part ID
ⁿ/ₐ
GTIN
Global Trade Item Number
ⁿ/ₐ
ZAE
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
AUSFNR
Type ID
ⁿ/ₐ
ABSN
Number of Flanges
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
FD
Flange Diameter
[mm]
F
Face Width
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
J
[mm]
D
Pilot Bore
[mm]
DBMAX
max. Bore Diameter
[mm]
AUSF
Type
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
MATBS
Material Flange
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[kg]
OF
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
WG
Balancing Grade
ⁿ/ₐ
QS
Quality Standard
ⁿ/ₐ
12 5M 9
12 5M 9
1792041
4014486228861
12
6F
2
19.10
17.96
23
14.5
0
20.0
5.5
12.0
0
0
7
Solid pulley
Steel
Steel
0.03
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
14 5M 9
14 5M 9
1658723
4014486228892
14
6F
2
22.28
21.14
25
14.5
0
20.0
5.5
13.0
0
0
8
Solid pulley
Steel
Steel
0.03
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
15 5M 9
15 5M 9
1690074
4014486228922
15
6F
2
23.87
22.73
28
14.5
0
20.0
5.5
16.0
0
0
10
Solid pulley
Steel
Steel
0.04
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
16 5M 9
16 5M 9
1520087
4014486228953
16
6F
2
25.46
24.32
28
14.5
0
20.0
5.5
16.2
0
0
10
Solid pulley
Steel
Steel
0.05
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
18 5M 9
18 5M 9
1774597
4014486228984
18
6F
2
28.65
27.51
32
14.5
0
20.0
5.5
20.0
0
0
12
Solid pulley
Steel
Steel
0.07
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
20 5M 9
20 5M 9
1756282
4014486229011
20
6F
2
31.83
30.69
36
14.5
0
22.5
8.0
23.0
0
0
14
Solid pulley
Steel
Steel
0.09
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
21 5M 9
21 5M 9
1547434
4014486229042
21
6F
2
33.42
32.28
38
14.5
0
22.5
8.0
24.0
0
0
14
Solid pulley
Steel
Steel
0.11
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
22 5M 9
22 5M 9
1679797
4014486229073
22
6F
2
35.01
33.87
39
14.5
0
22.5
8.0
25.5
0
0
14
Solid pulley
Steel
Steel
0.12
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
24 5M 9
24 5M 9
1532735
4014486229103
24
6F
2
38.20
37.06
42
14.5
0
22.5
8.0
27.0
0
0
16
Solid pulley
Steel
Steel
0.15
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
26 5M 9
26 5M 9
1577017
4014486229134
26
6F
2
41.38
40.24
44
14.5
0
22.5
8.0
30.0
0
0
18
Solid pulley
Steel
Steel
0.17
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
28 5M 9
28 5M 9
1663522
4014486229165
28
6F
2
44.56
43.42
48
14.5
0
22.5
8.0
30.5
0
0
18
Solid pulley
Steel
Steel
0.20
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
30 5M 9
30 5M 9
1652267
4014486229196
30
6F
2
47.75
46.61
51
14.5
0
22.5
8.0
35.0
0
0
20
Solid pulley
Steel
Steel
0.24
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
32 5M 9
32 5M 9
1792184
4014486229226
32
6F
2
50.93
49.79
54
14.5
0
22.5
8.0
38.0
0
8
22
Solid pulley
Steel
Steel
0.27
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
36 5M 9
36 5M 9
1607033
4014486229257
36
6F
2
57.30
56.16
60
14.5
0
22.5
8.0
38.0
0
8
22
Solid pulley
Steel
Steel
0.32
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
40 5M 9
40 5M 9
1798625
4014486229288
40
6F
2
63.66
62.52
71
14.5
0
22.5
8.0
38.0
0
8
22
Solid pulley
Steel
Steel
0.40
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
44 5M 9
44 5M 9
1763409
4014486229318
44
6W
0
70.03
68.89
0
14.5
0
25.5
11.0
38.0
54
8
22
Plate pulley
Aluminum 6082 T6
0.17
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
48 5M 9
48 5M 9
1614425
4014486229349
48
6W
0
76.39
75.25
0
14.5
0
25.5
11.0
45.0
61
8
25
Plate pulley
Aluminum 6082 T6
0.18
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
60 5M 9
60 5M 9
1677395
4014486229370
60
6W
0
95.49
94.35
0
14.5
0
25.5
11.0
45.0
80
8
25
Plate pulley
Aluminum 6082 T6
0.23
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
72 5M 9
72 5M 9
1776337
4014486229400
72
6W
0
114.59
113.45
0
14.5
0
25.5
11.0
45.0
100
8
25
Plate pulley
Aluminum 6082 T6
0.27
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
12 5M 15
12 5M 15
1753579
4014486228878
12
6F
2
19.10
17.96
23
20.5
0
26.0
5.5
13.0
0
0
7
Solid pulley
Steel
Steel
0.03
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
14 5M 15
14 5M 15
1623129
4014486228908
14
6F
2
22.28
21.14
25
20.5
0
26.0
5.5
14.0
0
0
8
Solid pulley
Steel
Steel
0.05
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
15 5M 15
15 5M 15
1553690
4014486228939
15
6F
2
23.87
22.73
28
20.5
0
26.0
5.5
16.0
0
0
10
Solid pulley
Steel
Steel
0.06
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
16 5M 15
16 5M 15
1695446
4014486228960
16
6F
2
25.46
24.32
28
20.5
0
26.0
5.5
16.5
0
0
10
Solid pulley
Steel
Steel
0.06
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
18 5M 15
18 5M 15
1601916
4014486228991
18
6F
2
28.65
27.51
32
20.5
0
26.0
5.5
20.0
0
0
12
Solid pulley
Steel
Steel
0.09
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
20 5M 15
20 5M 15
1560704
4014486229028
20
6F
2
31.83
30.69
36
20.5
0
26.0
5.5
23.0
0
0
14
Solid pulley
Steel
Steel
0.11
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Type 8M - HTD-Pulleys for cylindrical bores
Optibelt
08.08.2023
Type 5M - HTD Pulleys for Taper-Bushings
Optibelt
21.03.2024
Type 3M - HTD-Pulleys for cylindrical bores
Optibelt
08.08.2023
TB mm - TB Taper-Bushings with metric bores
Optibelt
08.08.2023
Timing belt pulleys with pilot bore 5M-25 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Type AT5 - Metric timing belt pulleys for cylindrical bores
Optibelt
26.01.2023
Type T5 - Metric timing belt pulleys for cylindrical bores
Optibelt
26.01.2023
HTD5M-25 - Toothed pulley - Steel or aluminium- 5mm Pitch - Belt width 25mm
HPC
17.02.2022
Pulleys - Pulleys
Walther Flender
09.10.2023
Type 8MDC - DC Pulleys for cylindrical bores
Optibelt
26.01.2023
Timing belt pulleys HTD 5M 25 for belt width 25 mm
Haberkorn
19.07.2021
Timing belt pulleys with pilot bore 5M-15 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
CP HTD - CP Clamping Plates for HTD Timing Belts
Optibelt
01.03.2023
Type 14M - HTD-Pulleys for cylindrical bores
Optibelt
13.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성