피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
D6
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
JIS V PULLEY
D
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/jis_v_pulley/d/d6.prj},{NB=450-D-6},{CN=450-D-6},{DM=450},{DE=469},{DMAX=95},{DMIN=57},{D=45},{TYPE=40Y},{DB=170},{L=170},{S2=63},{S3=-},{W=233},{H=36},{CADDATA=450D6},{INERTIA=2.57},{WEIGHT=87.3},{PRICE=119}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DM
Nominal diameter
[mm]
DE
Outer diameter
[mm]
DMAX
Max. bore
[mm]
DMIN
Min. bore
[mm]
D
Prepared hole
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
dimension db
[mm]
L
dimension l
[mm]
S2
dimension s2
[mm]
S3
dimension s3
[mm]
W
dimension w
[mm]
H
dimension h 0~2
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
Weight
[kg]
235-D-6
235-D-6
235
254
110
50
35
56U
-
150
48
35
233
33
0.385
51.6
260-D-6
260-D-6
260
279
125
50
35
56U
-
150
48
35
233
33
0.571
63
285-D-6
285-D-6
285
304
75
50
35
50U
138
150
41.5
-
233
33
0.565
48.9
315-D-6
315-D-6
315
334
85
50
45
40U
150
150
83
-
233
36
0.956
68.3
335-D-6
335-D-6
335
354
85
50
45
40U
150
150
83
-
233
34
1.05
65.2
355-D-6
355-D-6
355
374
90
50
45
40U
160
150
83
-
233
36
1.35
74.9
375-D-6
375-D-6
375
394
90
50
45
40U
160
150
83
-
233
36
1.62
80.2
400-D-6
400-D-6
400
419
95
57
45
40Y
170
170
63
-
233
36
1.79
79.1
425-D-6
425-D-6
425
444
95
57
45
40Y
170
170
63
-
233
36
2.16
83.2
450-D-6
450-D-6
450
469
95
57
45
40Y
170
170
63
-
233
36
2.57
87.3
475-D-6
475-D-6
475
494
95
57
45
40Y
170
170
63
-
233
36
3.05
91.6
500-D-6
500-D-6
500
519
95
57
45
40Y
170
170
63
-
233
36
3.58
95.7
560-D-6
560-D-6
560
579
100
57
55
40Y
180
170
63
-
233
36
5.15
109
590-D-6
590-D-6
590
609
85
55
55
50Y
154
155
39
-
233
34
5.57
98.8
630-D-6
630-D-6
630
649
100
57
55
40Y
180
170
63
-
233
36
7.42
121
690-D-6
690-D-6
690
709
90
55
55
50Y
164
165
34
-
233
34
9.07
118
710-D-6
710-D-6
710
729
100
57
55
40Y
180
170
63
-
233
36
10.7
135
745-D-6
745-D-6
745
764
95
55
55
50Y
170
165
34
-
233
34
11.5
129
795-D-6
795-D-6
795
814
110
55
55
50Y
200
145
44
-
233
34
14.1
142
845-D-6
845-D-6
845
864
105
55
55
50Y
190
160
36.5
-
233
34
17.1
152
895-D-6
895-D-6
895
914
100
55
55
50Y
180
120
56.5
-
233
34
20.9
156
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성