피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VACC - 솔레노이드 코일
Festo
제품 (A - Z)
V
VACC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vacc/vacc.prj},{NB=8109401 VACC-S13-11-K4-1-EX4A},{TNR=8109401},{TYP=VACC-S13-11-K4-1-EX4A},{INFO=},{B1=37.000},{D1=13.100},{D2=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{H1=41.000},{H2=0.000},{H3=0.000},{L1=131.000},{L2=98.000},{L3=18.000},{L4=23.000},{L5=51.000},{CNSMASSEXACT=0.3300},{VERS=7.000},{VER=0.000},{DN4=0.000},{L6=0.000},{D5=0.000},{L7=0.000},{EOLDATE=},{GTIN=4052568459369}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
562889 VACC-S13-18-A1-1
562889
VACC-S13-18-A1-1
36.000
13.100
0.000
0.000
0.000
41.000
0.000
0.000
67.000
55.000
18.000
0.000
0.000
0.2100
4052568210342
562890 VACC-S13-18-A1-1U
562890
VACC-S13-18-A1-1U
36.000
13.100
0.000
0.000
0.000
41.000
0.000
0.000
67.000
55.000
18.000
0.000
0.000
0.2100
4052568210359
562891 VACC-S13-18-A1-2U
562891
VACC-S13-18-A1-2U
36.000
13.100
0.000
0.000
0.000
41.000
0.000
0.000
67.000
55.000
18.000
0.000
0.000
0.2100
4052568210366
562892 VACC-S13-18-A1-3U
562892
VACC-S13-18-A1-3U
36.000
13.100
0.000
0.000
0.000
41.000
0.000
0.000
67.000
55.000
18.000
0.000
0.000
0.2100
4052568210373
562893 VACC-S13-18-K4-1U-...
562893
VACC-S13-18-K4-1U-EX4ME
37.000
13.100
0.000
0.000
0.000
41.000
0.000
0.000
125.000
111.000
18.000
23.000
51.000
0.3300
4052568210380
562894 VACC-S13-18-K4-2U-...
562894
VACC-S13-18-K4-2U-EX4ME
37.000
13.100
0.000
0.000
0.000
41.000
0.000
0.000
125.000
111.000
18.000
23.000
51.000
0.3300
4052568210397
562895 VACC-S13-18-K4-3U-...
562895
VACC-S13-18-K4-3U-EX4ME
37.000
13.100
0.000
0.000
0.000
41.000
0.000
0.000
125.000
111.000
18.000
23.000
51.000
0.3300
4052568210403
570784 VACC-S13-18-K4-1UF...
570784
VACC-S13-18-K4-1UF-EX4ME
37.000
13.100
0.000
0.000
0.000
41.000
0.000
0.000
125.000
111.000
18.000
23.000
51.000
0.3300
4052568217303
8040578 VACC-S13-18-K4-27...
8040578
VACC-S13-18-K4-27U-EX4ME
37.000
13.100
0.000
0.000
0.000
41.000
0.000
0.000
125.000
111.000
18.000
23.000
51.000
0.3300
4052568286071
562896 VACC-S13-11-K4-1-E...
562896
VACC-S13-11-K4-1-EX4A
37.000
13.100
0.000
0.000
0.000
41.000
0.000
0.000
131.000
98.000
18.000
23.000
51.000
0.3300
4052568210410
562897 VACC-S18-35-K4-1U-...
562897
VACC-S18-35-K4-1U-EX4ME
50.000
18.200
50.000
0.000
0.000
100.000
58.000
0.000
95.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.5800
4052568210427
562898 VACC-S18-35-K4-2U-...
562898
VACC-S18-35-K4-2U-EX4ME
50.000
18.200
50.000
0.000
0.000
100.000
58.000
0.000
95.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.5800
4052568210434
562899 VACC-S18-35-K4-3U-...
562899
VACC-S18-35-K4-3U-EX4ME
50.000
18.200
50.000
0.000
0.000
100.000
58.000
0.000
95.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.5800
4052568210441
570785 VACC-S18-35-K4-1UF...
570785
VACC-S18-35-K4-1UF-EX4ME
50.000
18.200
50.000
0.000
0.000
100.000
58.000
0.000
95.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.5800
4052568217310
3536527 VACC-S18-120-K4-1...
3536527
VACC-S18-120-K4-1U-EX4ME
50.000
18.200
50.000
0.000
0.000
100.000
58.000
0.000
95.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.5800
4052568270445
3535840 VACC-S18-120-K4-1...
3535840
VACC-S18-120-K4-1UF-EX4ME
50.000
18.200
50.000
0.000
0.000
100.000
58.000
0.000
95.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.5800
4052568270407
3536565 VACC-S18-120-K4-2...
3536565
VACC-S18-120-K4-2U-EX4ME
50.000
18.200
50.000
0.000
0.000
100.000
58.000
0.000
95.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.5800
4052568270452
3536568 VACC-S18-120-K4-3...
3536568
VACC-S18-120-K4-3U-EX4ME
50.000
18.200
50.000
0.000
0.000
100.000
58.000
0.000
95.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.5800
4052568270469
3536573 VACC-S18-120-K4-7...
3536573
VACC-S18-120-K4-7-EX4ME
50.000
18.200
50.000
0.000
0.000
100.000
58.000
0.000
95.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.5800
4052568270483
3536569 VACC-S18-120-K4-2...
3536569
VACC-S18-120-K4-27-EX4ME
50.000
18.200
50.000
0.000
0.000
100.000
58.000
0.000
95.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.5800
4052568270476
3482381 VACC-S18-35-K4-1U...
3482381
VACC-S18-35-K4-1U-EX4ME
50.000
18.200
50.000
0.000
0.000
100.000
58.000
0.000
95.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.5800
3482378 VACC-S18-35-K4-2U...
3482378
VACC-S18-35-K4-2U-EX4ME
50.000
18.200
50.000
0.000
0.000
100.000
58.000
0.000
95.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.5800
3482380 VACC-S18-35-K4-3U...
3482380
VACC-S18-35-K4-3U-EX4ME
50.000
18.200
50.000
0.000
0.000
100.000
58.000
0.000
95.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.5800
3482379 VACC-S18-35-K4-1U...
3482379
VACC-S18-35-K4-1UF-EX4ME
50.000
18.200
50.000
0.000
0.000
100.000
58.000
0.000
95.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.5800
562900 VACC-S18-25-K5-1U-...
562900
VACC-S18-25-K5-1U-EX4D
70.000
18.200
50.000
69.000
NPT 1/2
81.600
60.500
5.600
115.000
50.000
0.000
0.000
0.000
1.7000
4052568210458
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성