피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QS-F-I - 원터치 피팅
Festo
제품 (A - Z)
Q
QS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/q/qs/qs_f_i.prj},{NB=533927 QS-F-G1/8-4-I},{TNR=533927},{TYP=QS-F-G1/8-4-I},{INFO=2014-12-31},{D=4.000},{D1=G 1/8B},{D1NDR=9.728},{D1KDR=8.566},{D4=13.000},{C=9.000},{NW=2.600},{SW=2.500},{L=19.500},{L3=0.000},{L4=5.500},{L5=15.000},{L3X=3.500},{CNSMASSEXACT=0.00860},{EOLDATE=31.12.2014},{GTIN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2014. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
NPQH-DK - 원터치 피팅
Festo
12.02.2024
QS-F-I - 원터치 피팅
Festo
29.08.2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
튜브 외경
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
C
[mm]
NW
공칭 사이즈
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
L
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
533924 QS-F-M5-4-I
533924
QS-F-M5-4-I
4.000
M5
8.000
9.000
2.600
2.500
20.500
1.200
4.000
15.000
0.00600
537014 QS-F-M5-6-I
537014
QS-F-M5-6-I
6.000
M5
8.000
11.000
2.600
2.500
23.500
1.000
4.000
17.300
0.00900
533925 QS-F-M7-4-I
533925
QS-F-M7-4-I
4.000
M7
11.000
9.000
2.600
2.500
22.000
0.000
5.500
15.000
0.00640
533926 QS-F-M7-6-I
533926
QS-F-M7-6-I
6.000
M7
11.000
11.000
4.100
4.000
25.300
0.000
5.500
17.300
0.00940
533927 QS-F-G1/8-4-I
533927
QS-F-G1/8-4-I
4.000
G 1/8B
13.000
9.000
2.600
2.500
19.500
0.000
5.500
15.000
0.00860
533928 QS-F-G1/8-6-I
533928
QS-F-G1/8-6-I
6.000
G 1/8B
13.000
11.000
4.200
4.000
24.800
0.000
5.500
17.300
0.01340
533929 QS-F-G1/8-8-I
533929
QS-F-G1/8-8-I
8.000
G 1/8B
13.000
13.000
5.200
5.000
26.500
0.000
5.500
18.500
0.01310
4052568005375
533930 QS-F-G1/4-8-I
533930
QS-F-G1/4-8-I
8.000
G 1/4B
16.000
13.000
6.200
6.000
24.000
0.000
6.500
18.500
0.01460
4052568008031
533931 QS-F-G1/4-10-I
533931
QS-F-G1/4-10-I
10.000
G 1/4B
16.000
16.000
7.300
7.000
28.900
0.000
6.500
18.500
0.02100
4052568008048
533932 QS-F-G3/8-12-I
533932
QS-F-G3/8-12-I
12.000
G 3/8B
20.000
19.000
10.300
10.000
31.900
0.000
7.500
18.500
0.03430
8002796 QS-F-G3/8-12-I-B
8002796
QS-F-G3/8-12-I-B
12.000
G 3/8B
20.000
19.000
8.300
8.000
31.900
0.000
7.500
18.500
0.03430
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성