피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QB (USA) - 원터치 피팅
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/qb.prj},{NB=533279 QB-3/8-1/4-U},{TNR=533279},{TYP=QB-3/8-1/4-U},{D1=3/8 NPT},{NENN=4.500},{D2=1/4},{D5=12.700},{L1=24.400},{L2=11.500},{SW1=11/16},{SW2=3/16},{T1=16.900},{CNSMASSEXACT=0.0238},{VERS=0.000},{VERS1=0.000},{DN1=17.145},{DN2=6.350},{SNW1=17.460},{SNW2=4.760},{Z=11.800},{L3=6.000},{D10=12.200},{D11=10.000},{L4=2.000},{D6=2.000},{GTIN=4052568341046}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
튜브 외경
[인치]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[인치]
SW2
플랫 전체 폭
[인치]
T1
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
533267 QB-10-32-UNF-5/32-...
533267
QB-10-32-UNF-5/32-U
10/32 UNF
2.500
5/32
10.500
22.400
4.100
7/16
3/32
14.700
0.0058
4052568340926
533271 QB-1/8-5/32-U
533271
QB-1/8-5/32-U
1/8 NPT
3.000
5/32
10.500
19.400
8.500
7/16
1/8
14.700
0.0078
4052568340964
567772 QB-1/4-5/32-U
567772
QB-1/4-5/32-U
1/4 NPT
3.000
5/32
10.500
21.900
10.500
9/16
1/8
14.700
0.0148
4052568369927
533268 QB-10-32-UNF-3/16-...
533268
QB-10-32-UNF-3/16-U
10/32 UNF
3.000
3/16
11.000
22.600
4.100
7/16
3/32
15.600
0.0078
4052568340933
533272 QB-1/8-3/16-U
533272
QB-1/8-3/16-U
1/8 NPT
3.000
3/16
11.000
23.100
8.500
7/16
1/8
15.600
0.0148
4052568340971
533275 QB-1/4-3/16-U
533275
QB-1/4-3/16-U
1/4 NPT
3.000
3/16
11.000
23.100
10.500
9/16
1/8
15.600
0.0248
4052568341008
533269 QB-10-32-UNF-1/4-U
533269
QB-10-32-UNF-1/4-U
10/32 UNF
2.500
1/4
12.700
24.000
4.100
1/2
3/32
16.900
0.0088
4052568340940
533273 QB-1/8-1/4-U
533273
QB-1/8-1/4-U
1/8 NPT
4.500
1/4
12.700
24.000
8.500
1/2
3/16
16.900
0.0088
4052568340988
533276 QB-1/4-1/4-U
533276
QB-1/4-1/4-U
1/4 NPT
4.500
1/4
12.700
23.400
10.500
9/16
3/16
16.900
0.0128
4052568341015
533279 QB-3/8-1/4-U
533279
QB-3/8-1/4-U
3/8 NPT
4.500
1/4
12.700
24.400
11.500
11/16
3/16
16.900
0.0238
4052568341046
533274 QB-1/8-5/16-U
533274
QB-1/8-5/16-U
1/8 NPT
6.000
5/16
14.000
28.600
8.500
9/16
3/16
18.400
0.0127
4052568340995
533277 QB-1/4-5/16-U
533277
QB-1/4-5/16-U
1/4 NPT
6.000
5/16
14.000
26.400
10.500
9/16
1/4
18.400
0.0147
4052568341022
533280 QB-3/8-5/16-U
533280
QB-3/8-5/16-U
3/8 NPT
6.000
5/16
14.000
24.400
11.500
11/16
1/4
18.400
0.0217
4052568341053
567770 QB-1/2-5/16-U
567770
QB-1/2-5/16-U
1/2 NPT
6.000
5/16
14.000
27.400
14.500
7/8
1/4
18.400
0.0597
4052568369903
567773 QB-1/8-3/8-U
567773
QB-1/8-3/8-U
1/8 NPT
5.000
3/8
16.700
29.900
8.500
11/16
3/16
19.500
0.0214
4052568369934
533278 QB-1/4-3/8-U
533278
QB-1/4-3/8-U
1/4 NPT
8.000
3/8
16.700
30.900
10.500
11/16
1/4
19.500
0.0254
4052568341039
533281 QB-3/8-3/8-U
533281
QB-3/8-3/8-U
3/8 NPT
8.000
3/8
16.700
27.600
11.500
11/16
5/16
19.500
0.0204
4052568341060
533283 QB-1/2-3/8-U
533283
QB-1/2-3/8-U
1/2 NPT
8.000
3/8
16.700
28.100
14.500
7/8
5/16
19.500
0.0504
4052568341084
567771 QB-1/4-1/2-U
567771
QB-1/4-1/2-U
1/4 NPT
8.000
1/2
20.800
35.300
10.500
7/8
1/4
22.600
0.0351
4052568369910
533282 QB-3/8-1/2-U
533282
QB-3/8-1/2-U
3/8 NPT
10.000
1/2
20.800
31.800
11.500
7/8
3/8
22.600
0.0361
4052568341077
533284 QB-1/2-1/2-U
533284
QB-1/2-1/2-U
1/2 NPT
10.000
1/2
20.800
31.300
14.500
7/8
3/8
22.600
0.0461
4052568341091
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
QBL (USA) - 원터치/나사산 L-피팅
Festo
29.08.2023
QB-U-M (USA) - 원터치 피팅
Festo
29.08.2023
NPQE_D - 원터치 피팅
Festo
26.09.2023
QBM (USA) - 원터치 피팅
Festo
29.08.2023
QS_G - 원터치 피팅
Festo
29.08.2023
VSVA-B-...-1R5L - 솔레노이드 밸브
Festo
25.06.2024
NPQH-D - 원터치 피팅
Festo
26.09.2023
QS-R - 원터치 피팅
Festo
29.08.2023
CRQS-U - 원터치 피팅
Festo
12.02.2024
AMTE - 소음기
Festo
23.08.2023
QBTL (USA) - T-원터치 피팅
Festo
29.08.2023
CRQSL (USA) - 원터치/나사산 L-피팅
Festo
19.02.2024
AD-NPT (USA) - 어댑터
Festo
23.08.2023
VABF-S1 - 레귤레이터 플레이트
Festo
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성