피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
53PSDCR - Standard rubber wheels, pressed steel discs, roller bearing bore
Tellurerota
Industrial - Light duty
53 - STANDARD RUBBER WHEELS, PRESSED STEEL DISCS
Standard rubber wheels, pressed steel discs
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie53/53wheels/53psd_cr.prj},{NB=533110},{COD=533110},{D=160},{F=40},{DD=20},{L=58},{SL=370},{RR=120},{LC=180},{W=1.07},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
533121
533121
80
25
12
39
260
60
65
0.19
533122
533122
100
30
12
44
300
75
80
0.31
533103
533103
125
37.5
15
44
330
85
130
0.54
533104
533104
140
37.5
15
44
340
95
150
0.66
533111
533111
150
40
15
44
350
100
170
0.76
533110
533110
160
40
20
58
370
120
180
1.07
533105
533105
180
45
20
58
390
130
200
1.39
533106
533106
200
50
20
58
410
140
230
1.81
533206
533206
200
50
25
58
410
140
230
1.78
533107
533107
225
50
20
58
420
160
250
2.42
533108
533108
250
60
25
73
500
175
300
3.14
533109
533109
280
60
25
73
550
200
390
3.84
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성