피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
528-00 - Hawle-Stop restraint joint for DCI, PE and PVC pipes - BAIO® system
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle BAIO®-System
Devices for tensile retention
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_baio/devices_for_tensile_retention/528_00.prj},{NB=5281250000 528-00 DN125 - PN16 (400)},{IN=5281250000},{DC=DE},{LOD=400},{DN=125},{D=144},{TYP=Cast Iron},{PN=16},{H=238},{L=292},{B=95},{W=4.80},{MAT=Lock ring: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Grip ring depending on kind of pipe: DCI pipe: glass fibre reinforced PA with gripping segments},{MED=Potable water | Sewage water | Gas},{INFO=Max. operating pressure Gas: DCI pipes (only for existing facilities): 16 bar},{NOTICE=},{PL=Link},{VAR=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D
[mm]
TYP
For type of pipe
ⁿ/ₐ
PN
Max. operating pressure
[bar]
H
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
W
Weight
[kg]
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
MED
Medium
ⁿ/ₐ
INFO
Additional Information
ⁿ/ₐ
NOTICE
Notice
ⁿ/ₐ
5280800000
5280800000
80
98
Cast Iron
16
183
233
82
3.70
Lock ring: GJS-400, Hawle...
Potable water | Sewage wa...
Max. operating pressure G...
5280800500
5280800500
80
90
CI, BLUTOP
16
183
233
82
2.90
Lock ring: GJS-400, Hawle...
Potable water
5280801000
5280801000
80
90
PE
16
183
233
82
3.80
Lock ring: GJS-400, Hawle...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: When PE pipes a...
5280802000
5280802000
80
90
PVC
16
183
233
82
3.80
Lock ring: GJS-400, Hawle...
Potable water | Sewage wa...
Max. operating pressure G...
5281000000
5281000000
100
118
Cast Iron
16
206
264
91
4.70
Lock ring: GJS-400, Hawle...
Potable water | Sewage wa...
Max. operating pressure G...
5281000500
5281000500
100
110
CI, BLUTOP
16
206
264
91
4.10
Lock ring: GJS-400, Hawle...
Potable water
5281001000
5281001000
100
110
PE
16
206
264
91
3.90
Lock ring: GJS-400, Hawle...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: When PE pipes a...
5281002000
5281002000
100
110
PVC
16
206
264
91
3.90
Lock ring: GJS-400, Hawle...
Potable water | Sewage wa...
Max. operating pressure G...
5281200000
5281200000
100
125
PE
16
215
278
80
4.20
Lock ring: GJS-400, Hawle...
Potable water | Sewage wa...
only in combination with ...
Notice 1: When PE pipes a...
5281201000
5281201000
125
125
PE
16
238
292
82
4.80
Lock ring: GJS-400, Hawle...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: When PE pipes a...
5281202000
5281202000
125
125
PVC
16
238
292
82
4.80
Lock ring: GJS-400, Hawle...
Potable water | Sewage wa...
Max. operating pressure G...
5281250000
5281250000
125
144
Cast Iron
16
238
292
95
4.80
Lock ring: GJS-400, Hawle...
Potable water | Sewage wa...
Max. operating pressure G...
5281250500
5281250500
125
125
CI, BLUTOP
16
238
292
82
5.06
Lock ring: GJS-400, Hawle...
Potable water
5281251000
5281251000
125
140
PE
16
238
292
95
4.80
Lock ring: GJS-400, Hawle...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: When PE pipes a...
5281252000
5281252000
125
140
PVC
16
238
292
95
4.80
Lock ring: GJS-400, Hawle...
Potable water | Sewage wa...
Max. operating pressure G...
5281500000
5281500000
150
170
Cast Iron
16
260
324
99
5.50
Lock ring: GJS-400, Hawle...
Potable water | Sewage wa...
Max. operating pressure G...
5281500500
5281500500
150
160
CI, BLUTOP
16
260
324
99
5.50
Lock ring: GJS-400, Hawle...
Potable water
5281501000
5281501000
150
160
PE
16
260
324
99
5.55
Lock ring: GJS-400, Hawle...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: When PE pipes a...
5281502000
5281502000
150
160
PVC
16
260
324
99
5.55
Lock ring: GJS-400, Hawle...
Potable water | Sewage wa...
Max. operating pressure G...
5281801000
5281801000
150
180
PE
16
270
334
95
6.70
Lock ring: GJS-400, Hawle...
Potable water | Sewage wa...
only in combination with ...
Notice 1: When PE pipes a...
5282000000
5282000000
200
222
Cast Iron
16
322
388
107
8.55
Lock ring: GJS-400, Hawle...
Potable water | Sewage wa...
Max. operating pressure G...
5282001000
5282001000
200
225
PE
16
322
388
107
8.55
Lock ring: GJS-400, Hawle...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: When PE pipes a...
5282001100
5282001100
200
200
PE
16
326
388
107
8.55
Lock ring: GJS-400, Hawle...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: When PE pipes a...
5282002000
5282002000
200
225
PVC
16
322
388
107
8.55
Lock ring: GJS-400, Hawle...
Potable water | Sewage wa...
Max. operating pressure G...
5282002100
5282002100
200
200
PVC
16
326
388
107
8.55
Lock ring: GJS-400, Hawle...
Potable water | Sewage wa...
Max. operating pressure G...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
531-00 - S-fitting (spigot end fitting) - BAIO® system
HAWLE
23.02.2024
543-00 - Double socket bend 90° - BAIO® system
HAWLE
23.02.2024
438-00 - Combi III gate valve "E3" - BAIO® system
HAWLE
23.02.2024
548-00 - Duckfoot bend - BAIO® system
HAWLE
23.02.2024
536-00 - Concentric tapers (R reduced socket / RU reduced spigot end) - BAI...
HAWLE
23.02.2024
452-00 - PE fusion end incl. lock ring - BAIO® system
HAWLE
23.02.2024
490-00 - Freeflow underground hydrant
HAWLE
23.02.2024
529-00 - BAIO® lip gasket (BLD®)
HAWLE
23.02.2024
527-00 - Restraint joint BAIO®-SIT
HAWLE
23.02.2024
529-01 - GKS gasket (DCI to plastic) - BAIO® system
HAWLE
23.02.2024
8520 - All flanged cross - TT piece
HAWLE
23.02.2024
528-01 - Hawle-E-Stop Restraint joint with electrofusion socket for PE pipe...
HAWLE
23.02.2024
Sampling Tee
SEKISUI
09.02.2021
NSLSN40 - Flange adaptor
HAWLE
23.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성