您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ESS-...-GT - 完整的吸盘组件
Festo
产品
真空技术
真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts_cat/vacuum/v_gripper/ess_g.prj},{NB=525977 ESS-50-GT-M10},{TNR=525977},{TYP=ESS-50},{V=3.000},{AUSF=GT},{COLOR=0.46,0.26,0.26,0.00},{D1=50.000},{D2=M10},{GEW=1.000},{I=-},{SDMN=0},{D2N=10.000},{D3=20.000},{D4=2.500},{L1=32.300},{L2=6.200},{K=8.000},{SW=17},{SW2=4.000},{CNSMASSEXACT=0.01800},{GTIN=4052568046750}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
V
[mm]
D1
[mm]
D2
气接口
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K
[mm]
SW
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
525968 ESS-30-GT-M6
525968
ESS-30
1.000
30.000
M6
20.000
2.500
27.550
3.450
3.500
15
4.000
0.01200
4052568046668
525969 ESS-30-GT-M10
525969
ESS-30
1.000
30.000
M10
20.000
2.500
27.800
6.200
3.500
17
4.000
0.01300
4052568046675
525970 ESS-30-GT-G1/8--I
525970
ESS-30
1.000
30.000
G1/8
20.000
2.500
36.800
0.000
3.500
15
4.000
0.01400
4052568046682
525971 ESS-30-GT-G1/8
525971
ESS-30
1.000
30.000
G1/8
20.000
2.500
27.800
4.700
3.500
15
4.000
0.01300
4052568046699
525972 ESS-40-GT-M6
525972
ESS-40
2.000
40.000
M6
20.000
2.500
29.550
3.450
5.500
15
4.000
0.01400
4052568046705
525973 ESS-40-GT-M10
525973
ESS-40
2.000
40.000
M10
20.000
2.500
29.800
6.200
5.500
17
4.000
0.01500
4052568046712
525974 ESS-40-GT-G1/4--I
525974
ESS-40
2.000
40.000
G1/4
20.000
2.500
41.800
0.000
5.500
17
4.000
0.01450
4052568046729
525975 ESS-40-GT-G1/4
525975
ESS-40
2.000
40.000
G1/4
20.000
2.500
29.800
6.200
5.500
17
4.000
0.01600
4052568046736
525976 ESS-50-GT-M6
525976
ESS-50
3.000
50.000
M6
20.000
2.500
32.050
3.450
8.000
15
4.000
0.01700
4052568046743
525977 ESS-50-GT-M10
525977
ESS-50
3.000
50.000
M10
20.000
2.500
32.300
6.200
8.000
17
4.000
0.01800
4052568046750
525978 ESS-50-GT-G1/4--I
525978
ESS-50
3.000
50.000
G1/4
20.000
2.500
44.300
0.000
8.000
17
4.000
0.01800
4052568046767
525979 ESS-50-GT-G1/4
525979
ESS-50
3.000
50.000
G1/4
20.000
2.500
32.300
6.200
8.000
17
4.000
0.02100
4052568046774
525980 ESS-60-GT-M10
525980
ESS-60
4.000
60.000
M10
20.000
2.500
29.800
6.200
6.000
17
4.000
0.02000
4052568083113
525981 ESS-60-GT-G1/4--I
525981
ESS-60
4.000
60.000
G1/4
20.000
2.500
41.800
0.000
6.000
17
4.000
0.01950
4052568083120
525982 ESS-60-GT-G1/4
525982
ESS-60
4.000
60.000
G1/4
20.000
2.500
29.800
6.200
6.000
17
4.000
0.02100
4052568083137
525983 ESS-80-GT-M10
525983
ESS-80
5.000
80.000
M10
25.000
5.500
43.300
6.200
7.500
22
4.000
0.02800
4052568083144
525984 ESS-80-GT-G1/4--I
525984
ESS-80
5.000
80.000
G1/4
25.000
5.500
54.300
0.000
7.500
22
8.000
0.06100
4052568083151
525985 ESS-80-GT-G1/4
525985
ESS-80
5.000
80.000
G1/4
25.000
5.500
43.300
6.200
7.500
22
8.000
0.06000
4052568083168
525986 ESS-100-GT-M10
525986
ESS-100
6.000
100.000
M10
25.000
5.500
45.800
6.200
9.000
22
8.000
0.08650
4052568083175
525987 ESS-100-GT-G1/4--I
525987
ESS-100
6.000
100.000
G1/4
25.000
5.500
56.800
0.000
9.000
22
8.000
0.08950
4052568083182
525988 ESS-100-GT-G1/4
525988
ESS-100
6.000
100.000
G1/4
25.000
5.500
45.800
6.200
9.000
22
8.000
0.08750
4052568083199
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
VASB - 完整的吸盘组件
Festo
30.08.2023
VASB-PUR-B - 完整的吸盘组件
Festo
30.08.2023
ESS-...-E - 完整的吸盘组件
Festo
22.08.2023
VAF - 真空附件
Festo
30.08.2023
ESS-...-S - 完整的吸盘组件
Festo
22.08.2023
ESG - 真空吸盘
Festo
22.08.2023
ESV-GT/BT - 真空吸盘
Festo
22.08.2023
ESH - 真空吸盘支架
Festo
22.08.2023
ESS-...-O - 完整的吸盘组件
Festo
22.08.2023
ESS-...-C - 完整的吸盘组件
Festo
22.08.2023
ESS-...-B - 完整的吸盘组件
Festo
22.08.2023
OGGB - Bernoulli-抓手
Festo
21.08.2023
GFDM (m) - Diagnostic module
Festo
29.01.2021
CECC - 控制器
Festo
02.02.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表