피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
STANDARD RIVETS - STAINLESS STEEL (A2) RIVETS
FAR
BLIND RIVETS
STANDARD RIVETS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivets/standard/st_st_a2_riv.prj},{NB=522401403(1-0)},{CODE=522401403},{DESC=RIV.INOX A2 4X14 SCAT FAR},{TIP=standard},{BM=Stainless steel (A2)},{NM=Stainless steel (A2)},{RH=Round},{Z=50},{DD=4.0},{D=8.0},{L=14},{K=1.3},{C=2.40},{VERSION=1},{SSMIN=8.0},{SSMAX=10.0},{SS=0.0},{F=4.1},{P=3.35},{Q=3.65},{SM=0.30},{T=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
RF
Rivet size
ⁿ/ₐ
BM
Rivet body material
ⁿ/ₐ
NM
Nail material
ⁿ/ₐ
RH
Rivet head
ⁿ/ₐ
D
Head dimension
[mm]
C
Mandrel diameter
[mm]
SSMIN
[mm]
SSMAX
[mm]
522300603
522300603
RIV.INOX A2 3X6 SCAT FAR
standard
3x6
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
6.0
1.80
0.5
3.0
522300803
522300803
RIV.INOX A2 3X8 SCAT FAR
standard
3x8
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
6.0
1.80
3.0
5.0
522301003
522301003
RIV.INOX A2 3X10 SCAT FAR
standard
3x10
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
6.0
1.80
5.0
7.0
522301203
522301203
RIV.INOX A2 3X12 SCAT FAR
standard
3x12
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
6.0
1.80
7.0
8.5
522320603
522320603
RIV.INOX A2 3,2X6 SCAT FA...
standard
3.2x6
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
6.5
2.00
0.5
2.5
522320803
522320803
RIV.INOX A2 3,2X8 SCAT FA...
standard
3.2x8
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
6.5
2.00
2.5
4.5
522321003
522321003
RIV.INOX A2 3,2X10 SCAT F...
standard
3.2x10
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
6.5
2.00
4.5
6.5
522321203
522321203
RIV.INOX A2 3,2X12 SCAT F...
standard
3.2x12
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
6.5
2.00
6.5
8.5
522400603
522400603
RIV.INOX A2 4X6 SCAT FAR
standard
4x6
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
8.0
2.40
0.5
2.0
522400803
522400803
RIV.INOX A2 4X8 SCAT FAR
standard
4x8
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
8.0
2.40
2.0
4.0
522401003
522401003
RIV.INOX A2 4X10 SCAT FAR
standard
4x10
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
8.0
2.40
4.0
6.0
522401203
522401203
RIV.INOX A2 4X12 SCAT FAR
standard
4x12
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
8.0
2.40
6.0
8.0
522401403
522401403
RIV.INOX A2 4X14 SCAT FAR
standard
4x14
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
8.0
2.40
8.0
10.0
522401603
522401603
RIV.INOX A2 4X16 SCAT FAR
standard
4x16
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
8.0
2.40
10.0
12.0
522480803
522480803
RIV.INOX A2 4,8X8 SCAT FA...
standard
4.8x8
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
9.0
3.00
1.5
3.5
522481003
522481003
RIV.INOX A2 4,8X10 SCAT F...
standard
4.8x10
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
9.0
3.00
3.5
5.5
522481203
522481203
RIV.INOX A2 4,8X12 SCAT F...
standard
4.8x12
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
9.0
3.00
5.5
7.5
522481403
522481403
RIV.INOX A2 4,8X14 SCAT F...
standard
4.8x14
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
9.0
3.00
7.5
9.5
522481603
522481603
RIV.INOX A2 4,8X16 SCAT F...
standard
4.8x16
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
9.0
3.00
9.5
11.5
522481803
522481803
RIV.INOX A2 4,8X18 SCAT F...
standard
4.8x18
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
9.0
3.00
11.5
13.5
522482003
522482003
RIV.INOX A2 4,8X20 SCAT F...
standard
4.8x20
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
9.0
3.00
13.5
15.5
522482503
522482503
RIV.INOX A2 4,8X25 SCAT F...
standard
4.8x25
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
9.0
3.00
15.5
20.0
522483003
522483003
RIV.INOX A2 4,8X30 SCAT F...
standard
4.8x30
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
9.0
3.00
20.0
24.0
522641203
522641203
RIV.INOX A2 6,4X12 SCAT F...
standard
6.4x12
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
12.0
3.95
4.0
7.0
522641503
522641503
RIV.INOX A2 6,4X15 SCAT F...
standard
6.4x15
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
12.0
3.95
7.0
10.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2113 - rostfrei A2 - Hexagon socket countersunk h...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
STANDARD RIVETS - STANDARD RIVETS DOME HEAD
FAR
20.04.2021
FTTE-INX-A2 - STAINLESS STEEL A2 THREADED INSERTS COUNTERSUNK HEAD - HEXAGO...
FAR
05.05.2021
STANDARD RIVETS - COPPERNICKEL RIVETS
FAR
20.04.2021
NMRV-NMRV - Double worm geared motor fitted for motor coupling version PAM ...
Motovario
15.03.2023
STANDARD RIVETS - STAINLESS STEEL (A2) RIVETS LARGE HEAD
FAR
20.04.2021
STANDARD RIVETS - ALUMINIUM SEALED RIVETS
FAR
20.04.2021
STANDARD RIVETS - ALUMINIUM SEALED RIVETS - ALUMINIUM NAIL
FAR
19.04.2021
STANDARD RIVETS - ALUMINIUM RIVETS LARGE HEAD
FAR
20.04.2021
Reference 17000 - Blind rivet flange head aluminium - Steel mandrel - ISO 1...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
STANDARD RIVETS - ZINC PLATED STEEL RIVETS
FAR
20.04.2021
STANDARD RIVETS - STAINLESS STEEL (A2) RIVETS COUNTERSUNK HEAD
FAR
20.04.2021
STANDARD RIVETS - ALUMINIUM SEALED RIVETS COUNTERSUNK HEAD
FAR
19.04.2021
HIGH PERFORMANCE RIVETS - STAINLESS STEEL (A2) MULTIFAR RIVETS
FAR
05.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성