您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
Split-Taper - Sheaves
Dodge
Belted Drives
V-Belt Sheaves
Split Taper
Powered by
CAD模型選擇
{dodge/belted_drives/v_belt_sheaves/split_taper/versa_v_sheaves.prj},{NB=469129},{PN=469129},{CR=4B38-P1},{OUTS=4.15},{DATUMA=3.40},{DATUMB=3.80},{PITCH=0.00},{H=0.625000},{TYPE=5B},{TYPE1=555},{B=P1},{WT=4.8},{F=3.25000},{L=1.9375},{E=1.937500},{A1=4.150},{A2=2.063},{A3=1.93750},{A4=0.66900},{A5=0.64100},{A6=0.18000},{A7=1.09400},{A8=0.37500},{RAD=38},{RAD1=60},{BC=2.36220},{NDM=0.31250},{CHAMFER=0.03125},{A9=1.84400},{A10=2.39000},{A11=0.62500},{A12=0.719},{AA=1.313},{A13=0.50000},{A14=0.00000},{A15=0.9380000},{A16=0.00000},{A17=0.00000},{A18=0.00000},{A19=0.00000},{A20=0.00000},{A21=0.00000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
CR
Cross Ref
ⁿ/ₐ
OUTS
Outside
[Inch]
DATUMA
Datum A Belts
[Inch]
DATUMB
Datum B Belts
[Inch]
PITCH
Pitch 5V Belts
[Inch]
H
[Inch]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
B
Bushing
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[lbs.]
F
[Inch]
L
[Inch]
E
[Inch]
469000
469000
1B34-P1
3.75
3.00
3.40
0.00
1.062500
2B
P1
2.0
1.00000
1.9375
0.125000
469001
469001
1B36-P1
3.95
3.20
3.60
0.00
1.062500
2B
P1
2.3
1.00000
1.9375
0.125000
469002
469002
1B38-P1
4.15
3.40
3.80
0.00
1.062500
2B
P1
2.6
1.00000
1.9375
0.125000
469003
469003
1B40-P1
4.35
3.60
4.00
0.00
0.625000
1B
P1
2.1
1.00000
1.9375
0.312500
469004
469004
1B5V42
4.48
3.80
4.20
4.50
0.625000
1B
P1
2.5
1.00000
1.9375
0.312500
469005
469005
1B5V44
4.68
4.00
4.40
4.50
0.625000
1B
P1
2.8
1.00000
1.9375
0.312500
469006
469006
1B5V46
4.88
4.20
4.60
4.70
0.750000
1B
B
2.5
1.00000
1.9375
0.187500
469007
469007
1B5V48
5.08
4.40
4.80
4.90
0.750000
1B
B
2.9
1.00000
1.9375
0.187500
469008
469008
1B5V50
5.28
4.60
5.00
5.10
0.750000
1B
B
3.3
1.00000
1.9375
0.187500
469009
469009
1B5V52
5.48
4.80
5.20
5.30
0.750000
1B
B
3.7
1.00000
1.9375
0.187500
469010
469010
1B5V54
5.68
5.00
5.40
5.50
0.750000
1B
B
4.1
1.00000
1.9375
0.187500
469011
469011
1B5V56
5.88
5.20
5.60
5.70
0.750000
1B
B
4.5
1.00000
1.9375
0.187500
469012
469012
1B5V58
6.08
5.40
5.80
5.90
0.750000
1B
B
5.0
1.00000
1.9375
0.187500
469013
469013
1B5V60
6.28
5.60
6.00
6.10
0.750000
1B
B
5.4
1.00000
1.9375
0.187500
469014
469014
1B5V62
6.48
5.80
6.20
6.30
0.750000
1B
B
5.3
1.00000
1.9375
0.187500
469015
469015
1B5V64
6.68
6.00
6.40
6.50
0.750000
1B
B
5.6
1.00000
1.9375
0.187500
469016
469016
1B5V66
6.88
6.20
6.60
6.70
0.750000
1B
B
6.0
1.00000
1.9375
0.187500
469017
469017
1B5V68
7.08
6.40
6.80
6.90
0.750000
1B
B
6.4
1.00000
1.9375
0.187500
469018
469018
1B5V70
7.28
6.60
7.00
7.10
0.750000
1B
B
6.8
1.00000
1.9375
0.187500
469019
469019
1B5V74
7.68
7.00
7.40
7.50
0.750000
1B
B
7.7
1.00000
1.9375
0.187500
469020
469020
1B5V80
8.28
7.60
8.00
8.10
0.875000
1W
B
7.5
1.00000
1.9375
0.187500
469021
469021
1B5V86
8.88
8.20
8.60
8.70
0.875000
2A
B
7.9
1.00000
1.9375
0.187500
469022
469022
1B5V90
9.28
8.60
9.00
9.10
0.875000
2A
B
8.2
1.00000
1.9375
0.187500
469023
469023
1B5V94
9.68
9.00
9.40
9.50
0.875000
2A
B
8.5
1.00000
1.9375
0.187500
469024
469024
1B5V110
11.28
10.60
11.00
11.10
0.875000
2A
B
10.3
1.00000
1.9375
0.187500
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表