피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
1801 - SST Holzverbinderschrauben Stahl verzinkt blau passiviert CSA
SFS Group Schweiz AG
10 Holzverbinder
Verbindungsmittel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/holzverbinder/verbindungsmittel/fn_1801.prj},{NB=463092},{ARTNR=463092},{FN=1801},{TYP=F4},{MARKE=SIMPSONSTRONGTIE},{LM=CSA50X35},{MKT=SST CSA5,0x35 HoVerbSchr St znb,5x35,250},{LTEXT1=SST Holzverbinderschrauben Typ CSA},{LTEXT2=Stahl verzinkt blau},{LTEXT3=},{LTEXT4=5x35 (CSA5,0X35)},{D=5},{L=35},{DH=8.3},{D1=3.15},{LG=29},{A=3.9},{AX=1.8},{T=T 20},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D
Gewinde
[mm]
L
Schraubenlänge
[mm]
DH
Kopfdurchmesser
[mm]
D1
Kerndurchmesser Außengewinde
[mm]
LG
Gewindelänge
[mm]
T
Antrieb
[mm]
463090
463090
1801
F4
SIMPSONSTRONGTIE
CSA4,0X30
SST CSA4,0x30 HoVerbSchr ...
SST Holzverbinderschraube...
Stahl verzinkt blau
4x30 (CSA4,0X30)
4
30
7.0
2.80
24
T 15
463091
463091
1801
F4
SIMPSONSTRONGTIE
CSA5,0X25
SST CSA5,0x25 HoVerbSchr ...
SST Holzverbinderschraube...
Stahl verzinkt blau
5x25 (CSA5,0X25)
5
25
8.3
3.15
19
T 20
463092
463092
1801
F4
SIMPSONSTRONGTIE
CSA50X35
SST CSA5,0x35 HoVerbSchr ...
SST Holzverbinderschraube...
Stahl verzinkt blau
5x35 (CSA5,0X35)
5
35
8.3
3.15
29
T 20
463093
463093
1801
F4
SIMPSONSTRONGTIE
CSA5,0X40
SST CSA5,0x40 HoVerbSchr ...
SST Holzverbinderschraube...
Stahl verzinkt blau
5x40 (CSA5,0X40)
5
40
8.3
3.15
34
T 20
463094
463094
1801
F4
SIMPSONSTRONGTIE
CSA5,0X50DE
SST CSA5,0x50DE HoVerbSch...
SST Holzverbinderschraube...
Stahl verzinkt blau
5x50 (CSA5,0X50DE)
5
50
8.3
3.15
44
T 20
560825
560825
1801
F4
SIMPSONSTRONGTIE
CSA5,0X80DE
SST CSA5,0x80DE HoVerbSch...
SST Holzverbinderschraube...
Stahl verzinkt blau
5x80 (CSA5,0X80DE)
5
80
8.3
3.15
74
T 20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 1581 - Pozi Flat countersunk head chipboard screws form Z, partially thr...
Bossard Catalog
31.10.2023
1798 - SST Kammnägel Stahl verzinkt blau CNA
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
Facade screw, partial thread, raised countersunk head, T-STAR plus, CUT poi...
SPAX
23.02.2023
12 - Pan-head chipboard screws T Steel zinc plated blue
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
1800 - SST Senkkopf Vollgewindeschrauben Stahl verzinkt blau
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
1753 - SST Balkenschuh Stahl feuerverzinkt BSIN
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
4982 - fischer Bolzenanker Stahl galvanisch verzinkt GS FAZ II
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
1799 - SST Sparrennägel Stahl verzinkt blau SN
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
DIN 7504 O-H - Self-drilling screws with tapping screw thread, form O
Fabory
13.02.2023
MS II - GoFix
SIHGA
11.03.2024
ISO 14586 C - FN 1980 - rostfrei A2 - Hexalobular socket countersunk head t...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
1726 - SST Balkenschuh zweiteilig Stahl feuerverzinkt BSN2P
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
796 - SST QuikDrive® Terrassenschrauben vierkant rostfrei A2
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
universal screw - full thread, flat countersunk head, T-STAR plus, 4CUT, YE...
SPAX
23.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성