您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
1756 - SST Lochblechstreifen Stahl feuerverzinkt NP20
SFS Group Schweiz AG
10 Holzverbinder
Lochbleche
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/holzverbinder/lochbleche/fn_1756.prj},{NB=462935},{ARTNR=462935},{FN=FN1756},{TYP=F4},{MARKE=SIMPSONSTRONGTIE},{LM=NP20/160/1200},{MKT=SST NP20/160/1200 LoBlStr,160x1200x2,5},{LTEXT1=SST Lochblechstreifen},{LTEXT2=Stahl feuerverzinkt},{LTEXT3=},{LTEXT4=160x1200x2 (NP20/160/1200)},{A=160},{B=1200},{T=2},{D1=5},{VERS=7},{N1=30},{N2=8},{N3=30},{N4=7},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
Höhe
[mm]
B
Länge
[mm]
T
Dicke
[mm]
D1
Lochdurchmesser
[mm]
462929
462929
FN1756
F4
SIMPSONSTRONGTIE
NP20/40/1200
SST NP20/40/1200-B LoBlSt...
SST Lochblechstreifen
Stahl feuerverzinkt
40x1200x2 (NP20/40/1200-B...
40
1200
2
5
462930
462930
FN1756
F4
SIMPSONSTRONGTIE
NP20/60/1200
SST NP20/60/1200 LoBlStr,...
SST Lochblechstreifen
Stahl feuerverzinkt
60x1200x2 (NP20/60/1200)
60
1200
2
5
462931
462931
FN1756
F4
SIMPSONSTRONGTIE
NP20/80/1200
SST NP20/80/1200 LoBlStr,...
SST Lochblechstreifen
Stahl feuerverzinkt
80x1200x2 (NP20/80/1200)
80
1200
2
5
462932
462932
FN1756
F4
SIMPSONSTRONGTIE
NP20/100/1200
SST NP20/100/1200 LoBlStr...
SST Lochblechstreifen
Stahl feuerverzinkt
100x1200x2 (NP20/100/1200...
100
1200
2
5
462933
462933
FN1756
F4
SIMPSONSTRONGTIE
NP20/120/1200
SST NP20/120/1200 LoBlStr...
SST Lochblechstreifen
Stahl feuerverzinkt
120x1200x2 (NP20/120/1200...
120
1200
2
5
462934
462934
FN1756
F4
SIMPSONSTRONGTIE
NP20/140/1200
SST NP20/140/1200 LoBlStr...
SST Lochblechstreifen
Stahl feuerverzinkt
140x1200x2 (NP20/140/1200...
140
1200
2
5
462935
462935
FN1756
F4
SIMPSONSTRONGTIE
NP20/160/1200
SST NP20/160/1200 LoBlStr...
SST Lochblechstreifen
Stahl feuerverzinkt
160x1200x2 (NP20/160/1200...
160
1200
2
5
462936
462936
FN1756
F4
SIMPSONSTRONGTIE
NP20/180/1200
SST NP20/180/1200 LoBlStr...
SST Lochblechstreifen
Stahl feuerverzinkt
180x1200x2 (NP20/180/1200...
180
1200
2
5
462937
462937
FN1756
F4
SIMPSONSTRONGTIE
NP20/200/1200
SST NP20/200/1200 LoBlStr...
SST Lochblechstreifen
Stahl feuerverzinkt
200x1200x2 (NP20/200/1200...
200
1200
2
5
462938
462938
FN1756
F4
SIMPSONSTRONGTIE
NP20/220/1200-B
SST NP20/220/1200-B LoBlS...
SST Lochblechstreifen
Stahl feuerverzinkt
220x1200x2 (NP20/220/1200...
220
1200
2
5
462939
462939
FN1756
F4
SIMPSONSTRONGTIE
NP20/240/1200-B
SST NP20/240/1200-B LoBlS...
SST Lochblechstreifen
Stahl feuerverzinkt
240x1200x2 (NP20/240/1200...
240
1200
2
5
462940
462940
FN1756
F4
SIMPSONSTRONGTIE
NP20/260/1200-B
SST NP20/260/1200-B LoBlS...
SST Lochblechstreifen
Stahl feuerverzinkt
260x1200x2 (NP20/260/1200...
260
1200
2
5
462941
462941
FN1756
F4
SIMPSONSTRONGTIE
NP20/280/1200-B
SST NP20/280/1200-B LoBlS...
SST Lochblechstreifen
Stahl feuerverzinkt
280x1200x2 (NP20/280/1200...
280
1200
2
5
462942
462942
FN1756
F4
SIMPSONSTRONGTIE
NP20/300/1200-B
SST NP20/300/1200-B LoBlS...
SST Lochblechstreifen
Stahl feuerverzinkt
300x1200x2 (NP20/300/1200...
300
1200
2
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
1754 - SST Balkenschuh Stahl feuerverzinkt BSNN
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
BLL03_04 - Punched metal mesh, round, frameless/with frame type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
1755 - SST Lochblech Stahl feuerverzinkt NP15
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
1757 - SST Flachverbinder Typ FLV Stahl feuerverzinkt FLV
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
1700 - SST Winkelverbinder mit Rippen Stahl feuerverzinkt ABR
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
1710 - SST Winkelverbinder Stahl feuerverzinkt ABR9020 88x88x65x2
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
PMC, PMCU - Perforated Metals - Standard Circular Type
Misumi
30.06.2021
1711 - SST Winkelverbinder Stahl feuerverzinkt E20/3 170x113x95x3
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
PMS, PMU, PMAL, PMALW, PMALB - Perforated Metals - Round Hole 60°Alternativ...
Misumi
15.09.2021
Typ A - COMAX - Reinforcement connections
ANCOTECH
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表