您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
TCK - T形快插接头
Festo
产品 (A - Z)
T
TCK
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts/t/tck/tck_asmtab.prj},{NB=4488 TCK-1/4-PK-6},{TNR=4488},{TYP=TCK-1/4-PK-6},{D=G1/4},{AD=6},{NENN=5.3},{B=6.0},{C=20.0},{H=48.6},{L=28.5},{L1=9.10},{S=17},{CNSMASSEXACT=0.041},{TNRTCK=721328},{TNRHL=2973},{TNRMCK=2966},{TNROK=531772},{PPATH=assemblies/tck_asmtpl.prj},{GTIN=4052568018948}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
AD
Tube inner diameter
[mm]
NENN
额定尺寸
[mm]
B
宽度
[mm]
C
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
S
扳手开口宽度
[mm]
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
4484 TCK-M5-PK-3
4484
TCK-M5-PK-3
M5
3
2.4
4.2
10.0
32.2
18.2
5.70
7
0.010
4052568018900
4563 TCK-M5-PK-4
4563
TCK-M5-PK-4
M5
4
3.4
3.4
11.0
39.4
18.2
5.70
7
0.015
4052568019068
4137 TCK-1/8-PK-3
4137
TCK-1/8-PK-3
G1/8
3
2.4
6.4
16.0
38.2
22.0
6.00
13
0.016
4052568018740
4485 TCK-1/8-PK-4
4485
TCK-1/8-PK-4
G1/8
4
3.4
6.0
16.0
44.4
27.5
9.00
13
0.030
4052568018917
4486 TCK-1/8-PK-6
4486
TCK-1/8-PK-6
G1/8
6
5.3
6.0
16.0
44.6
27.5
9.00
13
0.032
4052568018924
4487 TCK-1/4-PK-4
4487
TCK-1/4-PK-4
G1/4
4
3.4
7.0
20.0
48.4
28.5
9.00
17
0.037
4052568018931
4488 TCK-1/4-PK-6
4488
TCK-1/4-PK-6
G1/4
6
5.3
6.0
20.0
48.6
28.5
9.10
17
0.041
4052568018948
4489 TCK-3/8-PK-6
4489
TCK-3/8-PK-6
G3/8
6
5.3
9.0
25.0
53.6
31.5
9.00
22
0.061
4052568018955
4490 TCK-3/8-PK-9
4490
TCK-3/8-PK-9
G3/8
9
8.0
9.1
25.0
60.2
36.5
11.70
22
0.088
4052568018962
4101 TCK-1/2-PK-13
4101
TCK-1/2-PK-13
G1/2
13
12.0
12.5
30.0
68.4
50.0
16.70
27
0.160
4052568064440
6263 TCK-1/8-PK-4-KU
6263
TCK-1/8-PK-4-KU
G1/8
4
3.4
7.1
16.0
45.0
27.5
8.25
13
0.011
4052568019631
6264 TCK-1/8-PK-6-KU
6264
TCK-1/8-PK-6-KU
G1/8
6
5.3
7.1
16.0
45.0
27.5
8.25
13
0.012
4052568019648
6265 TCK-1/4-PK-4-KU
6265
TCK-1/4-PK-4-KU
G1/4
4
3.4
8.1
20.0
49.0
28.5
8.25
17
0.015
4052568019655
6266 TCK-1/4-PK-6-KU
6266
TCK-1/4-PK-6-KU
G1/4
6
5.3
8.1
20.0
49.0
28.5
8.25
17
0.016
4052568019662
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MCK - 联合螺栓
Festo
29.08.2023
CK - 快速接头
Festo
12.12.2023
MSFW - 电磁线圈
Festo
29.08.2023
QSY - Y型快插接头
Festo
29.08.2023
LCK - L型快拧接头
Festo
24.08.2023
QSL-F - L型快插式螺纹接头
Festo
29.08.2023
FCK - T形分配器
Festo
22.08.2023
MFH - 电磁阀
Festo
25.06.2024
ACK - 快速接头
Festo
23.08.2023
MSA-S/LS - 四方型
PMI
28.03.2022
X-A-O - Verschraubungskörper
Gates Tube Fittings
16.02.2022
SCK - 穿板式快拧接头
Festo
30.08.2023
D - 变径接头
Festo
22.08.2023
VT - 中空螺栓
Festo
30.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表