피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
BOAX-B ACTAIR NG with Material number -BIM Data - Centred disc butterfly valves with AMRING elastomer liner
KSB
BIM Data- KSB Products
Valves-BIM Data
BOAX-B-BIM Data
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/ksb_bim_products/valves/boax-b/bim_boax_b_with_actair_ng_asmtab.prj},{NB=BOAX-B ACTAIR NG with Material number -BIM Data 42388347 DN 125 LOD-200B16A},{MTRLNO=42388347},{SIZEDN1=125},{LOD=200},{VLVBDYTYP=T4 - Full-lug type raised face},{VLVBDYTYPDEF=4},{CNNSTDDN1=EN1092-1},{NMNLPRPN1=PN 10/16},{NMNLPRPN1DEF=10},{VDIPN=3},{DRVTYP=ACTAIR NG},{DRVSIZE=10},{MTRLNR=XC},{SHTRMTRL=Cast Iron},{MNTNGTYP=M1},{HDFLNGTYP=ISO F05},{SHFTEND=Flat Head 14 X 30},{SPRCNN=11.8},{TSGCODE=B16A},{PPATH=bim_boax_b_with_actair_ng_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MTRLNO
Material number
ⁿ/ₐ
SIZEDN1
Nominal diameter inlet
[mm]
VLVBDYTYP
Valve body type
ⁿ/ₐ
CNNSTDDN1
Flange design inlet
ⁿ/ₐ
NMNLPRPN1
Nominal pressure inlet
ⁿ/ₐ
DRVTYP
Type series drive
ⁿ/ₐ
DRVSIZE
Drive size
[mm]
MTRLNR
Material liner
ⁿ/ₐ
SHTRMTRL
Shutter material
ⁿ/ₐ
42388299
42388299
40
T2 - Semi-lug type
EN1092-1
PN 10/16
ACTAIR NG
2
XC
Cast Iron
42388300
42388300
50
T2 - Semi-lug type
EN1092-1
PN 10/16
ACTAIR NG
2
XC
Cast Iron
42388301
42388301
65
T2 - Semi-lug type
EN1092-1
PN 10/16
ACTAIR NG
5
XC
Cast Iron
42388302
42388302
80
T2 - Semi-lug type
EN1092-1
PN 10/16
ACTAIR NG
5
XC
Cast Iron
42388303
42388303
100
T2 - Semi-lug type
EN1092-1
PN 10/16
ACTAIR NG
10
XC
Cast Iron
42388304
42388304
125
T2 - Semi-lug type
EN1092-1
PN 10/16
ACTAIR NG
10
XC
Cast Iron
42388305
42388305
150
T2 - Semi-lug type
EN1092-1
PN 10/16
ACTAIR NG
15
XC
Cast Iron
42388306
42388306
200
T2 - Semi-lug type
EN1092-1
PN 10/16
ACTAIR NG
20
XC
Cast Iron
42388307
42388307
250
T2 - Semi-lug type
EN1092-1
PN 10/16
ACTAIR NG
20
XC
Cast Iron
42388308
42388308
300
T2 - Semi-lug type
EN1092-1
PN 10/16
ACTAIR NG
40
XC
Cast Iron
42388319
42388319
40
T2 - Semi-lug type
EN1092-1
PN 10/16
ACTAIR NG
2
K
Cast Iron
42388320
42388320
50
T2 - Semi-lug type
EN1092-1
PN 10/16
ACTAIR NG
2
K
Cast Iron
42388321
42388321
65
T2 - Semi-lug type
EN1092-1
PN 10/16
ACTAIR NG
5
K
Cast Iron
42388322
42388322
80
T2 - Semi-lug type
EN1092-1
PN 10/16
ACTAIR NG
5
K
Cast Iron
42388323
42388323
100
T2 - Semi-lug type
EN1092-1
PN 10/16
ACTAIR NG
10
K
Cast Iron
42388324
42388324
125
T2 - Semi-lug type
EN1092-1
PN 10/16
ACTAIR NG
10
K
Cast Iron
42388325
42388325
150
T2 - Semi-lug type
EN1092-1
PN 10/16
ACTAIR NG
15
K
Cast Iron
42388326
42388326
200
T2 - Semi-lug type
EN1092-1
PN 10/16
ACTAIR NG
20
K
Cast Iron
42388327
42388327
250
T2 - Semi-lug type
EN1092-1
PN 10/16
ACTAIR NG
20
K
Cast Iron
42388328
42388328
300
T2 - Semi-lug type
EN1092-1
PN 10/16
ACTAIR NG
40
K
Cast Iron
42388289
42388289
40
T2 - Semi-lug type
EN1092-1
PN 10/16
ACTAIR NG
2
XC
Stainless steel
42388290
42388290
50
T2 - Semi-lug type
EN1092-1
PN 10/16
ACTAIR NG
2
XC
Stainless steel
42388291
42388291
65
T2 - Semi-lug type
EN1092-1
PN 10/16
ACTAIR NG
5
XC
Stainless steel
42388292
42388292
80
T2 - Semi-lug type
EN1092-1
PN 10/16
ACTAIR NG
5
XC
Stainless steel
42388293
42388293
100
T2 - Semi-lug type
EN1092-1
PN 10/16
ACTAIR NG
10
XC
Stainless steel
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성