피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
SERIE 2000 with Material number -BIM Data - Twin plate check valves
KSB
BIM Data- KSB Products
Valves-BIM Data
SERIE 2000-BIM Data
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/ksb_bim_products/valves/serie-2000/bim_serie2000_asmtab.prj},{NB=SERIE 2000 with Material number -BIM Data 42386160 LOD-200 DN 150},{MTRLNO=42386160},{SIZEDN1=150},{LOD=200},{CPLINE=SERIE 2000 CLASS150},{CPLINEDEF=150},{NMNLPRPN1=PN 25},{NMNLPRPN1DEF=25},{WR=Cast steel},{SEAT=Nitril (K) -1B},{WING=ASTM A351},{CNNSTDDN1=EN 1092-1},{EYEBOLT=NO},{TSGCODE=S51A},{PPATH=bim_serie2000_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MTRLNO
Material number
ⁿ/ₐ
SIZEDN1
Nominal diameter inlet
[mm]
CPLINE
Type series
ⁿ/ₐ
NMNLPRPN1
Nominal pressure inlet
ⁿ/ₐ
WR
Body material
ⁿ/ₐ
SEAT
Seat material
ⁿ/ₐ
WING
Wing material
ⁿ/ₐ
CNNSTDDN1
Connection
ⁿ/ₐ
EYEBOLT
ⁿ/ₐ
42086947
42086947
50
SERIE 2000 PN16
PN 10/16
Grey cast iron
Nitril (K)-1A
ASTM A351
EN 1092-1
NO
42086948
42086948
65
SERIE 2000 PN16
PN 10/16
Grey cast iron
Nitril (K)-1A
ASTM A351
EN 1092-1
NO
42086949
42086949
80
SERIE 2000 PN16
PN 10/16
Grey cast iron
Nitril (K)-1A
ASTM A351
EN 1092-1
NO
42086950
42086950
100
SERIE 2000 PN16
PN 10/16
Grey cast iron
Nitril (K)-1A
ASTM A351
EN 1092-1
NO
42086951
42086951
125
SERIE 2000 PN16
PN 10/16
Grey cast iron
Nitril (K)-1A
ASTM A351
EN 1092-1
NO
42086952
42086952
150
SERIE 2000 PN16
PN 10/16
Grey cast iron
Nitril (K)-1A
ASTM A351
EN 1092-1
NO
42086953
42086953
200
SERIE 2000 PN16
PN 10/16
Grey cast iron
Nitril (K)-1A
ASTM A351
EN 1092-1
NO
42086954
42086954
250
SERIE 2000 PN16
PN 10/16
Grey cast iron
Nitril (K)-1A
ASTM A351
EN 1092-1
NO
42086955
42086955
300
SERIE 2000 PN16
PN 10
Grey cast iron
Nitril (K)-1A
ASTM A351
EN 1092-1
NO
42086956
42086956
350
SERIE 2000 PN16
PN 10
Grey cast iron
Nitril (K)-1A
ASTM A351
EN 1092-1
NO
42086957
42086957
400
SERIE 2000 PN16
PN 10
Grey cast iron
Nitril (K)-1A
ASTM A351
EN 1092-1
NO
42086958
42086958
450
SERIE 2000 PN16
PN 10
Grey cast iron
Nitril (K)-1A
ASTM A351
EN 1092-1
NO
42086959
42086959
500
SERIE 2000 PN16
PN 10
Grey cast iron
Nitril (K)-1A
ASTM A351
EN 1092-1
NO
42086960
42086960
600
SERIE 2000 PN16
PN 10
Grey cast iron
Nitril (K)-1A
ASTM A351
EN 1092-1
NO
42386111
42386111
300
SERIE 2000 PN16
PN 16
Grey cast iron
Nitril (K)-1A
ASTM A351
EN 1092-1
NO
42386112
42386112
350
SERIE 2000 PN16
PN 16
Grey cast iron
Nitril (K)-1A
ASTM A351
EN 1092-1
NO
42386113
42386113
400
SERIE 2000 PN16
PN 16
Grey cast iron
Nitril (K)-1A
ASTM A351
EN 1092-1
NO
42386114
42386114
450
SERIE 2000 PN16
PN 16
Grey cast iron
Nitril (K)-1A
ASTM A351
EN 1092-1
NO
42386115
42386115
500
SERIE 2000 PN16
PN 16
Grey cast iron
Nitril (K)-1A
ASTM A351
EN 1092-1
NO
42386116
42386116
600
SERIE 2000 PN16
PN 16
Grey cast iron
Nitril (K)-1A
ASTM A351
EN 1092-1
NO
42087913
42087913
250
SERIE 2000 PN16
PN 10/16
Grey cast iron
Nitril (K)-1A
ASTM A395
EN 1092-1
NO
42087914
42087914
300
SERIE 2000 PN16
PN 10
Grey cast iron
Nitril (K)-1A
ASTM A395
EN 1092-1
NO
42087915
42087915
350
SERIE 2000 PN16
PN 10
Grey cast iron
Nitril (K)-1A
ASTM A395
EN 1092-1
NO
42087916
42087916
400
SERIE 2000 PN16
PN 10
Grey cast iron
Nitril (K)-1A
ASTM A395
EN 1092-1
NO
42087917
42087917
450
SERIE 2000 PN16
PN 10
Grey cast iron
Nitril (K)-1A
ASTM A395
EN 1092-1
NO
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성