피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
8M 85 - HTD taper lock timing pulleys "phosphated"
Chiaravalli
Open transmission
Timing pulleys
HTD taper lock timing pulleys
8M
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/toothed_pulleys/htd_taper_lock_timing_pulleys/8m/8m_85_asmtab.prj},{NB=41485056},{TYPE=TL 56- 8M- 85},{CODE=41485056},{T=56},{EXEC=3F},{BUSH=2517},{BM=60},{DP=142.60},{DE=141.23},{DF=150},{DFFX=150.0},{DM=-},{DMHX=0},{DI=116},{DIX=116},{F=95},{S=45},{P=25},{PX=25.000},{NF=85},{NFX=85},{WEIGHT=4.50},{MAT=STEEL C45},{F1=0.00},{F2=89.80},{DI2=130.00},{DI3=79.357},{D3B=82.5500},{DH1B=14.50},{D100B=9.90},{THB=11.1125},{D1B=57.00},{PPATH=8m_85_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
T
Number of teeth
ⁿ/ₐ
EXEC
design
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
BM
Max bore
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df flanges
ⁿ/ₐ
DM
Dm Hub
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
P
[mm]
NF
Flange number
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
41485034
TL 34- 8M- 85
41485034
34
3F
1615
42
86.58
85.22
91
-
65
95
38
28.5
66
1.50
STEEL C45
41485036
TL 36- 8M- 85
41485036
36
3F
1615
42
91.67
90.30
97
-
68
95
38
28.5
68
1.90
STEEL C45
41485038
TL 38- 8M- 85
41485038
38
3F
1615
42
96.77
95.39
102
-
72
95
38
28.5
70
2.20
STEEL C45
41485040
TL 40- 8M- 85
41485040
40
3F
2012
50
101.86
100.49
106
-
80
95
32
31.5
77
1.90
STEEL C45
41485044
TL 44- 8M- 85
41485044
44
3F
2012
50
112.05
110.67
120
-
86
95
32
31.5
75
2.30
STEEL C45
41485048
TL 48- 8M- 85
41485048
48
3F
2517
60
122.23
120.86
128
-
97
95
45
25
78
2.70
STEEL C45
41485056
TL 56- 8M- 85
41485056
56
3F
2517
60
142.60
141.23
150
-
116
95
45
25
85
4.50
STEEL C45
41485064
TL 64- 8M- 85
41485064
64
3F
2517
60
162.97
161.60
168
-
136
95
45
25
90
6.30
STEEL C45
41485072
TL 72- 8M- 85
41485072
72
3F
3020
75
183.35
181.97
192
-
150
95
51
22
97
8.10
STEEL C45
41485080
TL 80- 8M- 85
41485080
80
4
3020
75
203.72
202.35
-
-
180
95
51
22
-
10.20
CAST-IRON
41485090
TL 90- 8M- 85
41485090
90
4
3020
75
229.18
227.81
-
-
204
95
51
22
-
11.20
CAST-IRON
41485112
TL 112- 8M- 85
41485112
112
11
3020
75
285.21
283.83
-
170
254
95
51
22
-
15.00
CAST-IRON
41485144
TL 144- 8M- 85
41485144
144
11
3525
90
366.69
365.32
-
198
336
95
65
15
-
20.20
CAST-IRON
41485168
TL 168- 8M- 85
41485168
168
12
3525
90
427.81
426.44
-
198
395
95
65
15
-
22.40
CAST-IRON
41485192
TL 192- 8M- 85
41485192
192
12
3525
90
488.92
487.55
-
198
455
95
65
15
-
28.20
CAST-IRON
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성