피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
40SD - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.40
Un-finished sprocket (Steel)
SD Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_40/un_finished_sprcoket_steel/sd_type/40sd.prj},{NB=40SD19D13_()},{TYPE=40SD},{NOT=19},{NOTX=19.000},{DP=77.16},{DO=84},{MATC=},{SD=13},{SURFT=},{BD=63},{BL=35},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
SD
Bore diameter
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
40SD10D10
40SD
10
41.10
47
33.15
33.15
7.2
Induction hardening
C : Cutting type
10
The tooth profile in the ...
40SD11D10
40SD
11
45.08
51
37.13
36.67
7.2
Induction hardening
C : Cutting type
10
The tooth profile in the ...
40SD12D10
40SD
12
49.07
55
41.12
41.12
7.2
Induction hardening
C : Cutting type
10
The tooth profile in the ...
40SD13D13
40SD
13
53.07
59
45.12
44.73
7.2
Induction hardening
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
40SD14D13
40SD
14
57.07
63
49.12
49.12
7.2
Induction hardening
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
40SD15D13
40SD
15
61.08
67
53.13
52.80
7.2
Induction hardening
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
40SD16D13
40SD
16
65.10
71
57.15
57.15
7.2
Induction hardening
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
40SD17D13
40SD
17
69.12
76
61.17
60.88
7.2
Induction hardening
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
40SD18D13
40SD
18
73.14
80
65.19
65.19
7.2
Induction hardening
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
40SD19D13
40SD
19
77.16
84
69.21
68.95
7.2
Induction hardening
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
40SD20D13
40SD
20
81.18
88
73.23
73.23
7.2
Induction hardening
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
40SD21D13
40SD
21
85.21
92
77.26
77.02
7.2
Induction hardening
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
40SD22D13
40SD
22
89.24
96
81.29
81.29
7.2
Induction hardening
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
40SD23D13
40SD
23
93.27
100
85.32
85.10
7.2
Induction hardening
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
40SD24D13
40SD
24
97.30
104
89.35
89.35
7.2
Induction hardening
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
40SD25D13
40SD
25
101.33
108
93.38
93.18
7.2
Induction hardening
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
40SD26D13
40SD
26
105.36
112
97.41
97.41
7.2
Induction hardening
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
40SD27D16
40SD
27
109.40
116
101.45
101.26
7.2
Induction hardening
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
40SD28D16
40SD
28
113.43
120
105.48
105.48
7.2
Induction hardening
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
40SD29D16
40SD
29
117.46
124
109.51
109.34
7.2
Induction hardening
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
40SD30D16
40SD
30
121.50
128
113.55
113.55
7.2
Induction hardening
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성