피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
português
русский
English
Stabil D-1/2" w/ Lining - Stabil D-1/2" w/ Lining
Sikla
Siconnect
Pipe Clamps and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/rohrschellen_und_zubehoer/stabil_d_1_2_m_e_asmtab.prj},{NB=402088 (LODLEVEL=400 SB=115)},{ARTNR=402088},{B=185},{LL1=185.000},{G=0.55},{VERP=10},{TYPX=124},{TYP1=124.000},{BS=30.000},{DS=3.000},{R=34.000},{RR=2.500},{VERS=2.000},{VERSS=2.000},{LL1X=180.000},{L1=158.000},{X=11.000},{X1=13.100},{X2=3.000},{R1=2.500},{F=12},{D1=8.500},{D2=9.5},{DD=8.000},{P=1.250},{LL=30.000},{K1=6.800},{S2=13.000},{DD1=14.000},{DD2=7.500},{NDM1=16.662},{P1=14.950},{NDM2=12.000},{P2=1.750},{NDM3=10.000},{P3=1.500},{Y=15.300},{Y1=20.000},{Y2=3.500},{Z=14.000},{Z1=6.000},{Z2=1.500},{LG=178.000},{VERS1=2.000},{SBMAX=115},{TYP=108 - 115},{DN=4\"},{MAT=30 x 3.0},{GA=1/2\" / 3/8\"},{SPANNSCH=M 8 x 30},{SB=115},{LODLEVEL=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DN
[Zoll]
MAT
B x s
[mm]
B
Distance
[mm]
G
Weight
[kg]
VERP
Quantity/ [pack]
ⁿ/ₐ
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
TYPX
Type d1
ⁿ/ₐ
GA
Thread connection
ⁿ/ₐ
401386
19 - 23
1/2"
25 x 2.0
68
0.15
50
401386
30
1/2" / M 16
401395
24 - 28
3/4"
30 x 2.5
75
0.18
50
401395
35
1/2" / M 16
401404
33 - 37
1"
30 x 2.5
85
0.20
50
401404
45
1/2" / M 16
401413
40 - 45
1 1/4"
30 x 2.5
93
0.23
50
401413
53
1/2" / M 16
401422
47 - 52
1 1/2"
30 x 2.5
104
0.24
50
401422
59
1/2" / M 16
401431
53 - 58
1 1/2"
30 x 2.5
110
0.27
50
401431
65
1/2" / M 16
401449
60 - 65
2"
30 x 2.5
117
0.31
50
401449
72
1/2" / M 16
401467
67 - 72
2"
30 x 3.0
142
0.37
25
401467
81
1/2" / 3/8"
401476
73 - 78
2 1/2"
30 x 3.0
148
0.42
25
401476
87
1/2" / 3/8"
401485
79 - 85
2 1/2"
30 x 3.0
154
0.43
25
401485
93
1/2" / 3/8"
401494
88 - 93
3"
30 x 3.0
163
0.45
25
401494
102
1/2" / 3/8"
401503
100 - 106
3"
30 x 3.0
177
0.52
25
401503
116
1/2" / 3/8"
402088
108 - 115
4"
30 x 3.0
185
0.55
10
402088
124
1/2" / 3/8"
401530
124 - 129
4"
40 x 4.0
207
0.92
10
401530
140
1/2" / 1/2"
401539
131 - 137
4"
40 x 4.0
215
0.97
10
401539
148
1/2" / 1/2"
401548
138 - 144
5"
40 x 4.0
222
1.10
10
401548
155
1/2" / 1/2"
401557
148 - 154
5"
40 x 4.0
232
1.13
10
401557
165
1/2" / 1/2"
401566
156 - 162
5"
40 x 4.0
240
1.15
10
401566
173
1/2" / 1/2"
401575
165 - 171
6"
40 x 4.0
263
1.18
10
401575
184
1/2" / 1/2"
412150
177 - 183
6"
40 x 4.0
273
1.22
10
412150
194
1/2" / 1/2"
412159
188 - 194
6"
40 x 4.0
284
1.31
10
412159
205
1/2" / 1/2"
402097
196 - 203
6"
40 x 4.0
295
1.39
10
402097
216
1/2" / 1/2"
412168
205 - 214
6"
40 x 4.0
304
1.45
10
412168
225
1/2" / 1/2"
412177
219 - 225
8"
40 x 4.0
315
1.60
10
412177
236
1/2" / 1/2"
412186
244 - 250
8"
40 x 4.0
340
1.80
10
412186
261
1/2" / 1/2"
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성