피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Cylindrical gears module 2 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
Gears
Cylindrical Gears
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/cylindrical_gears/cylindrical_gears_mod_2.prj},{NB=401020046},{Z=46},{CNSORDERNO=401020046},{DE=96},{DP=92},{DM=60},{D1=16},{KG=1.31},{A=35},{B=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
KG
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
401020012
12
401020012
28
24
18
10
0.08
35
20
401020013
13
401020013
30
26
20
10
0.10
35
20
401020014
14
401020014
32
28
22
10
0.12
35
20
401020015
15
401020015
34
30
24
10
0.14
35
20
401020016
16
401020016
36
32
25
10
0.16
35
20
401020017
17
401020017
38
34
25
10
0.18
35
20
401020018
18
401020018
40
36
25
10
0.19
35
20
401020019
19
401020019
42
38
25
10
0.21
35
20
401020020
20
401020020
44
40
30
10
0.26
35
20
401020021
21
401020021
46
42
30
12
0.27
35
20
401020022
22
401020022
48
44
30
12
0.29
35
20
401020023
23
401020023
50
46
30
12
0.31
35
20
401020024
24
401020024
52
48
35
12
0.36
35
20
401020025
25
401020025
54
50
35
12
0.39
35
20
401020026
26
401020026
56
52
40
12
0.45
35
20
401020027
27
401020027
58
54
40
12
0.47
35
20
401020028
28
401020028
60
56
40
12
0.50
35
20
401020029
29
401020029
62
58
40
14
0.52
35
20
401020030
30
401020030
64
60
40
14
0.55
35
20
401020031
31
401020031
66
62
45
14
0.61
35
20
401020032
32
401020032
68
64
45
14
0.65
35
20
401020033
33
401020033
70
66
45
14
0.68
35
20
401020034
34
401020034
72
68
45
14
0.71
35
20
401020035
35
401020035
74
70
45
14
0.74
35
20
401020036
36
401020036
76
72
45
14
0.78
35
20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Racks module 2 - Racks-continuous mounting - Pressure angle 20°
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Cylindrical gears module 2.5 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Cylindrical gears module 1.5 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Cylindrical gears module 3 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
27.07.2020
Cylindrical gears module 1 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Cylindrical gears module 4 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Locking assemblies BK61 - Locking assemblies self-centering ''BK 61''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
gears - pinions
Winkel
22.05.2019
22400 - Spur gears in steel, module 2 toothing milled, straight teeth, enga...
norelem
30.04.2024
Simplex sprockets 06B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Racks module 4 - Racks-continuous mounting - Pressure angle 20°
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MSA-E/LE - Flange type, mounting either from top or bottom
PMI
28.03.2022
Conical gears type ''A'' ratio 1:1 module 2 - Conical straight toothed gear...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-STZR-M2-ON-B20-C45 - Spur Gears Made from Steel C45, without Hub, Modul...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성