피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
3MP21 - Chain Sprockets - 4 mm (.1570 Circular Pitch) - 3/16" Bore
WMBerg
INCH
Chain and Belt Drives
Min-E-Pitch® Drive Systems
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/chain_and_belt_drives/min_e_pitch_drive_systems/a46.prj},{NB=3MP21A-80},{PN=3MP21A-80},{DES=Chain Sprocket},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=A45},{MAT=2024T4 Aluminum Anodized},{P=0.1570},{N=80},{PD=3.9949},{OD=4.056},{B=0.1873},{F=3/16},{OW=13/32},{HD=3/8},{F1=0.1875},{L=0.4063},{L1=0.1100},{H=0.3750},{PSTOL=0.0010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
P
Circular Pitch
[인치]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[인치]
OD
Outside Diameter
[인치]
B
Bore Diameter
[인치]
F
Face Width
[인치]
OW
Overall Width
[인치]
HD
Hub Diameter
[인치]
3MP21A-10
3MP21A-10
Chain Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1570
10
0.4994
0.561
0.1873
3/16
13/32
3/8
3MP21A-11
3MP21A-11
Chain Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1570
11
0.5493
0.611
0.1873
3/16
13/32
3/8
3MP21A-12
3MP21A-12
Chain Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1570
12
0.5992
0.661
0.1873
3/16
13/32
3/8
3MP21A-13
3MP21A-13
Chain Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1570
13
0.6492
0.711
0.1873
3/16
13/32
3/8
3MP21A-14
3MP21A-14
Chain Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1570
14
0.6991
0.761
0.1873
3/16
13/32
3/8
3MP21A-15
3MP21A-15
Chain Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1570
15
0.7490
0.810
0.1873
3/16
13/32
3/8
3MP21A-16
3MP21A-16
Chain Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1570
16
0.7990
0.861
0.1873
3/16
13/32
3/8
3MP21A-17
3MP21A-17
Chain Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1570
17
0.8489
0.910
0.1873
3/16
13/32
3/8
3MP21A-18
3MP21A-18
Chain Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1570
18
0.8988
0.960
0.1873
3/16
13/32
3/8
3MP21A-19
3MP21A-19
Chain Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1570
19
0.9488
1.010
0.1873
3/16
13/32
3/8
3MP21A-20
3MP21A-20
Chain Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1570
20
0.9987
1.060
0.1873
3/16
13/32
3/8
3MP21A-22
3MP21A-22
Chain Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1570
22
1.0986
1.160
0.1873
3/16
13/32
3/8
3MP21A-24
3MP21A-24
Chain Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1570
24
1.1985
1.260
0.1873
3/16
13/32
3/8
3MP21A-26
3MP21A-26
Chain Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1570
26
1.2983
1.360
0.1873
3/16
13/32
3/8
3MP21A-28
3MP21A-28
Chain Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1570
28
1.3982
1.460
0.1873
3/16
13/32
3/8
3MP21A-30
3MP21A-30
Chain Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1570
30
1.4981
1.560
0.1873
3/16
13/32
3/8
3MP21A-32
3MP21A-32
Chain Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1570
32
1.5980
1.660
0.1873
3/16
13/32
3/8
3MP21A-35
3MP21A-35
Chain Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1570
35
1.7478
1.809
0.1873
3/16
13/32
3/8
3MP21A-36
3MP21A-36
Chain Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1570
36
1.7977
1.859
0.1873
3/16
13/32
3/8
3MP21A-40
3MP21A-40
Chain Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1570
40
1.9974
2.059
0.1873
3/16
13/32
3/8
3MP21A-45
3MP21A-45
Chain Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1570
45
2.2471
2.309
0.1873
3/16
13/32
3/8
3MP21A-50
3MP21A-50
Chain Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1570
50
2.4968
2.558
0.1873
3/16
13/32
3/8
3MP21A-55
3MP21A-55
Chain Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1570
55
2.7465
2.808
0.1873
3/16
13/32
3/8
3MP21A-60
3MP21A-60
Chain Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1570
60
2.9962
3.058
0.1873
3/16
13/32
3/8
3MP21A-65
3MP21A-65
Chain Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1570
65
3.2458
3.307
0.1873
3/16
13/32
3/8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AC24M, AC24Q, AP24M & AP24Q - Anti-Blacklash Gears - 24 Pitch - 1/4" Bore -...
WMBerg
06.06.2023
JH11 to JH14 - Slip Clutches and Couplings - 1/8" to 1/2" Bore
WMBerg
06.06.2023
LS6 & LS1 - Lead Screw Assembly
WMBerg
06.06.2023
P48A10 & P48S10 - Precision Spur Gears - 48 Pitch - 1/8" Bore - 1/8" Face -...
WMBerg
06.06.2023
HX & WX - Worm Wheel and Helical Gears - 1/8", 3/16" and 1/4" Shafts - Prec...
WMBerg
06.06.2023
3MF5 & 3MF19 - Chain Sprockets - 4 mm (.1570 Circular Pitch) - 3/8" & 11/16...
WMBerg
06.06.2023
3MP28 & 3MP32 - Chain Sprockets - 4 mm (.1570 Circular Pitch) - 1/4" & 5/16...
WMBerg
06.06.2023
25CF & 25CP - Chain Sprockets - .250 Circular Pitch
WMBerg
06.06.2023
PCS50H - Chain sprocket with hardened teeth, Pitch 12.7mm (DIN08B-1) , Roll...
HPC
03.08.2023
10B-1 (15,875 x 9,65 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/...
Sati
11.11.2022
3MC20 - Chain Sprockets - 4 mm (.1570 Circular Pitch) - 1/4" Bore
WMBerg
06.06.2023
3MP14 - Chain Sprockets - 4 mm (.1570 Circular Pitch) - 1/8" Bore
WMBerg
06.06.2023
40EM - #40 .500 Pitch Sprockets - 1/2" Circular Pitch
WMBerg
06.06.2023
C-SPA50B - Economy Sprocket50
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성