피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Switch disconnector
SIEMENS
Electric engineering, automation, process control engineering
Low-voltage switch technology
Off-load switch, circuit breaker, control switch
Powered by
CAD모델 선택
{siemens/27/27-37/27-37-14/27-37-14-03.prj},{NB=3KD40400PE100},{MANUID=3KD40400PE100},{AAB454=160.0},{AAB458=MIN},{AAB485=315.0},{AAP349=0},{AAP351=6},{AAP352=6},{AAS574=315},{AAS575=10.00},{AAT080=4},{BAA303=MIN},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=MIN},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTC=85365080},{SUPPLIERALTNO=3KD4040-0PE10-0},{IMAGE=../../../_pool_/14/61/g_i202_xx_23366p.png},{DESCSHORT=3KD switch disconnector, switch, size: 3, 4-pole, Iu: 315 A, Ue AC: 690 ...},{DESCLONG=Switch disconnector 315 A, Size 3, 4-pole Front operating mechanism left Basic unit without handle flat terminal},{EAN=4001869472836},{MANUNAME=Siemens},{MANUTYPEDESC=Switch disconnector 315 A, Size 3, 4-pole Front operating mechanism left B},{AAB387=true}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAB387
Designed as main switch
ⁿ/ₐ
AAB388
Designed as load-break switch
ⁿ/ₐ
AAB389
Designed as EMERGENCY-OFF facility
ⁿ/ₐ
AAB391
Designed as safety switch
ⁿ/ₐ
AAB393
Designed as maintenance/repair switch
ⁿ/ₐ
AAB454
Rated operating power with AC-23, 400V
[kW]
AAB458
Rated operating power, AC-3, 400V
[kW]
AAB485
Rated permanent current Iu
[A]
AAB657
suitable for 4-hole front mounting
ⁿ/ₐ
AAB658
suitable for central front mounting
ⁿ/ₐ
AAB711
Device type
ⁿ/ₐ
AAC055
Integrated motor drive
ⁿ/ₐ
AAC056
Motor drive optional
ⁿ/ₐ
AAC195
interlockable
ⁿ/ₐ
AAD217
Degree of protection (IP), front side
ⁿ/ₐ
AAM128
voltage release optional present
ⁿ/ₐ
AAP349
Number of auxiliary contacts as changer
ⁿ/ₐ
AAP351
Number of auxiliary contacts as opener
ⁿ/ₐ
AAP352
Number of auxiliary contacts as shutter
ⁿ/ₐ
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
[A]
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
[W]
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
BAD817
Design of actuating element
ⁿ/ₐ
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
[W]
BAC378
Connection type
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
3LD21220TK13
3LD21220TK13
3LD2122-0TK13
3LD switch disconnector, ...
SENTRON, Switch disconnec...
4011209403086
Siemens
SENTRON, Switch disconnec...
true
true
true
true
true
10.0
8.0
25.0
true
false
Built-in unit
false
false
true
IP65
false
0
0
0
25
1.10
3
0
Frame clamp
1
1
1
DE
85365080
3LD20301TL13
3LD20301TL13
3LD2030-1TL13
3LD switch disconnector, ...
SENTRON, Switch disconnec...
4011209519251
Siemens
SENTRON, Switch disconnec...
true
true
true
true
true
8.0
6.0
16.0
false
false
Built-in unit
false
false
true
IP40
false
0
0
0
16
0.50
4
0
Frame clamp
1
1
1
DE
85365080
3LD20641TC53
3LD20641TC53
3LD2064-1TC53
3LD switch disconnector, ...
SENTRON, Switch disconnec...
4011209511927
Siemens
SENTRON, Switch disconnec...
true
true
true
true
true
8.0
6.0
16.0
false
true
Built-in unit
false
false
true
IP65
false
0
0
0
16
0.50
4
0
Frame clamp
1
1
1
DE
85365080
3LD22640TB51
3LD22640TB51
3LD2264-0TB51
3LD switch disconnector, ...
SENTRON, Switch disconnec...
4011209524293
Siemens
SENTRON, Switch disconnec...
true
true
false
true
true
12.0
10.0
32.0
false
true
Built-in unit
false
false
true
IP65
false
0
0
0
32
1.80
3
0
Frame clamp
1
1
1
DE
85365080
3LD22130TK51
3LD22130TK51
3LD2213-0TK51
3LD switch disconnector, ...
SENTRON, Switch disconnec...
4011209403024
Siemens
SENTRON, Switch disconnec...
true
true
false
true
true
12.0
10.0
32.0
true
false
Built-in unit
false
false
true
IP65
false
0
0
0
32
1.80
3
0
Frame clamp
1
1
1
DE
85365080
3LD20031TL53
3LD20031TL53
3LD2003-1TL53
3LD switch disconnector, ...
SENTRON, Switch disconnec...
4011209519138
Siemens
SENTRON, Switch disconnec...
true
true
true
true
true
8.0
6.0
16.0
true
false
Built-in unit
false
false
true
IP65
false
0
0
0
16
0.50
4
0
Frame clamp
1
1
1
DE
85365080
3LD20031TL51
3LD20031TL51
3LD2003-1TL51
3LD switch disconnector, ...
SENTRON, Switch disconnec...
4011209519299
Siemens
SENTRON, Switch disconnec...
true
true
false
true
true
8.0
6.0
16.0
true
false
Built-in unit
false
false
true
IP65
false
0
0
0
16
0.50
4
0
Frame clamp
1
1
1
DE
85365080
3LD20030TK53
3LD20030TK53
3LD2003-0TK53
3LD switch disconnector, ...
SENTRON, Switch disconnec...
4011209519213
Siemens
SENTRON, Switch disconnec...
true
true
true
true
true
8.0
6.0
16.0
true
false
Built-in unit
false
false
true
IP65
false
0
0
0
16
0.50
3
0
Frame clamp
1
1
1
DE
85365080
3LD20030TK51
3LD20030TK51
3LD2003-0TK51
3LD switch disconnector, ...
SENTRON, Switch disconnec...
4011209519121
Siemens
SENTRON, Switch disconnec...
true
true
false
true
true
8.0
6.0
16.0
true
false
Built-in unit
false
false
true
IP65
false
0
0
0
16
0.50
3
0
Frame clamp
1
1
1
DE
85365080
3LD20031TP51
3LD20031TP51
3LD2003-1TP51
3LD switch disconnector, ...
SENTRON, Switch disconnec...
4011209519145
Siemens
SENTRON, Switch disconnec...
true
true
false
true
true
8.0
6.0
16.0
true
false
Built-in unit
false
false
true
IP65
false
0
1
1
16
0.50
3
0
Frame clamp
1
1
1
DE
85365080
3LD20130TK53
3LD20130TK53
3LD2013-0TK53
3LD switch disconnector, ...
SENTRON, Switch disconnec...
4011209519190
Siemens
SENTRON, Switch disconnec...
true
true
true
true
true
8.0
6.0
16.0
true
false
Built-in unit
false
false
true
IP65
false
0
0
0
16
0.50
3
0
Frame clamp
1
1
1
DE
85365080
3LD20130TK51
3LD20130TK51
3LD2013-0TK51
3LD switch disconnector, ...
SENTRON, Switch disconnec...
4011209519183
Siemens
SENTRON, Switch disconnec...
true
true
false
true
true
8.0
6.0
16.0
true
false
Built-in unit
false
false
true
IP65
false
0
0
0
16
0.50
3
0
Frame clamp
1
1
1
DE
85365080
3LD20131TL51
3LD20131TL51
3LD2013-1TL51
3LD switch disconnector, ...
SENTRON, Switch disconnec...
4011209519282
Siemens
SENTRON, Switch disconnec...
true
true
false
true
true
8.0
6.0
16.0
true
false
Built-in unit
false
false
true
IP65
false
0
0
0
16
0.50
4
0
Frame clamp
1
1
1
DE
85365080
3LD20032EP53
3LD20032EP53
3LD2003-2EP53
3LD switch disconnector, ...
SENTRON, Switch disconnec...
4011209519176
Siemens
SENTRON, Switch disconnec...
true
true
true
true
true
8.0
6.0
16.0
true
false
Built-in unit
false
false
true
IP65
false
0
1
1
16
0.50
4
0
Frame clamp
1
1
1
DE
85365080
3LD20131TL53
3LD20131TL53
3LD2013-1TL53
3LD switch disconnector, ...
SENTRON, Switch disconnec...
4011209511934
Siemens
SENTRON, Switch disconnec...
true
true
true
true
true
8.0
6.0
16.0
true
false
Built-in unit
false
false
true
IP65
false
0
0
0
16
0.50
4
0
Frame clamp
1
1
1
DE
85365080
3LD20220TK11
3LD20220TK11
3LD2022-0TK11
3LD switch disconnector, ...
SENTRON, Switch disconnec...
4011209511903
Siemens
SENTRON, Switch disconnec...
true
true
false
true
true
8.0
6.0
16.0
true
false
Built-in unit
false
false
true
IP65
false
0
0
0
16
0.50
3
0
Frame clamp
1
1
1
DE
85365080
3LD20031TP53
3LD20031TP53
3LD2003-1TP53
3LD switch disconnector, ...
SENTRON, Switch disconnec...
4011209519152
Siemens
SENTRON, Switch disconnec...
true
true
true
true
true
8.0
6.0
16.0
true
false
Built-in unit
false
false
true
IP65
false
0
1
1
16
0.50
3
0
Frame clamp
1
1
1
DE
85365080
3LD20032EP51
3LD20032EP51
3LD2003-2EP51
3LD switch disconnector, ...
SENTRON, Switch disconnec...
4011209519169
Siemens
SENTRON, Switch disconnec...
true
true
false
true
true
8.0
6.0
16.0
true
false
Built-in unit
false
false
true
IP65
false
0
1
1
16
0.50
4
0
Frame clamp
1
1
1
DE
85365080
3LD20221TL11
3LD20221TL11
3LD2022-1TL11
3LD switch disconnector, ...
SENTRON, Switch disconnec...
4011209519220
Siemens
SENTRON, Switch disconnec...
true
true
false
true
true
8.0
6.0
16.0
true
false
Built-in unit
false
false
true
IP65
false
0
0
0
16
0.50
4
0
Frame clamp
1
1
1
DE
85365080
3LD20220TK13
3LD20220TK13
3LD2022-0TK13
3LD switch disconnector, ...
SENTRON, Switch disconnec...
4011209511941
Siemens
SENTRON, Switch disconnec...
true
true
true
true
true
8.0
6.0
16.0
true
false
Built-in unit
false
false
true
IP65
false
0
0
0
16
0.50
3
0
Frame clamp
1
1
1
DE
85365080
3LD20540TK53
3LD20540TK53
3LD2054-0TK53
3LD switch disconnector, ...
SENTRON, Switch disconnec...
4011209512047
Siemens
SENTRON, Switch disconnec...
true
true
true
true
true
8.0
6.0
16.0
false
true
Built-in unit
false
false
true
IP65
false
0
0
0
16
0.50
3
0
Frame clamp
1
1
1
DE
85365080
3LD20541TL51
3LD20541TL51
3LD2054-1TL51
3LD switch disconnector, ...
SENTRON, Switch disconnec...
4011209512054
Siemens
SENTRON, Switch disconnec...
true
true
false
true
true
8.0
6.0
16.0
false
true
Built-in unit
false
false
true
IP65
false
0
0
0
16
0.50
4
0
Frame clamp
1
1
1
DE
85365080
3LD20541TP51
3LD20541TP51
3LD2054-1TP51
3LD switch disconnector, ...
SENTRON, Switch disconnec...
4011209512078
Siemens
SENTRON, Switch disconnec...
true
true
false
true
true
8.0
6.0
16.0
false
true
Built-in unit
false
false
true
IP65
false
0
1
1
16
0.50
3
0
Frame clamp
1
1
1
DE
85365080
3LD20640TB51
3LD20640TB51
3LD2064-0TB51
3LD switch disconnector, ...
SENTRON, Switch disconnec...
4011209512115
Siemens
SENTRON, Switch disconnec...
true
true
false
true
true
8.0
6.0
16.0
false
true
Built-in unit
false
false
true
IP65
false
0
0
0
16
0.50
3
0
Frame clamp
1
1
1
DE
85365080
3LD20542EP51
3LD20542EP51
3LD2054-2EP51
3LD switch disconnector, ...
SENTRON, Switch disconnec...
4011209512092
Siemens
SENTRON, Switch disconnec...
true
true
false
true
true
8.0
6.0
16.0
false
true
Built-in unit
false
false
true
IP65
false
0
1
1
16
0.50
4
0
Frame clamp
1
1
1
DE
85365080
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성