피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Ventilated - Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
unitray
Cable Tray Inside Vertical Fittings
Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
Powered by
CAD모델 선택
{unitray/cable_tray_inside_vertical_fittings/aluminum_d1_regular_114mm_siderail/ventilated.prj},{NB=4IA-4X92},{SHA256=Qm59nsu97vMDMMe9sRor+9dFr8b7FKjHy59s/At3GPI=},{INAME=00143__4ia2d4x92},{DESC=Inside Vertical Fitting},{MF=Aluminum},{D=4 - 45°},{SIDEHT=4 - D / 114 mm (4.5)\"},{R=X - 1220},{W=9 - 900 mm (36)\"},{RS=2 - Ventilated},{PN=4IA-4X92}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESC
Description
ⁿ/ₐ
MF
Material Finish
ⁿ/ₐ
D
Degree
ⁿ/ₐ
SIDEHT
Siderail Height
ⁿ/ₐ
R
Radius
ⁿ/ₐ
W
Width
ⁿ/ₐ
RS
Rung Spacing
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
3IA-4322
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
2 - 150 mm (6)"
2 - Ventilated
3IA-4322
3IA-4332
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
3 - 203 mm (8)"
2 - Ventilated
3IA-4332
3IA-4352
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
5 - 300 mm (12)"
2 - Ventilated
3IA-4352
3IA-4362
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
6 - 450 mm (18)"
2 - Ventilated
3IA-4362
3IA-4372
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
7 - 600 mm (24)"
2 - Ventilated
3IA-4372
3IA-4382
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
8 - 750 mm (30)"
2 - Ventilated
3IA-4382
3IA-4392
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
9 - 900 mm (36)"
2 - Ventilated
3IA-4392
3IA-4622
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
6 - 610
2 - 150 mm (6)"
2 - Ventilated
3IA-4622
3IA-4632
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
6 - 610
3 - 203 mm (8)"
2 - Ventilated
3IA-4632
3IA-4652
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
6 - 610
5 - 300 mm (12)"
2 - Ventilated
3IA-4652
3IA-4662
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
6 - 610
6 - 450 mm (18)"
2 - Ventilated
3IA-4662
3IA-4672
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
6 - 610
7 - 600 mm (24)"
2 - Ventilated
3IA-4672
3IA-4682
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
6 - 610
8 - 750 mm (30)"
2 - Ventilated
3IA-4682
3IA-4692
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
6 - 610
9 - 900 mm (36)"
2 - Ventilated
3IA-4692
3IA-4922
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
9 - 915
2 - 150 mm (6)"
2 - Ventilated
3IA-4922
3IA-4932
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
9 - 915
3 - 203 mm (8)"
2 - Ventilated
3IA-4932
3IA-4952
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
9 - 915
5 - 300 mm (12)"
2 - Ventilated
3IA-4952
3IA-4962
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
9 - 915
6 - 450 mm (18)"
2 - Ventilated
3IA-4962
3IA-4972
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
9 - 915
7 - 600 mm (24)"
2 - Ventilated
3IA-4972
3IA-4982
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
9 - 915
8 - 750 mm (30)"
2 - Ventilated
3IA-4982
3IA-4992
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
9 - 915
9 - 900 mm (36)"
2 - Ventilated
3IA-4992
3IA-4X22
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
X - 1220
2 - 150 mm (6)"
2 - Ventilated
3IA-4X22
3IA-4X32
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
X - 1220
3 - 203 mm (8)"
2 - Ventilated
3IA-4X32
3IA-4X52
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
X - 1220
5 - 300 mm (12)"
2 - Ventilated
3IA-4X52
3IA-4X62
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
X - 1220
6 - 450 mm (18)"
2 - Ventilated
3IA-4X62
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Ladder - Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
unitray
16.01.2019
Ladder - Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
unitray
16.01.2019
Ventilated - Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
unitray
16.01.2019
Ladder - Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
unitray
16.01.2019
Ventilated - Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
unitray
16.01.2019
Vertical Inside Bend - Metric Aluminum - Fittings
Eaton B-Line
17.10.2023
Horizontal Bends 90°, 60°, 45°, 30° (HB) -Aluminium - Fittings
Eaton B-Line
19.08.2019
Vertical Inside Bend - Metric Aluminum - Fittings
Eaton B-Line
17.10.2023
150mm 6 Rung Spacing - Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
unitray
16.01.2019
Ventilated - Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
unitray
16.01.2019
Straight Section - Metric Aluminum - Straight Sections
Eaton B-Line
19.08.2019
Ladder - Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
unitray
16.01.2019
Horizontal Tee - Metric Aluminum - Fittings
Eaton B-Line
19.08.2019
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성