피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Ventilated - Aluminum E1 Long Span 203mm Siderail
unitray
Cable Tray Horizontal Fittings
Aluminum E1 Long Span 203mm Siderail
Powered by
CAD모델 선택
{unitray/cable_tray_horizontal_fittings/aluminum_e1_long_span_203mm_siderail/ventilated.prj},{NB=4HA-9X92},{SHA256=/r8FMP3R7agMpGl+PMOPntc8fhWGIcurcA6hk2Ayf3Y=},{INAME=01177__4ha2d9x92},{DESC=Horizontal Fitting},{MF=Aluminum},{D=4 - 45°},{SIDEHT=9 - E / 203 mm (8.0)\"},{R=X - 1220},{W=9 - 900 mm (36)\"},{RS=2 - Ventilated},{PN=4HA-9X92}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESC
Description
ⁿ/ₐ
MF
Material Finish
ⁿ/ₐ
D
Degree
ⁿ/ₐ
SIDEHT
Siderail Height
ⁿ/ₐ
R
Radius
ⁿ/ₐ
W
Width
ⁿ/ₐ
RS
Rung Spacing
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
3HA-9332
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
3 - 305
3 - 203 mm (8)"
2 - Ventilated
3HA-9332
3HA-9352
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
3 - 305
5 - 300 mm (12)"
2 - Ventilated
3HA-9352
3HA-9362
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
3 - 305
6 - 450 mm (18)"
2 - Ventilated
3HA-9362
3HA-9372
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
3 - 305
7 - 600 mm (24)"
2 - Ventilated
3HA-9372
3HA-9382
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
3 - 305
8 - 750 mm (30)"
2 - Ventilated
3HA-9382
3HA-9392
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
3 - 305
9 - 900 mm (36)"
2 - Ventilated
3HA-9392
3HA-9632
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
6 - 610
3 - 203 mm (8)"
2 - Ventilated
3HA-9632
3HA-9652
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
6 - 610
5 - 300 mm (12)"
2 - Ventilated
3HA-9652
3HA-9662
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
6 - 610
6 - 450 mm (18)"
2 - Ventilated
3HA-9662
3HA-9672
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
6 - 610
7 - 600 mm (24)"
2 - Ventilated
3HA-9672
3HA-9682
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
6 - 610
8 - 750 mm (30)"
2 - Ventilated
3HA-9682
3HA-9692
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
6 - 610
9 - 900 mm (36)"
2 - Ventilated
3HA-9692
3HA-9932
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
9 - 915
3 - 203 mm (8)"
2 - Ventilated
3HA-9932
3HA-9952
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
9 - 915
5 - 300 mm (12)"
2 - Ventilated
3HA-9952
3HA-9962
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
9 - 915
6 - 450 mm (18)"
2 - Ventilated
3HA-9962
3HA-9972
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
9 - 915
7 - 600 mm (24)"
2 - Ventilated
3HA-9972
3HA-9982
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
9 - 915
8 - 750 mm (30)"
2 - Ventilated
3HA-9982
3HA-9992
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
9 - 915
9 - 900 mm (36)"
2 - Ventilated
3HA-9992
3HA-9X32
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
X - 1220
3 - 203 mm (8)"
2 - Ventilated
3HA-9X32
3HA-9X52
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
X - 1220
5 - 300 mm (12)"
2 - Ventilated
3HA-9X52
3HA-9X62
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
X - 1220
6 - 450 mm (18)"
2 - Ventilated
3HA-9X62
3HA-9X72
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
X - 1220
7 - 600 mm (24)"
2 - Ventilated
3HA-9X72
3HA-9X82
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
X - 1220
8 - 750 mm (30)"
2 - Ventilated
3HA-9X82
3HA-9X92
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
X - 1220
9 - 900 mm (36)"
2 - Ventilated
3HA-9X92
4HA-9332
Horizontal Fitting
Aluminum
4 - 45°
9 - E / 203 mm (8.0)"
3 - 305
3 - 203 mm (8)"
2 - Ventilated
4HA-9332
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
E-SF2IE inside corner for Flex ll Stainless Steel - Safety fence system Fle...
BRÜHL
30.09.2016
DFAFTR Double folding wing door for latch - Folding wing and folding slidin...
BRÜHL
28.02.2019
FAA10-1-10705-1360-3291 - Nine bars of bark fence
RISUMDHAO
04.07.2023
Basic Panel - Basic
Robotunits
06.11.2023
FENP, FENM, FENE - Fence Net - Welding Type-
Misumi
31.05.2023
300mm 12 Rung Spacing - Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
unitray
16.01.2019
Basic Single Door - Basic
Robotunits
06.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성