피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Solid Bottom - Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
unitray
Cable Tray Horizontal Fittings
Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
Powered by
CAD모델 선택
{unitray/cable_tray_horizontal_fittings/aluminum_d1_regular_114mm_siderail/solid_bottom.prj},{NB=4HA-4X91},{SHA256=voV/7IoWPycuGI+KxNkvEuLqp+aQGyq+ofg6j9DMifM=},{INAME=00115__4ha2d4x91},{DESC=Horizontal Fitting},{MF=Aluminum},{D=4 - 45°},{SIDEHT=4 - D / 114 mm (4.5)\"},{R=X - 1220},{W=9 - 900 mm (36)\"},{RS=1 - Solid Bottom},{PN=4HA-4X91}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESC
Description
ⁿ/ₐ
MF
Material Finish
ⁿ/ₐ
D
Degree
ⁿ/ₐ
SIDEHT
Siderail Height
ⁿ/ₐ
R
Radius
ⁿ/ₐ
W
Width
ⁿ/ₐ
RS
Rung Spacing
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
3HA-4321
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
2 - 150 mm (6)"
1 - Solid Bottom
3HA-4321
3HA-4331
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
3 - 203 mm (8)"
1 - Solid Bottom
3HA-4331
3HA-4351
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
5 - 300 mm (12)"
1 - Solid Bottom
3HA-4351
3HA-4361
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
6 - 450 mm (18)"
1 - Solid Bottom
3HA-4361
3HA-4371
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
7 - 600 mm (24)"
1 - Solid Bottom
3HA-4371
3HA-4381
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
8 - 750 mm (30)"
1 - Solid Bottom
3HA-4381
3HA-4391
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
9 - 900 mm (36)"
1 - Solid Bottom
3HA-4391
3HA-4621
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
6 - 610
2 - 150 mm (6)"
1 - Solid Bottom
3HA-4621
3HA-4631
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
6 - 610
3 - 203 mm (8)"
1 - Solid Bottom
3HA-4631
3HA-4651
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
6 - 610
5 - 300 mm (12)"
1 - Solid Bottom
3HA-4651
3HA-4661
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
6 - 610
6 - 450 mm (18)"
1 - Solid Bottom
3HA-4661
3HA-4671
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
6 - 610
7 - 600 mm (24)"
1 - Solid Bottom
3HA-4671
3HA-4681
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
6 - 610
8 - 750 mm (30)"
1 - Solid Bottom
3HA-4681
3HA-4691
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
6 - 610
9 - 900 mm (36)"
1 - Solid Bottom
3HA-4691
3HA-4921
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
9 - 915
2 - 150 mm (6)"
1 - Solid Bottom
3HA-4921
3HA-4931
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
9 - 915
3 - 203 mm (8)"
1 - Solid Bottom
3HA-4931
3HA-4951
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
9 - 915
5 - 300 mm (12)"
1 - Solid Bottom
3HA-4951
3HA-4961
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
9 - 915
6 - 450 mm (18)"
1 - Solid Bottom
3HA-4961
3HA-4971
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
9 - 915
7 - 600 mm (24)"
1 - Solid Bottom
3HA-4971
3HA-4981
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
9 - 915
8 - 750 mm (30)"
1 - Solid Bottom
3HA-4981
3HA-4991
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
9 - 915
9 - 900 mm (36)"
1 - Solid Bottom
3HA-4991
3HA-4X21
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
X - 1220
2 - 150 mm (6)"
1 - Solid Bottom
3HA-4X21
3HA-4X31
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
X - 1220
3 - 203 mm (8)"
1 - Solid Bottom
3HA-4X31
3HA-4X51
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
X - 1220
5 - 300 mm (12)"
1 - Solid Bottom
3HA-4X51
3HA-4X61
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
X - 1220
6 - 450 mm (18)"
1 - Solid Bottom
3HA-4X61
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Solid Bottom - Aluminum E1 Heavy Duty 160mm Siderail
unitray
16.01.2019
Solid Bottom - Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
unitray
16.01.2019
150mm 6 Rung Spacing - Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
unitray
16.01.2019
Horizontal Bends - Cable Ladder - Fittings
Eaton B-Line
17.10.2023
Horizontal Bends 90°, 60°, 45°, 30° (HB) - Series 2, 3, 4, & 5 - Steel - Fi...
Eaton B-Line
17.10.2023
4" NEMA VE 1 Loading Depth - Straight Sections
Eaton B-Line
17.10.2023
3" NEMA VE 1 Loading Depth, 4" Side Rail Height - Straight Section
Eaton B-Line
17.10.2023
Cable Tray Straight Section - Perforated & Solid Cable Tray - Northern Asia
Eaton B-Line
17.10.2023
Vertical Tee Up Down - Series 2, 3, 4, & 5 - Aluminum - Cable Tray Fittings
Eaton B-Line
17.10.2023
3" NEMA VE 1 Loading Depth - Straight Sections
Eaton B-Line
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성