피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Ventilated - Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
unitray
Cable Tray Horizontal Fittings
Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
Powered by
CAD모델 선택
{unitray/cable_tray_horizontal_fittings/aluminum_d1_regular_114mm_siderail/ventilated.prj},{NB=4HA-4X92},{SHA256=4UD159byaZl6/65cPj9jS/XTG0MVYwpLLL3JTabhxzo=},{INAME=00143__4ha2d4x92},{DESC=Horizontal Fitting},{MF=Aluminum},{D=4 - 45°},{SIDEHT=4 - D / 114 mm (4.5)\"},{R=X - 1220},{W=9 - 900 mm (36)\"},{RS=2 - Ventilated},{PN=4HA-4X92}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESC
Description
ⁿ/ₐ
MF
Material Finish
ⁿ/ₐ
D
Degree
ⁿ/ₐ
SIDEHT
Siderail Height
ⁿ/ₐ
R
Radius
ⁿ/ₐ
W
Width
ⁿ/ₐ
RS
Rung Spacing
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
3HA-4322
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
2 - 150 mm (6)"
2 - Ventilated
3HA-4322
3HA-4332
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
3 - 203 mm (8)"
2 - Ventilated
3HA-4332
3HA-4352
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
5 - 300 mm (12)"
2 - Ventilated
3HA-4352
3HA-4362
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
6 - 450 mm (18)"
2 - Ventilated
3HA-4362
3HA-4372
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
7 - 600 mm (24)"
2 - Ventilated
3HA-4372
3HA-4382
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
8 - 750 mm (30)"
2 - Ventilated
3HA-4382
3HA-4392
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
9 - 900 mm (36)"
2 - Ventilated
3HA-4392
3HA-4622
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
6 - 610
2 - 150 mm (6)"
2 - Ventilated
3HA-4622
3HA-4632
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
6 - 610
3 - 203 mm (8)"
2 - Ventilated
3HA-4632
3HA-4652
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
6 - 610
5 - 300 mm (12)"
2 - Ventilated
3HA-4652
3HA-4662
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
6 - 610
6 - 450 mm (18)"
2 - Ventilated
3HA-4662
3HA-4672
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
6 - 610
7 - 600 mm (24)"
2 - Ventilated
3HA-4672
3HA-4682
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
6 - 610
8 - 750 mm (30)"
2 - Ventilated
3HA-4682
3HA-4692
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
6 - 610
9 - 900 mm (36)"
2 - Ventilated
3HA-4692
3HA-4922
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
9 - 915
2 - 150 mm (6)"
2 - Ventilated
3HA-4922
3HA-4932
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
9 - 915
3 - 203 mm (8)"
2 - Ventilated
3HA-4932
3HA-4952
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
9 - 915
5 - 300 mm (12)"
2 - Ventilated
3HA-4952
3HA-4962
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
9 - 915
6 - 450 mm (18)"
2 - Ventilated
3HA-4962
3HA-4972
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
9 - 915
7 - 600 mm (24)"
2 - Ventilated
3HA-4972
3HA-4982
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
9 - 915
8 - 750 mm (30)"
2 - Ventilated
3HA-4982
3HA-4992
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
9 - 915
9 - 900 mm (36)"
2 - Ventilated
3HA-4992
3HA-4X22
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
X - 1220
2 - 150 mm (6)"
2 - Ventilated
3HA-4X22
3HA-4X32
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
X - 1220
3 - 203 mm (8)"
2 - Ventilated
3HA-4X32
3HA-4X52
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
X - 1220
5 - 300 mm (12)"
2 - Ventilated
3HA-4X52
3HA-4X62
Horizontal Fitting
Aluminum
3 - 30°
4 - D / 114 mm (4.5)"
X - 1220
6 - 450 mm (18)"
2 - Ventilated
3HA-4X62
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성