피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 38358 - Cage nuts (FASTEKS® KLIPKO R), Cage: stainless steel A2, Nut: steel zinc plated
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.400 Clip fasteners
02.400.200 Clip-Threaded fasteners and retainers
02.400.200.30 Cage nuts
BN 38358 Cage nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_400/02_400_200/02_400_200_20/bn_38358/bn_38358.prj},{NB=3789504 (1.20)},{BNARTNR=3789504},{BNARTNR1=300105069},{NDM=6.000},{BNNORM1=FASTEKS® KLIPKO R},{BNMAT=Stahl (Käfig: INOX A2)},{BNSURFACE=verzinkt},{GW=M6},{BZCX=-083-16},{W=Käfig: nichtrostender Stahl, Mutter: Stahl verz.},{FORM=0},{P=1.2},{P1=1.2 - 1.6},{PMIN=1.2},{PMAX=1.6},{A=12.0},{B=11.4},{C=8.5},{D=7.2},{EX=0.450},{F=12.2},{G=6.0},{LK=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
P1
Clamping range P
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
LK
Hole dimensions/Ratio
ⁿ/ₐ
3788880
3788880
300105046
FASTEKS® KLIPKO R
M3-R-053-09
Steel (cage: stainless st...
zinc plated
M3
0.3 - 0.9
9.3
8.8
5.2
4.8
0.30
9.7
3.6
1
3789562
3789562
300105047
FASTEKS® KLIPKO R
M3-R-053-16
Steel (cage: stainless st...
zinc plated
M3
1.0 - 1.6
9.3
8.8
5.9
4.8
0.30
9.7
3.6
1
3788510
3788510
300105049
FASTEKS® KLIPKO R
M3-R-053-23
Steel (cage: stainless st...
zinc plated
M3
1.7 - 2.3
9.3
8.8
6.6
4.8
0.30
9.7
3.6
1
3788681
3788681
300105048
FASTEKS® KLIPKO R
M3-R-053-31
Steel (cage: stainless st...
zinc plated
M3
2.4 - 3.1
9.3
8.8
7.4
4.8
0.30
9.7
3.6
1
3788908
3788908
300105050
FASTEKS® KLIPKO R
M4-R-053-09
Steel (cage: stainless st...
zinc plated
M4
0.3 - 0.9
9.3
8.8
5.2
4.8
0.30
9.7
3.6
1
3788885
3788885
300105051
FASTEKS® KLIPKO R
M4-R-053-16
Steel (cage: stainless st...
zinc plated
M4
1.0 - 1.6
9.3
8.8
5.9
4.8
0.30
9.7
3.6
1
3789274
3789274
300105052
FASTEKS® KLIPKO R
M4-R-053-23
Steel (cage: stainless st...
zinc plated
M4
1.7 - 2.3
9.3
8.8
6.6
4.8
0.30
9.7
3.6
1
3788809
3788809
300105053
FASTEKS® KLIPKO R
M4-R-053-31
Steel (cage: stainless st...
zinc plated
M4
2.4 - 3.1
9.3
8.8
7.4
4.8
0.30
9.7
3.6
1
3789511
3789511
300155025
FASTEKS® KLIPKO R
M4-R-067-16
Steel (cage: stainless st...
zinc plated
M4
0.7 - 1.6
10.0
9.0
7.2
5.8
0.45
10.3
4.8
2
3788910
3788910
300151788
FASTEKS® KLIPKO R
M4-R-067-26
Steel (cage: stainless st...
zinc plated
M4
1.7 - 2.6
10.0
9.0
8.2
5.8
0.45
10.3
4.8
2
3788534
3788534
300105054
FASTEKS® KLIPKO R
M4-R-083-11
Steel (cage: stainless st...
zinc plated
M4
0.3 - 1.1
12.0
11.4
8.0
7.2
0.45
12.2
6.0
3
3789557
3789557
300105055
FASTEKS® KLIPKO R
M4-R-083-16
Steel (cage: stainless st...
zinc plated
M4
1.2 - 1.6
12.0
11.4
8.5
7.2
0.45
12.2
6.0
3
3788994
3788994
300105056
FASTEKS® KLIPKO R
M4-R-083-25
Steel (cage: stainless st...
zinc plated
M4
1.7 - 2.5
12.0
11.4
9.5
7.2
0.45
12.2
6.0
3
3789361
3789361
300105057
FASTEKS® KLIPKO R
M4-R-083-35
Steel (cage: stainless st...
zinc plated
M4
2.6 - 3.5
12.0
11.4
10.5
7.2
0.45
12.2
6.0
3
3788963
3788963
300105058
FASTEKS® KLIPKO R
M4-R-083-45
Steel (cage: stainless st...
zinc plated
M4
3.6 - 4.5
12.0
11.4
11.5
7.2
0.45
12.2
6.0
3
3789129
3789129
300105059
FASTEKS® KLIPKO R
M4-R-095-16
Steel (cage: stainless st...
zinc plated
M4
0.7 - 1.6
13.2
12.0
8.8
8.0
0.45
13.6
6.2
4
3789326
3789326
300105060
FASTEKS® KLIPKO R
M4-R-095-27
Steel (cage: stainless st...
zinc plated
M4
1.7 - 2.7
13.2
12.0
9.5
8.0
0.45
13.6
6.2
4
3788620
3788620
300122894
FASTEKS® KLIPKO R
M4-R-095-35
Steel (cage: stainless st...
zinc plated
M4
2.8 - 3.5
13.2
12.0
10.2
8.0
0.45
13.6
6.2
4
3789167
3789167
300151789
FASTEKS® KLIPKO R
M5-R-067-16
Steel (cage: stainless st...
zinc plated
M5
0.7 - 1.6
10.0
9.0
7.2
5.8
0.45
10.3
4.8
2
3789542
3789542
300151790
FASTEKS® KLIPKO R
M5-R-067-26
Steel (cage: stainless st...
zinc plated
M5
1.7 - 2.6
10.0
9.0
8.2
5.8
0.45
10.3
4.8
2
3789318
3789318
300105061
FASTEKS® KLIPKO R
M5-R-083-11
Steel (cage: stainless st...
zinc plated
M5
0.3 - 1.1
12.0
11.4
8.0
7.2
0.45
12.2
6.0
3
3788550
3788550
300105062
FASTEKS® KLIPKO R
M5-R-083-16
Steel (cage: stainless st...
zinc plated
M5
1.2 - 1.6
12.0
11.4
8.5
7.2
0.45
12.2
6.0
3
3788707
3788707
300105063
FASTEKS® KLIPKO R
M5-R-083-25
Steel (cage: stainless st...
zinc plated
M5
1.7 - 2.5
12.0
11.4
9.5
7.2
0.45
12.2
6.0
3
3789304
3789304
300105064
FASTEKS® KLIPKO R
M5-R-083-35
Steel (cage: stainless st...
zinc plated
M5
2.6 - 3.5
12.0
11.4
10.5
7.2
0.45
12.2
6.0
3
3789266
3789266
300105065
FASTEKS® KLIPKO R
M5-R-083-45
Steel (cage: stainless st...
zinc plated
M5
3.6 - 4.5
12.0
11.4
11.5
7.2
0.45
12.2
6.0
3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 80350 - Cage nuts serie C 4800, steel, zinc plated (nut)
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 3307 - Cage nuts, steel, zinc plated blue (nut)
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 38359 - Cage nuts Form A, with right-angled tab (FASTEKS® KLIPKO ZI), Ca...
Bossard Catalog
11.03.2024
BN 38357 - Cage nuts (FASTEKS® KLIPKO RR), stainless steel A2
Bossard Catalog
11.03.2024
BN 38360 - Cage nuts Form B, with trapezoidal tab (FASTEKS® KLIPKO ZI), Cag...
Bossard Catalog
11.03.2024
C08.01 - Cage nut
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
6-045.01 - Cage Nuts
Dirak
15.12.2023
BN 38377 - Cage nuts to clip with front mounting (FASTEKS® KLIPKO D), Cage:...
Bossard Catalog
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성