您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Bossard Catalog
Created: 10.12.2012
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 38377 - Cage nuts to clip with front mounting (FASTEKS® KLIPKO D), Cage: stainless steel A2, Nut: steel zinc plated
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.400 Clip fasteners
02.400.200 Clip-Threaded fasteners and retainers
02.400.200.30 Cage nuts
BN 38377 Cage nuts
Powered by
CAD模型選擇
{bossard/02/02_400/02_400_200/02_400_200_20/bn_38377/bn_38377.prj},{NB=3788768 (20)},{BNARTNR=3788768},{BNARTNR1=300154646},{BNNORM1=FASTEKS® KLIPKO D},{BNMAT=Stahl (Käfig: INOX A2)},{BNSURFACE=verzinkt},{BZCX=813.6 - G},{GW=M6},{NDM=6.000},{W=Käfig: nichtrostender Stahl, Mutter: Stahl verz.},{FORM=0},{P=2.0},{P1=2.0 - 2.1},{N=8.0},{M=13.0},{PMIN=2.0},{PMAX=2.1},{A=14.0},{B=12.4},{C=7.1},{D=20.4},{E=0.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
N
Receiving hole
[mm]
M
Receiving hole
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
3789362
3789362
300200680
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.5 - A
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M5
8.0
13.0
14.0
12.4
5.6
20.4
0.5
3789105
3789105
300200681
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.5 - B
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M5
8.0
13.0
14.0
12.4
5.8
20.4
0.5
3789612
3789612
300200682
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.5 - C
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M5
8.0
13.0
14.0
12.4
6.0
20.4
0.5
3789264
3789264
300154654
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.5 - D
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M5
8.0
13.0
14.0
12.4
6.3
20.4
0.5
3788756
3788756
300175440
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.5 - E
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M5
8.0
13.0
14.0
12.4
6.6
20.4
0.5
3789273
3789273
300141533
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.5 - F
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M5
8.0
13.0
14.0
12.4
6.8
20.4
0.5
3788861
3788861
300154647
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.5 - G
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M5
8.0
13.0
14.0
12.4
7.1
20.4
0.5
3789599
3789599
300200683
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.6 - A
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
8.0
13.0
14.0
12.4
5.6
20.4
0.5
3789200
3789200
300200688
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.6 - B
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
8.0
13.0
14.0
12.4
5.8
20.4
0.5
3789056
3789056
300200686
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.6 - C
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
8.0
13.0
14.0
12.4
6.0
20.4
0.5
3788659
3788659
300200691
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.6 - D
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
8.0
13.0
14.0
12.4
6.3
20.4
0.5
3789372
3789372
300155411
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.6 - E
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
8.0
13.0
14.0
12.4
6.6
20.4
0.5
3789120
3789120
300143653
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.6 - F
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
8.0
13.0
14.0
12.4
6.8
20.4
0.5
3788768
3788768
300154646
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.6 - G
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
8.0
13.0
14.0
12.4
7.1
20.4
0.5
3788950
3788950
300200684
FASTEKS® KLIPKO D
D 914.6 - A
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
9.0
14.0
15.5
13.6
6.3
21.6
0.5
3789058
3789058
300200685
FASTEKS® KLIPKO D
D 914.6 - B
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
9.0
14.0
15.5
13.6
6.5
21.6
0.5
3789447
3789447
300152882
FASTEKS® KLIPKO D
D 914.6 - C
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
9.0
14.0
15.5
13.6
6.7
21.6
0.5
3789082
3789082
300200687
FASTEKS® KLIPKO D
D 914.6 - D
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
9.0
14.0
15.5
13.6
7.0
21.6
0.5
3789560
3789560
300141412
FASTEKS® KLIPKO D
D 914.6 - E
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
9.0
14.0
15.5
13.6
7.3
21.6
0.5
3789047
3789047
300200689
FASTEKS® KLIPKO D
D 914.6 - F
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
9.0
14.0
15.5
13.6
7.5
21.6
0.5
3788867
3788867
300200690
FASTEKS® KLIPKO D
D 914.6 - G
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
9.0
14.0
15.5
13.6
7.8
21.6
0.5
3789024
3789024
300200695
FASTEKS® KLIPKO D
D 1610.8 - A
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M8
10.5
16.5
17.5
15.8
7.7
26.0
0.6
3789067
3789067
300200692
FASTEKS® KLIPKO D
D 1610.8 - B
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M8
10.5
16.5
17.5
15.8
7.9
26.0
0.6
3789311
3789311
300175547
FASTEKS® KLIPKO D
D 1610.8 - C
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M8
10.5
16.5
17.5
15.8
8.1
26.0
0.6
3789373
3789373
300151142
FASTEKS® KLIPKO D
D 1610.8 - D
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M8
10.5
16.5
17.5
15.8
8.4
26.0
0.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表