피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26008 - Fastener with threaded bolt square head 32 x 32 mm
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.600 Embedding and surface bonding fasteners
02.600.100 bigHead® with threaded bolt
02.600.100.10 bigHead® with threaded bolt
BN 26008 Fastener with threaded bolt
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_600/02_600_100/02_600_100_10/bn_26008/sm1_b32.prj},{NB=3784293},{BNARTNR=3784293},{BNARTNR1=300206687},{BZC=SM1/B32-M6x75},{W=INOX A4},{DXL=M6 x 75mm},{D=M6},{NDM=6},{KDM=4.773},{L=75},{K=32 x 32},{DP=1.200},{DP1=1.200},{RP1=9.800},{X=1},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
DXL
Thread x Length
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
K
Square head
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3784371
3784371
300163241
SM1/B32-M5x12
Stainless steel A4
M5 x 12mm
M5
12
32 x 32
3784096
3784096
300173685
SM1/B32-M5x20
Stainless steel A4
M5 x 20mm
M5
20
32 x 32
3790449
3790449
300174888
SM1/B32-M5x30
Stainless steel A4
M5 x 30mm
M5
30
32 x 32
3784142
3784142
300164702
SM1/B32-M5x40
Stainless steel A4
M5 x 40mm
M5
40
32 x 32
3784280
3784280
300201170
SM1/B32-M6x12
Stainless steel A4
M6 x 12mm
M6
12
32 x 32
3784337
3784337
300163289
SM1/B32-M6x20
Stainless steel A4
M6 x 20mm
M6
20
32 x 32
3784359
3784359
300163086
SM1/B32-M6x25
Stainless steel A4
M6 x 25mm
M6
25
32 x 32
3784291
3784291
300175940
SM1/B32-M6x30
Stainless steel A4
M6 x 30mm
M6
30
32 x 32
3784387
3784387
300175817
SM1/B32-M6x35
Stainless steel A4
M6 x 35mm
M6
35
32 x 32
3784089
3784089
300175941
SM1/B32-M6x40
Stainless steel A4
M6 x 40mm
M6
40
32 x 32
3784005
3784005
300157683
SM1/B32-M6x50
Stainless steel A4
M6 x 50mm
M6
50
32 x 32
3784293
3784293
300206687
SM1/B32-M6x75
Stainless steel A4
M6 x 75mm
M6
75
32 x 32
3790450
3790450
300211946
SM1/B32-M6x100
Stainless steel A4
M6 x 100mm
M6
100
32 x 32
3784069
3784069
300200516
SM1/B32-M8x20
Stainless steel A4
M8 x 20mm
M8
20
32 x 32
3784044
3784044
300172301
SM1/B32-M8x25
Stainless steel A4
M8 x 25mm
M8
25
32 x 32
3784209
3784209
300176398
SM1/B32-M8x30
Stainless steel A4
M8 x 30mm
M8
30
32 x 32
3784139
3784139
300207623
SM1/B32-M8x40
Stainless steel A4
M8 x 40mm
M8
40
32 x 32
3790451
3790451
300211953
SM1/B32-M8x50
Stainless steel A4
M8 x 50mm
M8
50
32 x 32
3784163
3784163
300204786
SM1/B32-M8x75
Stainless steel A4
M8 x 75mm
M8
75
32 x 32
3790452
3790452
300211952
SM1/B32-M8x100
Stainless steel A4
M8 x 100mm
M8
100
32 x 32
3784223
3784223
300164065
SM1/B32-M10x30
Stainless steel A4
M10 x 30mm
M10
30
32 x 32
3784269
3784269
300164860
SM1/B32-M10x40
Stainless steel A4
M10 x 40mm
M10
40
32 x 32
3784254
3784254
300173765
SM1/B32-M10x50
Stainless steel A4
M10 x 50mm
M10
50
32 x 32
3790457
3790457
300211951
SM1/B32-M10x75
Stainless steel A4
M10 x 75mm
M10
75
32 x 32
3784355
3784355
300173766
SM1/B32-M10x100
Stainless steel A4
M10 x 100mm
M10
100
32 x 32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 26017 - Fastener with threaded bolt rectangular head 15 x 38 mm
Bossard Catalog
12.10.2023
BN 26005 - Fastener with threaded bolt round head Ø 23 mm
Bossard Catalog
12.10.2023
BN 26007 - Fastener with threaded bolt round head Ø 30 mm
Bossard Catalog
12.10.2023
BN 26000 - Fastener with threaded bolt square head 15 x 15 mm
Bossard Catalog
12.10.2023
BN 26102 - Fastener with threaded bolt round head Ø 20 mm
Bossard Catalog
12.10.2023
TH110 - Hexagon socket head cap screws, DIN 912
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
EH 22590. - Leveling Pads with slip protection / without bolt
Halder
22.12.2022
BN 26031 - Fastener with nut square head 32 x 32 mm
Bossard Catalog
12.10.2023
Model 20020G5B - Hexagon head bolt - ISO 4014-4017 8.8 class - Geomet® 500b
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
BN 2917 - Index Bolts with Stop with hex collar (FASTEKS® FAL), steel, zinc...
Bossard Catalog
04.03.2024
AIC21_23_308 - Special fitting, fastening part 30 series T-bolt
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
DIN 2510-3 L - FN 199 - blank - Bolted fastening with waisted shank; Stud-b...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
FS-105 - Eye Bolt - Forged Eye Bolt
Essentra Components
24.07.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성