피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 22037 - Screw plugs
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.20 Cable glands with metric thread
BN 22037 Screw plugs with metric thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_20/bn_22037/verschluss_metr_rund_22037.prj},{NB=3692257},{L=7.0},{DA=28},{S=2.0},{H=11.0},{INSTDM=2.5},{PACK=100},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=5},{EF003712=1.5},{NDM=25.000},{L1=5.000},{P1=1.5},{EF007839=25},{R=50.000},{H1=23.000},{L2=6.500},{H2=9.500},{NOCUPEROU=1.0},{CH=0.300},{PRICEQUANTITY=100},{X1=4.790},{QUANTITYMIN=100},{X2=12.500},{QUANTITYINT=100},{R2=1.000},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{R3=50.000},{X3=48.000},{BNARTNR=3692257},{ARTNRX=10.2515},{DESCSHORT=MS-VERSCHL-SCHR. M 25X1,5},{ARTNR1=10.2515},{DESCLONG=zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung, Zubehör Metrisch Messing},{A=M25x1.5},{INTNO=4024092035258},{MANUID=10.2515},{MANUNAME=Jacob GmbH}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
DA
Diameter
[mm]
S
Slot width
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installationsdrehmoment
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP65
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
3692263
3692263
10.1215
M12x1.5
5.0
16
2.0
8.0
1.5
5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
max. IP65
-60
200
74199990
3692256
3692256
10.1615
M16x1.5
6.0
20
2.0
9.0
2.0
7.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
max. IP65
-60
200
74199990
3692261
3692261
10.2015
M20x1.5
6.5
24
2.0
9.5
2.0
13.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
max. IP65
-60
200
74199990
3692257
3692257
10.2515
M25x1.5
7.0
28
2.0
11.0
2.5
24.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
max. IP65
-60
200
74199990
3692262
3692262
10.3215
M32x1.5
8.0
35
2.0
12.0
2.5
37.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
50
max. IP65
-60
200
74199990
3692258
3692258
10.4015
M40x1.5
8.0
45
2.0
12.0
3.0
46
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
50
max. IP65
-60
200
74199990
3692260
3692260
10.5015
M50x1.5
9.0
55
2.0
15.0
3.0
72.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
50
max. IP65
-60
200
74199990
3692259
3692259
10.6315
M63x1.5
10.0
68
2.5
16.0
3.0
167
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
50
max. IP65
-60
200
74199990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
84100-30 - Hexagon nuts for cable glands
norelem
30.05.2024
10.xx15 - Screw plug metric round without O-ring
Jacob
21.05.2024
BN 22034 - Hexagonal locknuts
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 22013 - EMC-cable glands
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 22001 - Cable glands
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 22000 - Cable glands
Bossard Catalog
26.01.2023
K1135 - Grease nipples button head DIN 3404
KIPP
27.05.2024
BN 22004 - Cable glands
Bossard Catalog
31.10.2023
E30070 - sealing plugs
ifm_electronic
23.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성