피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
35SP-A & 35EM-B - .375 Pitch Sprockets - 3/8" to 3/4" Bore - For American Standard No. 35 Roller Chain
WMBerg
INCH
Chain and Belt Drives
Row-L-Er® Link Chain
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/chain_and_belt_drives/row_l_er_link_chain/a98.prj},{NB=35EM-B-45},{PN=35EM-B-45},{DES=Sprocket - Pinned Hub Type B},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=A98},{P=0.375},{N=45},{PD=5.3758},{OD=5.587},{B=0.625},{H=2.25},{L=1.00},{F=0.168},{TYP=2.0000},{H1=2.2500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[인치]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[인치]
OD
Outside Diameter
[인치]
B
Bore Diameter
[인치]
H
Hub Diameter
[인치]
L
Overall Width
[인치]
35EM-B-8
35EM-B-8
Sprocket - Pinned Hub Typ...
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
8
0.9799
1.130
0.375
.75
0.75
35EM-B-9
35EM-B-9
Sprocket - Pinned Hub Typ...
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
9
1.0964
1.255
0.375
.84
0.75
35EM-B-10
35EM-B-10
Sprocket - Pinned Hub Typ...
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
10
1.2135
1.379
0.375
.97
0.75
35EM-B-11
35EM-B-11
Sprocket - Pinned Hub Typ...
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
11
1.3310
1.502
0.375
1.06
0.75
35EM-B-12
35EM-B-12
Sprocket - Pinned Hub Typ...
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
12
1.4489
1.624
0.500
1.21
0.75
35EM-B-13
35EM-B-13
Sprocket - Pinned Hub Typ...
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
13
1.5670
1.746
0.500
1.25
0.75
35EM-B-14
35EM-B-14
Sprocket - Pinned Hub Typ...
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
14
1.6852
1.867
0.500
1.25
0.75
35EM-B-15
35EM-B-15
Sprocket - Pinned Hub Typ...
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
15
1.8037
1.989
0.500
1.34
0.75
35EM-B-16
35EM-B-16
Sprocket - Pinned Hub Typ...
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
16
1.9222
2.110
0.500
1.47
0.75
35EM-B-17
35EM-B-17
Sprocket - Pinned Hub Typ...
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
17
2.0408
2.231
0.500
1.59
0.75
35EM-B-18
35EM-B-18
Sprocket - Pinned Hub Typ...
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
18
2.1595
2.351
0.500
1.72
0.75
35EM-B-20
35EM-B-20
Sprocket - Pinned Hub Typ...
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
20
2.3972
2.592
0.500
1.93
0.75
35EM-B-21
35EM-B-21
Sprocket - Pinned Hub Typ...
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
21
2.5161
2.712
0.500
2.00
0.87
35EM-B-22
35EM-B-22
Sprocket - Pinned Hub Typ...
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
22
2.6350
2.833
0.500
2.00
0.87
35EM-B-24
35EM-B-24
Sprocket - Pinned Hub Typ...
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
24
2.8730
3.073
0.500
2.00
0.87
35EM-B-25
35EM-B-25
Sprocket - Pinned Hub Typ...
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
25
2.9920
3.193
0.500
2.00
0.87
35EM-B-26
35EM-B-26
Sprocket - Pinned Hub Typ...
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
26
3.1111
3.313
0.500
2.00
0.87
35EM-B-28
35EM-B-28
Sprocket - Pinned Hub Typ...
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
28
3.3493
3.553
0.500
2.00
0.87
35EM-B-30
35EM-B-30
Sprocket - Pinned Hub Typ...
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
30
3.5875
3.792
0.500
2.00
0.87
35EM-B-32
35EM-B-32
Sprocket - Pinned Hub Typ...
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
32
3.8259
4.032
0.500
2.25
0.87
35EM-B-35
35EM-B-35
Sprocket - Pinned Hub Typ...
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
35
4.1834
4.391
0.625
2.25
0.87
35EM-B-36A
35EM-B-36A
Sprocket - Pinned Hub Typ...
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
36
4.3026
4.511
0.625
2.25
0.87
35EM-B-40A
35EM-B-40A
Sprocket - Pinned Hub Typ...
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
40
4.7796
4.989
0.625
2.25
1.00
35EM-B-45
35EM-B-45
Sprocket - Pinned Hub Typ...
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
45
5.3758
5.587
0.625
2.25
1.00
35EM-B-48
35EM-B-48
Sprocket - Pinned Hub Typ...
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
48
5.7337
5.946
0.625
2.25
1.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Sprocket 3/4 x 7/16" - 3/4 x 7/16" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187...
Ketten Fuchs
22.09.2021
3MTB - 3-D Pulleys - Idler Style - 4 mm (Nominal) Circular Pitch for 4, 6 a...
WMBerg
06.06.2023
35A - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
TB37EF - Timing Belts - 3/8" Pitch (L)
WMBerg
06.06.2023
41SP-A & 41EM-B - .500 Pitch Sprockets - 1/2",5/8" and 3/4" Bore - For Amer...
WMBerg
06.06.2023
Connecting links for chain Bea A2 - Connecting link and offset link for rol...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
25SP-A & 25EM-B - .250 Pitch Sprockets - Circular Pitch - 1/4",3/8" and 1/...
WMBerg
06.06.2023
CBA - Helical bevel geared motor aluminium series with compact motor
Motovario
15.03.2023
Sprockets simplex 1"x17,02mm (16 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
Simplex chains Bea ISO in stainless steel - Roller chains in 304 stainless ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
RC35 - .375 Pitch Link Chain - Single Strand Rollerless - American Standard...
WMBerg
06.06.2023
Sprocket 5 x 2.5 mm - Sprocket 5 x 2.5 mm, for roller chain according to DI...
Ketten Fuchs
22.09.2021
sprocket40B - Sprocket-40B
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
Sprockets simplex 3/8"x7/32" (06 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성