피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
3574 - DIN1833 WINKELFRAESER
Gühring
Fräsen
HSS Formfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_form_end_mills/catalog_3574.prj},{NB=3574 20.000},{J21=3574 20.000},{A1=20},{B2=8.000},{B3=18},{B5=63},{B71=40.500},{A5=6},{C4=45},{C12=10},{C2=120},{C3=12},{F21=10},{F22=10},{H21=0},{H22=0},{D7=0.054},{J7=0},{BLD=4},{ID12000=9035740200000},{ID12100=0},{A2=20},{B4=18},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.011},{E1=120},{G5=60},{E4=18.780},{E5=1.700},{J23=WINKELFRAESER},{J22=HSCO WINKELFRAESER 20,00 DIN1833-C RH 60},{J3=GG},{H3=HSCO},{J1=DIN1833},{J11=C},{J8=FNU},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{F3=N},{H4=S},{J6=ZYL01201005},{J61=ZYL10G1200h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9035740200000.dxf},{ID10003=9035740200000.stp},{ID10004=9035740200000_prop.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J11
Formbuchstabe Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
A5
Halsdurchmesser
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3574 16.000
3574 16.000
WINKELFRAESER
HSCO WINKELFRAESER 16,00 ...
GG
HSCO
DIN1833
C
FNU
16
6.300
15
60
37.500
4
45
ZYL
10
120
12
h6
DIN4000-82
R
10
10
HSS-E
0
0
OHNE
N
S
0.049
0
4
ZYL01201005
ZYL10G1200h$06
3574 20.000
3574 20.000
WINKELFRAESER
HSCO WINKELFRAESER 20,00 ...
GG
HSCO
DIN1833
C
FNU
20
8.000
18
63
40.500
6
45
ZYL
10
120
12
h6
DIN4000-82
R
10
10
HSS-E
0
0
OHNE
N
S
0.054
0
4
ZYL01201005
ZYL10G1200h$06
3574 25.000
3574 25.000
WINKELFRAESER
HSCO WINKELFRAESER 25,00 ...
GG
HSCO
DIN1833
C
FNU
25
10.000
22
67
44.500
7
45
ZYL
10
120
12
h6
DIN4000-82
R
10
10
HSS-E
0
0
OHNE
N
S
0.064
0
4
ZYL01201005
ZYL10G1200h$06
3574 32.000
3574 32.000
WINKELFRAESER
HSCO WINKELFRAESER 32,00 ...
GG
HSCO
DIN1833
C
FNU
32
12.500
23
71
47.000
10
48
ZYL
10
160
16
h6
DIN4000-82
R
12
12
HSS-E
0
0
OHNE
N
S
0.121
0
4
ZYL01601005
ZYL10G1600h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
5018 - WN TLB CARBIDE HEAD GUN DRILL
Gühring
11.02.2021
3580 - DIN850 SCHLITZFRAESER
Gühring
05.04.2024
3504 - DIN1880 WALZENSTIRNFRAESER
Gühring
05.04.2024
438 - DIN1866 COUNTER SINK
Gühring
05.04.2024
3577 - DIN1833 WINKELFRAESER
Gühring
05.04.2024
3654 - DIN1880 C-WALZENSTIRNFRAESER
Gühring
05.04.2024
3185 - DIN1880 WALZENSTIRNFRAESER
Gühring
05.04.2024
327 - DIN 335 TIN COUNTER SINK
Gühring
05.04.2024
BT
KEMMLER
02.11.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성