您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
HCFT body - 脚轮
Misumi
FA工厂自动化
42_脚轮/调整块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/hcft_body.prj},{NB=250822_b},{NO=250},{H=82.0},{TT=14.5},{D=50},{B=32},{E=17},{R=8.000},{D1=44.000},{X=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
[mm]
H
[mm]
TT
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
R
[mm]
D1
[mm]
X
[mm]
60511
60511
60
51.0
15.0
40
18
19
6.000
27.500
1
60732
60732
60
73.0
15.0
50
28
20
6.000
0.000
2
13076.51
13076.51
130
76.5
20.0
60
25
25
8.000
36.000
1
130872
130872
130
87.0
20.0
65
25
25
8.000
0.000
2
250821
250821
250
82.0
14.5
50
32
17
8.000
44.000
1
250822
250822
250
82.0
14.5
50
32
17
8.000
44.000
2
25005
25005
250
0.0
0.0
65
0
0
0.000
0.000
5
350901
350901
350
90.0
12.5
65
36
21
8.000
50.200
1
350902
350902
350
90.0
12.5
65
36
21
8.000
50.200
2
32005
32005
320
0.0
0.0
65
0
0
0.000
0.000
5
5001051
5001051
500
105.0
36.0
75
48
13
11.000
60.500
1
5001052
5001052
500
105.0
36.0
75
48
13
11.000
60.500
2
8001003
8001003
800
100.0
0.0
80
48
20
0.000
0.000
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KVJM KVJMX - 脚轮-中重载平底活动型-带轴承型
PRiCi FA
17.10.2023
C-CTFJ - 脚轮 中载型 脚轮材质- 聚丙烯
Misumi
04.06.2021
WXJL-HN - 脚轮-万向轮-重型
伍星工业铝材配件
29.05.2023
CJH, CJHB, CJHBD - 脚轮 重载型
Misumi
04.06.2021
CSHN - 脚轮 重载型 万向型
Misumi
04.06.2021
J-CRB11_17 - 高性价比 脚轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CFFA, CFFAS, CFFAC, CFFAG, CFFAGS - 凸轮轴承随动器 - 头部内六角孔型 - 平头型 - 带密封型 -
Misumi
07.02.2022
C-CTAS - 脚轮 -轻载 脚轮材质- 合成橡胶
Misumi
04.06.2021
CLTUN - 脚轮 -螺纹型-
Misumi
16.05.2024
C-CTES - 脚轮 中载型 脚轮材质- 尼龙
Misumi
04.06.2021
CFFH, CFFSH, CFFCH, CFFGH - 凸轮轴承随动器-头部·螺纹部内六角孔型(带润滑脂补充孔)-圆柱型-带密封圈型
Misumi
03.06.2021
CHC41 - 门滑轮 圆型 中轻载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-CVC15_16 - 经济型医疗脚轮,平底活动型,中轻载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表