피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
3411.3 - Compression springs - round wire - Heavy load
Kern
Standard parts for injection, compression moulds and diecasting tools
Springs & Elastomers
Powered by
CAD모델 선택
{kern/moulds/springs_and_elastomers/3411_p3.prj},{NB=3411.3 - 12.5 x 51(0)},{IDNR=},{SX=0},{F1=176},{S1=10},{F2=265},{S2=15},{FN=330},{SN=19},{FBL=325},{SBL=19},{CC=17.3},{DD2=6.3},{DD1=12.5},{LO=51},{NP=25},{DE1=12.200},{B=2.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
F1
Long life
[N]
S1
Long life (20%LO)
[mm]
F2
Medium life
[N]
S2
Medium life (25%LO)
[mm]
FN
Max. permitted deflection
[N]
SN
Max. permitted deflection (30%LO)
[mm]
FBL
[N]
SBL
[mm]
CC
[N/mm]
DD2
[mm]
DD1
[mm]
LO
[mm]
NP
ⁿ/ₐ
3411.3 - 10 x 25
104
5
155
8
195
9
178
9
20.7
5.0
10.0
25
50
3411.3 - 10 x 32
103
6
155
10
193
12
178
11
16.1
5.0
10.0
32
50
3411.3 - 10 x 38
99
8
148
11
186
14
169
13
13.0
5.0
10.0
38
50
3411.3 - 10 x 44
96
9
144
13
180
17
160
15
10.9
5.0
10.0
44
50
3411.3 - 10 x 51
98
10
147
15
183
19
169
18
9.6
5.0
10.0
51
25
3411.3 - 10 x 64
99
13
148
19
185
24
173
23
7.7
5.0
10.0
64
25
3411.3 - 10 x 76
96
15
144
23
180
29
169
27
6.3
5.0
10.0
76
25
3411.3 - 10 x 305
92
61
137
92
172
114
169
110
1.5
5.0
10.0
305
10
3411.3 - 12.5 x 25
188
5
281
8
353
9
334
9
37.5
6.3
12.5
25
50
3411.3 - 12.5 x 32
185
6
277
10
347
12
325
11
28.9
6.3
12.5
32
50
3411.3 - 12.5 x 38
179
8
268
11
336
14
320
14
23.5
6.3
12.5
38
50
3411.3 - 12.5 x 44
172
9
259
13
323
17
311
16
19.6
6.3
12.5
44
25
3411.3 - 12.5 x 51
176
10
265
15
330
19
325
19
17.3
6.3
12.5
51
25
3411.3 - 12.5 x 64
173
13
259
19
324
24
320
24
13.5
6.3
12.5
64
25
3411.3 - 12.5 x 76
170
15
255
23
319
29
316
28
11.2
6.3
12.5
76
25
3411.3 - 12.5 x 89
169
18
254
27
317
33
316
33
9.5
6.3
12.5
89
20
3411.3 - 12.5 x 305
165
61
247
92
309
114
302
114
2.7
6.3
12.5
305
10
3411.3 - 16 x 25
408
5
612
8
767
9
747
9
81.6
8.0
16.0
25
50
3411.3 - 16 x 32
392
6
588
10
736
12
707
11
61.3
8.0
16.0
32
50
3411.3 - 16 x 38
379
8
568
11
714
14
712
14
49.9
8.0
16.0
38
25
3411.3 - 16 x 44
359
9
539
13
673
17
663
16
40.8
8.0
16.0
44
25
3411.3 - 16 x 51
363
10
545
15
680
19
672
19
35.6
8.0
16.0
51
25
3411.3 - 16 x 64
356
13
534
19
667
24
663
24
27.8
8.0
16.0
64
25
3411.3 - 16 x 76
347
15
520
23
650
29
663
29
22.8
8.0
16.0
76
20
3411.3 - 16 x 89
349
18
523
27
655
33
672
34
19.6
8.0
16.0
89
20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3411.2 - Compression springs - round wire - Medium load
Kern
26.02.2019
3440 - Ground shoulder screws
Kern
26.02.2019
3445 - Socket shoulder screws
Kern
26.02.2019
3456 - Lifter studs
Kern
26.02.2019
1281.4 - Plain wearstripes
Kern
26.02.2019
3450 - Spring plungers
Kern
26.02.2019
3424.3 - Elastomer plates - 95 Shore A
Kern
26.02.2019
3457 - Lifter studs
Kern
26.02.2019
3421.2 - Hollow tube - 90 Shore A
Kern
26.02.2019
3410.3 - Compression springs - Heavy load
Kern
26.02.2019
3413.0 - Compression springs - round wire
Kern
26.02.2019
1200.2 ISO - Guide pillars
Kern
26.02.2019
K,K..T2,K..S,KJ..S,KMJ,KMJ..S,K..ZW,KV..S,K..L1
NTN Corporation
17.10.2023
Four-Row Cylindrical Roller Bearings
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성