피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
3410.3 - Compression springs - Heavy load
Kern
Standard parts for injection, compression moulds and diecasting tools
Springs & Elastomers
Powered by
CAD모델 선택
{kern/moulds/springs_and_elastomers/3410_p3.prj},{NB=3410.3 - 25 x 139(0)},{IDNR=},{SX=0.0},{F1=1476},{S1=28.0},{F2=1845},{S2=35.0},{FN=2213},{SN=42.0},{FBL=2598},{SBL=49.3},{CC=52.7},{DD2=12.5},{DD1=25.0},{LO=139},{DE1=24.400},{B=5.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
F1
Long life
[N]
S1
Long life (20%LO)
[mm]
F2
Medium life
[N]
S2
Medium life (25%LO)
[mm]
FN
Max. permitted deflection
[N]
SN
Max. permitted deflection (30%LO)
[mm]
FBL
[N]
SBL
[mm]
CC
[N/mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LO
Lo
[mm]
3410.3 - 10 x 25
111
5.0
139
6.3
166
7.5
203
9.2
22.1
5.0
10.0
25
3410.3 - 10 x 32
112
6.4
140
8.0
168
9.6
212
12.1
17.5
5.0
10.0
32
3410.3 - 10 x 38
130
7.6
162
9.5
195
11.4
226
13.2
17.1
5.0
10.0
38
3410.3 - 10 x 44
132
8.8
165
11.0
198
13.2
227
15.1
15.0
5.0
10.0
44
3410.3 - 10 x 51
131
10.2
164
12.8
196
15.3
250
19.5
12.8
5.0
10.0
51
3410.3 - 10 x 64
137
12.8
171
16.0
205
19.2
233
21.8
10.7
5.0
10.0
64
3410.3 - 10 x 76
114
15.2
143
19.0
171
22.8
209
27.9
7.5
5.0
10.0
76
3410.3 - 10 x 305
128
61.0
160
76.3
192
91.5
267
127.2
2.1
5.0
10.0
305
3410.3 - 12.5 x 25
211
5.0
265
6.3
316
7.5
413
9.8
42.1
6.3
12.5
25
3410.3 - 12.5 x 32
212
6.4
266
8.0
319
9.6
452
13.6
33.2
6.3
12.5
32
3410.3 - 12.5 x 38
223
7.6
278
9.5
334
11.4
428
14.6
29.3
6.3
12.5
38
3410.3 - 12.5 x 44
216
8.8
271
11.0
325
13.2
445
18.1
24.6
6.3
12.5
44
3410.3 - 12.5 x 51
200
10.2
251
12.8
300
15.3
437
22.3
19.6
6.3
12.5
51
3410.3 - 12.5 x 64
192
12.8
240
16.0
288
19.2
410
27.3
15.0
6.3
12.5
64
3410.3 - 12.5 x 76
201
15.2
251
19.0
301
22.8
437
33.1
13.2
6.3
12.5
76
3410.3 - 12.5 x 89
203
17.8
254
22.3
304
26.7
443
38.9
11.4
6.3
12.5
89
3410.3 - 12.5 x 305
171
61.0
214
76.3
256
91.5
391
139.7
2.8
6.3
12.5
305
3410.3 - 16 x 25
379
5.0
477
6.3
568
7.5
636
8.4
75.7
8.0
16.0
25
3410.3 - 16 x 32
338
6.4
422
8.0
507
9.6
554
10.5
52.8
8.0
16.0
32
3410.3 - 16 x 38
369
7.6
461
9.5
553
11.4
660
13.6
48.5
8.0
16.0
38
3410.3 - 16 x 44
377
8.8
471
11.0
565
13.2
681
15.9
42.8
8.0
16.0
44
3410.3 - 16 x 51
378
10.2
475
12.8
568
15.3
701
18.9
37.1
8.0
16.0
51
3410.3 - 16 x 64
388
12.8
485
16.0
582
19.2
754
24.9
30.3
8.0
16.0
64
3410.3 - 16 x 76
391
15.2
488
19.0
586
22.8
750
29.2
25.7
8.0
16.0
76
3410.3 - 16 x 89
386
17.8
484
22.3
579
26.7
749
34.5
21.7
8.0
16.0
89
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3445 - Socket shoulder screws
Kern
26.02.2019
3455 - Lifting eyebolts
Kern
26.02.2019
3462 - Countersunk head cap screws
Kern
26.02.2019
3440 - Ground shoulder screws
Kern
26.02.2019
3464 - Locking screws
Kern
26.02.2019
3460 - Cylinder head cap screws
Kern
26.02.2019
3456 - Lifter studs
Kern
26.02.2019
3450 - Spring plungers
Kern
26.02.2019
3401 - Dowel pins with internal extracting thread
Kern
26.02.2019
3461 - Cylinder low head cap screw
Kern
26.02.2019
1281 - Flat guide bars, bronze with solid lubricant
Kern
26.02.2019
3463 - Locking screws with engaged surface
Kern
26.02.2019
1351 C - Ball lock stepped punches - light duty, shapes
Kern
26.02.2019
3457 - Lifter studs
Kern
26.02.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성