피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
3185 - DIN1880 WALZENSTIRNFRAESER
Gühring
Fräsen
Bohrungsfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_cutter_with_bore/catalog_3185.prj},{NB=3185 63.000},{J21=3185 63.000},{A1=63},{B11=40.000},{B5=40},{C12=3},{C2=270},{C3=27},{D7=0.413},{F21=8},{F22=8},{H21=0},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9031850630000},{ID12100=0},{C32=0.021},{E2=30},{E3=11},{F4=30},{F5=355},{F6=0},{J7=0},{J23=WALZENSTIRNFRAESER},{J22=M42 WALZENSTIRNFR, 63,000 DIN 1880RN TY},{J3=GG},{H3=M42},{J1=DIN1880},{J8=FWA},{C11=FDA},{F1=R},{NSM=DIN4000-83},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=FDA02700300},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9031850630000.dxf},{ID10003=9031850630000.stp},{ID10004=9031850630000_prop.xml},{ID10005=A_9031850630000.xml},{ID11001=M42},{ID11002=BLANK},{ID12001=WALZENSTIRNFRAESER},{ID12007=mm},{ID12008=2019-09-05},{ID12009=MALOS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B11
Schnittbreite, min.
[mm]
B5
Gesamthöhe
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
3185 40.000
3185 40.000
WALZENSTIRNFRAESER
M42 WALZENSTIRNFR, 40,000...
GG
M42
DIN1880
FWA
40
32.000
32
FDA
3
160
16
0.150
R
6
DIN4000-83
6
HSS-E
0
0
OHNE
2
FDA01600300
3185 50.000
3185 50.000
WALZENSTIRNFRAESER
M42 WALZENSTIRNFR, 50,000...
GG
M42
DIN1880
FWA
50
36.000
36
FDA
3
220
22
0.245
R
8
DIN4000-83
8
HSS-E
0
0
OHNE
2
FDA02200300
3185 63.000
3185 63.000
WALZENSTIRNFRAESER
M42 WALZENSTIRNFR, 63,000...
GG
M42
DIN1880
FWA
63
40.000
40
FDA
3
270
27
0.413
R
8
DIN4000-83
8
HSS-E
0
0
OHNE
2
FDA02700300
3185 80.000
3185 80.000
WALZENSTIRNFRAESER
M42 WALZENSTIRNFR, 80,000...
GG
M42
DIN1880
FWA
80
44.500
45
FDA
3
270
27
0.969
R
10
DIN4000-83
10
HSS-E
0
0
OHNE
2
FDA02700300
3185 100.000
3185 100.000
WALZENSTIRNFRAESER
M42 WALZENSTIRNFR, 100,00...
GG
M42
DIN1880
FWA
100
49.500
50
FDA
3
320
32
1.743
R
10
DIN4000-83
10
HSS-E
0
0
OHNE
2
FDA03200300
3185 125.000
3185 125.000
WALZENSTIRNFRAESER
M42 WALZENSTIRNFR, 125,00...
GG
M42
DIN1880
FWA
125
55.500
56
FDA
3
400
40
3.063
R
12
DIN4000-83
12
HSS-E
0
0
OHNE
2
FDA04000300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성