피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
3xx-D - Sealing ring for connecting thread PG PE-LD
Jacob
Accesories and single parts
Sealing ring for connecting thread metric PE-LD
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/zubehor_und_einzelteile/anschlussgewinde_dichtring_pe_ld/3xx_d.prj},{NB=316 D},{ARTNR=316 D},{H=2},{DA=27.0},{DI=22.5},{STGEW=0.3},{PACK=50},{TEMPV=-30},{TEMPH=90},{EF000015=27.0},{EF000065=22.5},{EF000125=2},{EF008013=16.0},{EF012185=1},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{CTN=39269097},{ARTNRX=316 D},{A=Pg 16},{MATK=PE-LD},{MATF=Farblos},{EF000010=Flat sealing},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=316_D},{DESCSHORT=DICHTR.PG16-22,5X27X2},{DESCLONG=zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde, Zubehör Pg Kunststoff},{INTNO=4024092042379},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=DICHTR.PG16-22,5X27X2},{EF002169=Gummi},{EF001257=sonstige},{EF012602=-},{COO=DE},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Size
[xx]
H
Height
[mm]
DA
Diameter outside
[mm]
DI
Diameter inside
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material sealing ring
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
307 D
307 D
Pg 7
2
16.5
12.5
0.1
PE-LD
Transparent
100
-30
90
309 D
309 D
Pg 9
2
19.0
15.2
0.2
PE-LD
Transparent
100
-30
90
311 D
311 D
Pg 11
2
22.5
18.6
0.2
PE-LD
Transparent
100
-30
90
313 D
313 D
Pg 13.5
2
25.0
20.4
0.3
PE-LD
Transparent
100
-30
90
316 D
316 D
Pg 16
2
27.0
22.5
0.3
PE-LD
Transparent
50
-30
90
321 D
321 D
Pg 21
3
33.5
28.3
0.7
PE-LD
Transparent
50
-30
90
329 D
329 D
Pg 29
3
43.5
37.0
1.1
PE-LD
Transparent
25
-30
90
336 D
336 D
Pg 36
3
55.0
47.0
1.8
PE-LD
Transparent
10
-30
90
342 D
342 D
Pg 42
3
63.0
54.0
2.2
PE-LD
Transparent
5
-30
90
348 D
348 D
Pg 48
3
69.0
59.3
2.8
PE-LD
Transparent
5
-30
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 447 - Sealing rings for fittings and screw plugs (DIN 7603 A), copper, p...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 449 - Sealing rings for fittings and screw plugs (DIN 7603 A), vulcanize...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 22255 - Sealing rings forconnecting thread
Bossard Catalog
26.01.2023
3Mxx-D - Sealing ring for connecting thread metic PE-LD
Jacob
21.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성