피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Fuse holders for cylindrical fuses 10x38 acc. to IEC
Wöhner
System 60Classic
Fuse holders for cylindrical fuses according to IEC / EN
Powered by
CAD모델 선택
{woehner/sys_60classic/fuse_holders_iec_en/holder_cylindrical_fuse_ambus_iec_asmtab.prj},{NB=31954},{BOM=31954000},{ARTNR=31954},{BUSB=12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars},{BE=busbar mounted fuse holder},{POF=AMBUS®60Classic},{TYPE=AEL10x38},{QNT=4},{W=27.0},{H=200},{D=100},{CONCA=},{BUSIN=},{IPR=},{IPRF=},{SEARCH=},{EDZ=},{IODD=},{VER=2},{VER2=3},{PPATH=parts/holder_cylindrical_fuse_ambus_iec_asmtpl.prj},{AAO677=Wöhner},{MANUFACTURER_URL=www.woehner.de},{AAQ326=www.woehner.de/de/produkte/31954.html },{AAO676=31954},{TC=AEL10x38},{EAN=4021267319540},{CTN=85361050},{AAU731=AMBUS®60Classic},{DESCRIPTION_LONG=busbar mounted fuse holder, for fuses 10x38 IEC 60269-2, 10 x 38 / 3P},{DESCRIPTION_SHORT=busbar mounted fuse holder},{AAT080=3},{BAH005=690}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
BUSB
For busbars
ⁿ/ₐ
POF
Product family
ⁿ/ₐ
TYPE
Type number
ⁿ/ₐ
QNT
Pack size
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
H
Height
[mm]
D
Depth
[mm]
31570000
31570
30 x 5, 10
AMBUS®60Classic
AEL10x38/PV-30
12
22.5
70
73
31571000A
31571
30 x 5, 10
AMBUS®60Classic
AEL10x38/PV-30
12
22.5
70
73
31572000AB
31572
20 x 5, 10
AMBUS®60Classic
AEL10x38/PV-20
12
22.5
70
73
31954000
31954
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 1...
AMBUS®60Classic
AEL10x38
4
27.0
200
100
31955000
31955
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 1...
AMBUS®60Classic
AEL10x38
4
27.0
200
100
31961000
31961
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 1...
AMBUS®60Classic
AEL10x38
6
27.0
140
63
31963000
31963
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 1...
AMBUS®60Classic
AEL10x38
4
27.0
260
100
31964000
31964
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 1...
AMBUS®60Classic
AEL10x38
4
27.0
200
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성